990-91141F-024

Contatos de entrada e relés de saída configuráveis

Contatos de entrada

Quatro relés de entrada estão disponíveis e podem ser configurados para indicar um dado evento através do display. Os contatos de entrada suportam 24 VDC 10 mA.

Nome Descrição Local
IN _1 (contato de entrada 1) Contato de entrada configurável 640-4864 terminal J6616, 1–2
IN _2 (contato de entrada 2) Contato de entrada configurável 640-4864 terminal J6616, 3–4
IN _3 (contato de entrada 3) Contato de entrada configurável 640-4864 terminal J6616, 5–6
IN _4 (contato de entrada 4) Contato de entrada configurável 640-4864 terminal J6616, 7–8

Relés de saída

Quatro relés de saída estão disponíveis e podem ser configurados para serem ativados em um ou mais eventos através do display.

Os relés de saída suportam 24 VCA/VDC de 1 A. Todos os circuitos externos devem possuir fusíveis de reação rápida de no máximo 1 A.

Nome Descrição Local
OUT _1 (relé de saída 1) Relé de saída configurável 640–4864 terminal J6617, 1–3
OUT _2 (relé de saída 2) Relé de saída configurável 640–4864 terminal J6617, 4–6
OUT _3 (relé de saída 3) Relé de saída configurável 640–4864 terminal J6617, 7–9
OUT _4 (relé de saída 4) Relé de saída configurável 640–4864 terminal J6617, 10–12

Modo verific. energizada: Quando este modo está ativado, significa que o relé de saída é ativado quando os eventos associados ao relé de saída não estão presentes (normalmente ativados). O Modo verific. energizada é configurado individualmente para cada relé de saída e permite detectar se a fonte de alimentação dos relés de saída foi interrompida, visto que todos os relés de saída se desativarão e os eventos associados aos relés de saída serão indicados como presente.

QR code for this page

Isto foi útil?