Pesos e dimensões das opções
Pesos e dimensões de transporte do painel do bypass de manutenção
Pesos e dimensões do painel do bypass de manutenção
Referência comercial | Peso em kg | Altura em mm | Largura em mm | Profundidade em mm |
---|---|---|---|---|
GVSBPSU10K20H | 12 | 450 | 400 | 150 |
GVSBPSU20K60H | 25 | 600 | 550 | 220 |
GVSBPSU80K120H | 40 | 800 | 600 | 280 |
GVSBPSU150KH | 48 | 800 | 600 | 280 |
Pesos e dimensões do painel do bypass de manutenção paralelo
Referência comercial | Peso (kg) | Altura (mm) | Largura (mm) | Profundidade (mm) |
---|---|---|---|---|
GVSBPAR10K30H | 35 | 700 | 650 | 210 |
GVSBPAR40K50H | 50 | 850 | 750 | 250 |
GVSBPAR60K120H | 83 | 1000 | 900 | 280 |
Pesos e dimensões de transporte do painel do bypass de manutenção
Pesos e dimensões para transporte da caixa do disjuntor da bateria
Referência comercial | Peso (kg) | Altura (mm) | Largura (mm) | Profundidade (mm) |
---|---|---|---|---|
GVSBBB20K80H | 45 | 530 | 1.220 | 840 |
GVSBBB100K200H | 55 | 530 | 1.220 | 840 |
Pesos e dimensões da caixa do disjuntor da bateria
Referência comercial | Peso (kg) | Altura (mm) | Largura (mm) | Profundidade (mm) |
---|---|---|---|---|
GVSBBB20K80H | 25 | 650 | 500 | 280 |
GVSBBB100K200H | 35 | 800 | 500 | 280 |
Pesos e dimensões de transporte do gabinete de baterias clássico
Pesos e dimensões do gabinete de baterias clássicas
Pesos e dimensões de transporte do gabinete de baterias vazio
Referência comercial | Peso em kg | Altura em mm | Largura em mm | Profundidade em mm |
---|---|---|---|---|
GVEBC7 | 205 | 2.100 | 930 | 970 |
GVEBC11 | 250 | 2.100 | 1330 | 970 |
Pesos e dimensões do gabinete de baterias vazio
Referência comercial | Peso em kg | Altura em mm | Largura em mm | Profundidade em mm |
---|---|---|---|---|
GVEBC7 | 190 | 1.970 | 700 | 850 |
GVEBC11 | 230 | 1.970 | 1.100 | 850 |
Pesos e dimensões para transporte de gabinetes de baterias modulares
Referência comercial | Peso em kg | Altura em mm | Largura em mm | Profundidade em mm |
---|---|---|---|---|
GVSMODBC6 | 175 | 1664 | 635 | 990 |
GVSMODBC9 | 206 | 2082 | 755 | 1010 |
Pesos e dimensões do gabinete de baterias modulares
Referência comercial | Peso em kg | Altura em mm | Largura em mm | Profundidade em mm |
---|---|---|---|---|
GVSMODBC6 – Vazio – Com seis sequências de baterias |
145 913 |
1485 | 521 | 847 |
GVSMODBC9 – Vazio – Com nome sequências de baterias |
186 1338 |
1970 | 550 | 847 |