Технические характеристики 120-150 кВт
Технические характеристики входа 400 В
Характеристика ИБП | 120 кВт | 150 кВт |
---|---|---|
Напряжение (В) | 380/400/415 | 380/400/415 |
Подключения | 4-проводные
(L1, L2, L3, N, PE) WYE (одиночный
ввод питания)* 3-проводные (L1, L2, L3, PE) WYE (двойной ввод питания)* * |
|
Диапазон входного напряжения (В) | 380 В: 331-437 400 В: 340-460 415 В: 353-477 |
|
Диапазон частот (Гц) | 40–70 | |
Номинальный входной ток (А) | 189/180/173 | 237/225/217 |
Максимальный входной ток (A) | 227/216/208 | 273/270/260 |
Ограничение входного тока (A) | 234/222/214 | 273/273/268 |
Входной коэффициент мощности | 0,99 для нагрузки
выше 50 % 0,95 для нагрузки выше 25 % |
|
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI) | < 3 % при нагрузке 100 % | |
Максимальный номинал тока короткого замыкания | 65 кА RMS | |
Защита | Встроенная защита обратного питания и предохранители | |
Линейное изменение | Программируемая и адаптивная 1-40 сек. |
Технические характеристики байпаса 400 В
Характеристика ИБП | 120 кВт | 150 кВт |
---|---|---|
Напряжение (В) | 380/400/415 | 380/400/415 |
Подключения | 4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) WYE | |
Диапазон напряжений байпаса (В) | 380 В: 342-418 400 В: 360-440 415 В: 374-457 |
|
Диапазон частот (Гц) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (на выбор пользователя) | |
Номинальный ток байпаса (А) | 184/175/169 | 230/219/211 |
Номинальный ток нейтрали (A) | 263/250/241 | 263/250/241 |
Максимальный номинал тока короткого замыкания* | 65 кА RMS | |
Защита | Встроенная
защита обратного
питания и предохранители Характеристики внутреннего предохранителя: Номинальный ток 400 A, мощность 52 кА2с |
Технические характеристики выхода 400 В
Технические характеристики батарей 400 В
![]() |
---|
Опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
Защита устройства
накопления
энергии: Устройство
защиты от перегрузки
должно располагаться
в непосредственной
близости от
устройства
накопления
энергии.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Характеристика ИБП | 120 кВт | 150 кВт |
---|---|---|
Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 0-40 % батареи* | 80 % | |
Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 100 % | 20 %* | |
Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 0-40 %) (кВт)* | 96 | 120 |
Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 100 %) (кВт) | 24 | 30 |
Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока) | 40-48 батарейных блоков: 480-576 | |
Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока) | 40-48 батарейных блоков: 545-654 | |
Максимальное напряжение при ускоренном заряде (В постоянного тока) | 720 из 48 батарейных блоков | |
Температурная компенсация (на ячейку) | -3,3 мВ/°C, для T ≥ 25 °C – 0 мВ/°C, для T < 25 °C | |
Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока) | 384 | |
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и номинальном напряжении батареи (A)* (A) | 260 | 326 |
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (A)* (A) | 326 | 407 |
Пульсация тока | < 5 % C20 (время автономной работы 5 минут) | |
Тестирование батареи | Ручной/автоматический (на выбор) | |
Максимальный номинал тока короткого замыкания | 10 кА |
Рекомендуемые сечения кабелей 400 В
![]() |
---|
опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
Все кабели
должны соответствовать
действующим
государственным
и/или местным
электротехническим
нормам и стандартам.
Максимальное
допустимое
сечение провода
составляет
150 мм2.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Максимальное количество кабельных подключений на шину: 2 на шинах входа/выхода/байпаса; 4 на шинах DC; 6 на шинах N/PE.
Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблицах B.52.3 и B.52.5 стандарта МЭК 60364-5-52 со следующими дополнениями:
-
Проводники 90 °C
-
Температура окружающей среды 30 °C
-
Использование медных или алюминиевых проводников
-
Метод установки С.
Площади сечения кабелей защитного заземления основаны на таблице 54.2 стандарта МЭК 60364–4–54.
Если окружающая температура выше 30 °C, необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.
Характеристика ИБП | 120 кВт | 150 кВт | ||
---|---|---|---|---|
Медь | Алюминий | Медь | Алюминий | |
Фазы на входе (мм2) | 95 | 120 | 120 | 150 |
Защитное заземление на входе (мм2) | 50 | 70 | 70 | 95 |
Фазы байпаса/выхода (мм2) | 70 | 95 | 95 | 120 |
Защитное заземление байпаса/выхода (мм2) | 35 | 50 | 50 | 70 |
Нейтраль (мм2)* | 95 | Н/Д | 120 | Н/Д |
DC+/DC-* | 95 | 120 | 120 | Н/Д |
DC PE (мм2) | 50 | 70 | 70 | Н/Д |
Рекомендуемая защита входной сети 400 В
Характеристика ИБП | 120 кВт | 150 кВт | ||
---|---|---|---|---|
Вход | Байпас | Вход | Байпас | |
Тип автомата | NSX250H TM250D (LV431670) | NSX250H TM200 (LV431671) | NSX400H MiC.L2 (LV432695) | NSX250H TM250 (LV431670) |
Настройка In/Настройка Iо | 250 | 200 | 280 | 250 |
Настройка Ir | 250 | 200 | 1 | 250 |
Настройка Im/Настройка Isd | 5-10 x In | 5-10 x In | 10 | 5-10 x In |