Технические характеристики 20-100 кВт
Технические характеристики входа 400 В
Характеристика ИБП | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
Подключения | 4-проводные
(L1, L2, L3, N, PE) WYE (одиночный
ввод питания) 3-проводные (L1, L2, L3, PE) WYE (двойной ввод питания)* * |
||||||
Диапазон входного напряжения (В) | 380 В: 331-437 400 В: 340-460 415 В: 353-477 |
||||||
Диапазон частот (Гц) | 40–70 | ||||||
Номинальный входной ток (А) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 | 95/90/87 | 126/120/116 | 158/150/144 |
Максимальный входной ток (A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 | 114/108/104 | 151/144/139 | 182/180/173 |
Ограничение входного тока (A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/182/179 |
Входной коэффициент мощности | 0,99 для нагрузки
выше 50 % 0,95 для нагрузки выше 25 % |
||||||
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI) | < 5 % при нагрузке 100 % | < 3 % при нагрузке 100 % | |||||
Максимальный номинал тока короткого замыкания | 65 кА RMS | ||||||
Защита | Встроенная защита обратного питания и предохранители |
||||||
Линейное изменение | Программируемая и адаптивная 1-40 сек. |
Технические характеристики байпаса 400 В
20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
Подключения | 4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) WYE | ||||||
Диапазон напряжений байпаса (В) | 380 В: 342-418 400 В: 360-440 415 В: 374-457 |
||||||
Диапазон частот (Гц) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (на выбор пользователя) | ||||||
Номинальный ток байпаса (А) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 | 92/87/84 | 123/117/112 | 153/146/141 |
Номинальный ток нейтрали (A) | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 131/125/120 | 158/150/144 | 210/200/193 | 263/250/241 |
Максимальный номинал тока короткого замыкания* | 65 кА RMS | ||||||
Защита | Встроенная
защита обратного
питания и предохранители |
Технические характеристики выхода 400 В
20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 | 380/400/415 |
Подключения | 4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) | ||||||
Регулирование напряжения | Симметричная
нагрузка ± 1 % Асимметричная нагрузка ± 3 % |
||||||
Перегрузочная способность | 150 %
на 1 минуту (работа
от сети) 125 % на 10 минут (работа от сети) 125 % на 1 минуту (питание от батареи) 110 % непрерывно (байпасный режим) 1000 % на 100 мс (байпасный режим) |
||||||
Динамическая реакция на нагрузку | ± 5 %
через 2 мс ± 1 % через 50 мс |
||||||
Коэффициент выходной мощности | 1 | ||||||
Номинальный выходной ток (А) | 30/29/28 | 46/43/42 | 61/58/56 | 76/72/70 | 91/87/83 | 122/115/111 | 152/144/139 |
Регулировка частоты (Гц) | 50/60 Гц (синхронизация с байпасом) – 50/60 Гц ± 0,1 % (без синхронизации) | ||||||
Синхронизированная скорость нарастания (Гц/с) | Программируемые значения: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 | ||||||
Общее гармоническое искажение напряжения (THDU) | < 1 %
для линейной
нагрузки < 5 % для нелинейной нагрузки |
||||||
Коэффициент амплитуды нагрузки | 2,5 | ||||||
Коэффициент мощности нагрузки | От 0,7 входного тока до 0,7 отстающего без какого-либо снижения мощности. |
Технические характеристики батарей 400 В
![]() |
---|
Опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
Защита устройства
накопления
энергии: Устройство
защиты от перегрузки
должно располагаться
в непосредственной
близости от
устройства
накопления
энергии.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 0-40 %* | 80 % | ||||||
Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 100 % | 20 %* | ||||||
Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 0-40 %) (кВт)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 |
Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 100 %) (кВт) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока) | 32-48 батарей: 384-576 | 40-48 батарей: 480-576 | 36-48 батарей: 432-576 | 32-48 батарей: 384-576 | 40-48 батарей: 480-576 | ||
Номинальное напряжение зарядного устройства (В постоянного тока) | 32-48 батарей: 436-654 | 40-48 батарей: 545-654 | 36-48 батарей: 490-654 | 32-48 батарей: 436-654 | 40-48 батарей: 545-654 | ||
Максимальное напряжение при ускоренном заряде (В постоянного тока) | 720 для 48 батарей | ||||||
Температурная компенсация | -3,3 мВ/°C/ячейку для T ≥ 25 °C — 0 мВ/°C/ячейку для T < 25 °C | ||||||
Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока) | 32 батареи: 307 | 40 батарей: 384 | 36 батарей: 346 | 32 батареи: 307 | 40 батарей: 384 | ||
Ток батареи при полной нагрузке и номинальном напряжении батареи* (A) | 54 | 81 | 109 | 109 | 130 | 174 | 217 |
Ток батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи* (A) | 68 | 102 | 136 | 136 | 163 | 217 | 271 |
Пульсация тока | < 5 % C20 (время автономной работы 5 минут) | ||||||
Тест батареи | Ручной/автоматический (на выбор) | ||||||
Максимальный номинал тока короткого замыкания | 10 кА |
Рекомендуемые сечения кабелей 400 В
![]() |
---|
опасность
поражения электрическим
током, взрыва
или вспышки
дугового разряда
Все кабели
должны соответствовать
действующим
государственным
и/или местным
электротехническим
нормам и стандартам.
Максимальное
допустимое
сечение провода
составляет
150 мм2.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
Максимальное количество кабельных подключений на шину: 2 на шинах входа/выхода/байпаса; 4 на шинах DC+/DC-; 6 на шинах N/PE.
Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблицах B.52.3 и B.52.5 стандарта МЭК 60364-5-52 со следующими дополнениями:
-
Проводники 90 °C
-
Температура окружающей среды 30 °C
-
Использование медных или алюминиевых проводников
-
Метод установки С.
Площади сечения кабелей защитного заземления основаны на таблице 54.2 стандарта МЭК 60364–4–54.
Если окружающая температура выше 30 °C, необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.
Медь | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фазы на входе (мм2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Защитное заземление на входе (мм2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 |
Фазы байпаса/выхода (мм2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Защитное заземление байпаса/выхода (мм2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 |
Нейтраль* (мм2) | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
DC+/DC- (мм2) | 10* | 25* | 35* | 35* | 50* | 70* | 95* |
DC PE (мм2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Алюминий | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Фазы на входе (мм2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Защитное заземление на входе (мм2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Фазы байпаса/выхода (мм2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Защитное заземление байпаса/выхода (мм2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 |
Нейтраль* (мм2) | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 |
DC+/DC- (мм2) | 16* | 35* | 50* | 50* | 70* | 95* | 2 x 70* |
DC PE (мм2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Рекомендуемая защита входной сети 400 В
Мощность ИБП | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Вход | Байпас | Вход | Байпас | Вход | Байпас | |
Тип выключателя | NSX100H TM40D (LV429674) | NSX100H TM32D (LV429675) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM50D (LV429673) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX100H TM63D (LV429672) |
Настройка In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Настройка Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Настройка Im | 500 (фиксированный) | 400 (фиксированный) | 500 (фиксированный) | 500 (фиксированный) | 640 (фиксированный) | 500 (фиксированный) |
Мощность ИБП | 50 кВт | 60 кВт | 80 кВт | 100 кВт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вход | Байпас | Вход | Байпас | Вход | Байпас | Вход | Байпас | |
Тип выключателя | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX160H TM160D (LV430670) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX250H TM200D (LV431671) | NSX160H TM160D (LV430670) |
Настройка In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Настройка Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Настройка Im | 800 (фиксированный) | 640 (фиксированный) | 1250 (фиксированный) | 800 (фиксированный) | 1250 (фиксированный) | 1250 (фиксированный) | 5 - 10 x In | 1250 (фиксированный) |