990-91141E-028

Время автономной работы шкафа для стандартной батареи 400В

Время автономной работы от АКБ указано в минутах при нагрузке 100 %. Время автономной работы от АКБ рассчитано на основе данных производителя батареи для эксплуатации при 25 °C.

Обратите внимание, что не все батареи доступны для всех номиналов ИБП по следующим причинам:

  • Количество блоков батарей в конкретном решении отличается от специфических требований ИБП.

  • Конкретная батарея обеспечит менее 5 минут работы с конкретным ИБП.

  • Номинальная мощность батарейного автомата в конкретном решении для батареи не соответствует определенной номинальной мощности ИБП.

Характеристика ИБП 20 кВт 30 кВт 40 кВт
Коэффициент мощности 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
GVSCBC7D 40,5 35,0 31,0 24,5 21,0 18,5 16,5 14,5 12,5
GVSCBC7E 48,0 41,5 36,5 29,0 25,0 22,0 20,0 17,5 15,0
GVSCBC7C* 60,5 52,5 46,5 37,0 32,0 28,5 26,0 22,5 19,5
GVSCBC10A2 88,0 77,0 67,5 54,0 47,0 41,0 38,0 32,5 28,5
GVSCBC10B2 135 115 100 84,0 73,0 64,0 59,5 51,0 45,0
2 x GVSCBC7D 92,0 80,5 71,5 57,5 50,0 44,0 40,5 35,0 31,0
2 x GVSCBC7E 105 95,0 84,0 68,0 59,0 52,0 48,0 41,5 36,5
2 x GVSCBC7C* 135 115 105 85,0 74,0 65,5 60,5 52,5 46,5
2 x GVSCBC10A2 200 175 155 125 105 96,0 89,0 77,0 68,0
2 x GVSCBC10B2 300 260 230 190 165 145 135 115 100
Характеристика ИБП 50 кВт 60 кВт 80 кВт 100 кВт
Коэффициент мощности 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1 0,8 0,9 1
GVSCBC7D 12,5 10,5 9,0 9,6 8,0 6,8 6,1 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
GVSCBC7E 15,0 12,5 11,0 11,5 9,9 8,4 7,6 6,3 5,2 5,2 Н/Д Н/Д
GVSCBC7C* 19,5 17,0 14,5 15,5 13,0 11,5 10,5 8,9 7,6 7,6 6,3 5,3
GVSCBC10A2 28,5 24,5 21,0 22,5 19,0 16,5 15,0 13,0 11,0 11,0 9,3 7,9
GVSCBC10B2 45,0 38,5 33,5 35,5 30,5 26,5 24,0 20,5 17,5 17,5 14,5 12,5
2 x GVSCBC7D 31,0 26,5 23,0 24,5 21,0 18,5 16,5 14,0 12,5 12,5 10,5 8,9
2 x GVSCBC7E 36,5 31,5 27,5 29,0 25,0 22,0 20,0 17,0 15,0 15,0 12,5 11,0
2 x GVSCBC7C* 46,5 40,0 35,5 37,0 32,0 28,5 26,0 22,5 19,5 19,5 17,0 14,5
2 x GVSCBC10A2 68,0 58,5 51,5 54,0 47,0 41,0 38,0 32,5 28,5 28,5 24,5 21,0
2 x GVSCBC10B2 100 91,0 80,0 84,0 73,0 64,0 59,5 51,0 45,0 45,0 38,5 33,5
Характеристика ИБП 120 кВт 150 кВт
Коэффициент мощности 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1
GVSCBC10A2 8.4 7.0 5.8 5.8 NA NA
GVSCBC10B2 13.0 11.0 9.1 9.1 7.4 5.9
2 x GVSCBC7D 9.6 8.0 6.8 6.8 5.5 NA
2 x GVSCBC7E 11.5 9.9 8.4 8.4 7.0 5.9
2 x GVSCBC7C* 15.5 13.0 11.5 11.5 9.7 8.4
2 x GVSCBC10A2 22.5 19.0 16.5 16.5 14.0 12.0
2 x GVSCBC10B2 35.5 30.5 26.0 26.0 22.5 19.0
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?