Соответствие техническим условиям
Безопасность | IEC 62040-1: Источники
бесперебойного
питания (ИБП),
издание 1, часть
1, июнь, 2008 г. Общие
требования
и требования
по безопасности
для ИБП IEC 62040-1: Издание 1, дополнение 1, январь, 2013 г. UL 1778, издание 5 |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: Источники
бесперебойного
питания (ИБП),
издание 2, часть
2, октябрь, 2005 г.
Требования
электромагнитной
совместимости
(ЭМС) C2 Часть 15 правил FCC, подраздел B, класс A IEEE C62.41-1991, категория размещения B2, IEEE, «Рекомендуемые методы работы с перенапряжениями в низковольтных силовых цепях переменного тока» |
Транспортировка | IEC 60721-4-2, уровень 2M2 |
Сейсмические данные | ICC-ES AC 156 (2015); OSHPD Предварительно одобрено; Sds = 1,45 г для z / h = 1 и Sds = 2,00 г для z / h = 0; Ip = 1,5 |
Производительность
Производительность в соответствии с: IEC 62040-3: Источники бесперебойного питания (ИБП), издание 2, часть 3, март, 2011 г. Методы требований к производительности и тестированию.
Классификация исполнения выхода (согласно IEC 62040-3, пункт 5.3.4): VFI-SS-111