Эффективность
20 kW UPS | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
94.0% |
94.4% |
94.1% |
96.9% |
96.7% |
96.7% |
Нагрузка 50 % |
95.7% |
96.1% |
95.9% |
98.1% |
98.2% |
98.2% |
Нагрузка 75 % |
96.4% |
96.6% |
96.6% |
98.6% |
98.7% |
98.7% |
Нагрузка 100 % |
96.7% |
96.9% |
96.9% |
98.8% |
98.9% |
98.9% |
20 kW UPS | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
95.6% |
95.4% |
95.3% |
93.6% |
93.6% |
93.6% |
Нагрузка 50 % |
97.7% |
97.6% |
97.6% |
95.7% |
95.7% |
95.7% |
Нагрузка 75 % |
98.4% |
98.3% |
98.3% |
96.3% |
96.3% |
96.3% |
Нагрузка 100 % |
98.7% |
98.7% |
98.7% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
30 kW UPS | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
95.0% |
95.5% |
95.3% |
97.7% |
97.7% |
97.7% |
Нагрузка 50 % |
96.4% |
96.6% |
96.6% |
98.6% |
98.7% |
98.7% |
Нагрузка 75 % |
96.7% |
97.0% |
96.9% |
98.9% |
98.9% |
99.0% |
Нагрузка 100 % |
96.8% |
97.0% |
97.0% |
99.1% |
99.1% |
99.1% |
30 kW UPS | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
97.0% |
96.9% |
96.8% |
95.0% |
95.0% |
95.0% |
Нагрузка 50 % |
98.4% |
98.3% |
98.3% |
96.3% |
96.3% |
96.3% |
Нагрузка 75 % |
98.8% |
98.8% |
98.8% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
Нагрузка 100 % |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
40 kW UPS | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
95.7% |
96.1% |
95.9% |
98.1% |
98.2% |
98.2% |
Нагрузка 50 % |
96.7% |
96.9% |
96.9% |
98.8% |
98.9% |
98.9% |
Нагрузка 75 % |
96.8% |
97.0% |
97.0% |
99.1% |
99.1% |
99.1% |
Нагрузка 100 % |
96.7% |
96.9% |
96.9% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
40 kW UPS | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
97.7% |
97.6% |
97.6% |
95.7% |
95.7% |
95.7% |
Нагрузка 50 % |
98.7% |
98.7% |
98.7% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
Нагрузка 75 % |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
Нагрузка 100 % |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
50 kW UPS | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
96.2% |
96.4% |
96.3% |
98.4% |
98.5% |
98.4% |
Нагрузка 50 % |
96.8% |
97.0% |
97.0% |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
Нагрузка 75 % |
96.7% |
97.0% |
97.0% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
Нагрузка 100 % |
96.4% |
96.7% |
96.8% |
99.2% |
99.3% |
99.3% |
50 kW UPS | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
98.1% |
98.0% |
98.0% |
96.1% |
96.1% |
96.1% |
Нагрузка 50 % |
98.9% |
98.9% |
98.9% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
Нагрузка 75 % |
99.2% |
99.1% |
99.1% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
Нагрузка 100 % |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.5% |
96.5% |
96.5% |
60 kW UPS | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
95.6% |
95.7% |
95.8% |
98.3% |
98.2% |
98.3% |
Нагрузка 50 % |
96.7% |
97.0% |
96.8% |
98.9% |
98.9% |
98.9% |
Нагрузка 75 % |
96.9% |
97.1% |
97.1% |
99.1% |
99.1% |
99.1% |
Нагрузка 100 % |
96.9% |
97.1% |
97.1% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
60 kW UPS | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
97.5% |
97.4% |
97.4% |
95.2% |
95.2% |
95.2% |
Нагрузка 50 % |
98.6% |
98.6% |
98.6% |
96.4% |
96.4% |
96.4% |
Нагрузка 75 % |
99.0% |
99.0% |
99.0% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
Нагрузка 100 % |
99.1% |
99.1% |
99.1% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
80 kW UPS | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
96.2% |
96.3% |
96.3% |
98.6% |
98.6% |
98.6% |
Нагрузка 50 % |
96.9% |
97.1% |
97.0% |
99.0% |
99.1% |
99.1% |
Нагрузка 75 % |
96.9% |
97.1% |
97.1% |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
Нагрузка 100 % |
96.8% |
97.0% |
97.1% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
80 kW UPS | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
98.1% |
98.0% |
98.0% |
95.8% |
95.8% |
95.8% |
Нагрузка 50 % |
98.9% |
98.9% |
98.9% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
Нагрузка 75 % |
99.1% |
99.1% |
99.1% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
Нагрузка 100 % |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.6% |
96.6% |
96.6% |
100 kW UPS | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
96.5% |
96.6% |
96.6% |
98.8% |
98.8% |
98.8% |
Нагрузка 50 % |
96.9% |
97.1% |
97.1% |
99.1% |
99.1% |
99.2% |
Нагрузка 75 % |
96.9% |
97.1% |
97.2% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
Нагрузка 100 % |
96.6% |
96.8% |
96.9% |
99.3% |
99.3% |
99.4% |
100 kW UPS | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
98.4% |
98.4% |
98.4% |
96.2% |
96.2% |
96.2% |
Нагрузка 50 % |
99.1% |
99.1% |
99.0% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
Нагрузка 75 % |
99.2% |
99.3% |
99.3% |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
Нагрузка 100 % |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
96.5% |
96.5% |
96.5% |
120 kW UPS | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
98.9% |
98.9% |
98.9% |
Нагрузка 50 % |
97.1% |
97.2% |
97.2% |
99.2% |
99.2% |
99.3% |
Нагрузка 75 % |
97.0% |
97.1% |
97.2% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
Нагрузка 100 % |
96.6% |
96.8% |
96.9% |
99.3% |
99.3% |
99.4% |
120 kW UPS | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
98.7% |
98.6% |
98.6% |
NA | NA | NA |
Нагрузка 50 % |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
NA | NA | NA |
Нагрузка 75 % |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
NA | NA | NA |
Нагрузка 100 % |
99.3% |
99.4% |
99.4% |
NA | NA | NA |
150 kW UPS | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
96.7% |
96.7% |
96.7% |
98.9% |
98.9% |
98.9% |
Нагрузка 50 % |
97.1% |
97.2% |
97.2% |
99.2% |
99.2% |
99.3% |
Нагрузка 75 % |
97.0% |
97.1% |
97.2% |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
Нагрузка 100 % |
96.6% |
96.8% |
96.9% |
99.3% |
99.3% |
99.4% |
150 kW UPS | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
98.7% |
98.6% |
98.6% |
NA | NA | NA |
Нагрузка 50 % |
99.2% |
99.2% |
99.2% |
NA | NA | NA |
Нагрузка 75 % |
99.3% |
99.3% |
99.3% |
NA | NA | NA |
Нагрузка 100 % |
99.3% |
99.4% |
99.4% |
NA | NA | NA |