Окружающая среда
Эксплуатация | Хранение | |
---|---|---|
Температура | От 0 °C до 50 °C со снижением нагрузки при температуре выше 40°C.* | От
-15 °C до 40 °C для систем
с батареями. От -25 °C до 55 °C для систем без батарей. |
Относительная влажность | 0-95 % без конденсации | 10-80 % без конденсации |
Высота над уровнем моря | Предназначен
для эксплуатации
на высоте 0-3000 м над уровнем
моря. Требуется снижение от 1000-3000 м: До 1000 м: 1,000 До 1500 м: 0,975 До 2000 м: 0,950 До 2500 м: 0,925 До 3000 м: 0,900 |
|
Уровень шума на высоте 1 м от поверхности | 400 В: 57 дБ при
70 % нагрузки,
65 дБ при 100 % нагрузки |
|
Класс защиты | IP21 | |
Цвет | RAL 9003, уровень блеска 85% |