Рассеиваемое тепло для ИБП 400 В (британские тепловые единицы в час)
ИБП мощностью 20 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
1138 |
1030 |
1063 |
551 |
565 |
573 |
Нагрузка 50 % |
1498 |
1406 |
1446 |
641 |
629 |
641 |
Нагрузка 75 % |
1925 |
1757 |
1813 |
730 |
697 |
706 |
Нагрузка 100 % |
2321 |
2170 |
2208 |
791 |
779 |
776 |
ИБП мощностью 20 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
777 |
900 |
835 |
1092 |
1092 |
1092 |
Нагрузка 50 % |
819 |
872 |
851 |
1467 |
1467 |
1467 |
Нагрузка 75 % |
847 |
897 |
887 |
1894 |
1894 |
1894 |
Нагрузка 100 % |
899 |
926 |
928 |
2320 |
2320 |
2320 |
ИБП мощностью 30 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
1315 |
1211 |
1257 |
608 |
591 |
600 |
Нагрузка 50 % |
1925 |
1757 |
1813 |
730 |
697 |
706 |
Нагрузка 75 % |
2529 |
2385 |
2419 |
826 |
809 |
809 |
Нагрузка 100 % |
3357 |
3122 |
3192 |
952 |
925 |
939 |
ИБП мощностью 30 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
791 |
868 |
835 |
1280 |
1280 |
1280 |
Нагрузка 50 % |
847 |
897 |
887 |
1894 |
1894 |
1894 |
Нагрузка 75 % |
926 |
939 |
945 |
2610 |
2610 |
2610 |
Нагрузка 100 % |
1006 |
1038 |
1026 |
3378 |
3378 |
3378 |
ИБП мощностью 40 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
1498 |
1406 |
1446 |
641 |
629 |
641 |
Нагрузка 50 % |
2321 |
2170 |
2208 |
791 |
779 |
776 |
Нагрузка 75 % |
3357 |
3122 |
3192 |
952 |
925 |
939 |
Нагрузка 100 % |
4577 |
4333 |
4285 |
1120 |
1094 |
1086 |
ИБП мощностью 40 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
819 |
872 |
852 |
1467 |
1467 |
1467 |
Нагрузка 50 % |
899 |
1268 |
928 |
2320 |
2320 |
2320 |
Нагрузка 75 % |
1006 |
1038 |
1026 |
3378 |
3378 |
3378 |
Нагрузка 100 % |
1123 |
1185 |
1144 |
4641 |
4641 |
4641 |
ИБП мощностью 50 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
1726 |
1576 |
1619 |
689 |
669 |
668 |
Нагрузка 50 % |
2888 |
2624 |
2718 |
889 |
843 |
845 |
Нагрузка 75 % |
4294 |
3985 |
4026 |
1079 |
1059 |
1053 |
Нагрузка 100 % |
6268 |
5804 |
5673 |
1288 |
1247 |
1234 |
ИБП мощностью 50 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
834 |
846 |
867 |
1663 |
1663 |
1663 |
Нагрузка 50 % |
952 |
965 |
970 |
2815 |
2815 |
2815 |
Нагрузка 75 % |
1088 |
1109 |
1113 |
4223 |
4223 |
4223 |
Нагрузка 100 % |
1261 |
1253 |
1256 |
5971 |
5971 |
5971 |
ИБП мощностью 60 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
2357 |
2265 |
2253 |
914 |
918 |
901 |
Нагрузка 50 % |
3561 |
3364 |
3366 |
1163 |
1151 |
1106 |
Нагрузка 75 % |
4878 |
4608 |
4635 |
1420 |
1401 |
1357 |
Нагрузка 100 % |
6545 |
6150 |
6045 |
1702 |
1630 |
1605 |
ИБП мощностью 60 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
1301 |
1352 |
1361 |
2457 |
2457 |
2457 |
Нагрузка 50 % |
1414 |
1459 |
1448 |
3685 |
3685 |
3685 |
Нагрузка 75 % |
1587 |
1567 |
1586 |
5067 |
5067 |
5067 |
Нагрузка 100 % |
1768 |
1783 |
1763 |
6756 |
6756 |
6756 |
ИБП мощностью 80 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
2711 |
2622 |
2626 |
997 |
992 |
972 |
Нагрузка 50 % |
4378 |
4177 |
4187 |
1331 |
1303 |
1279 |
Нагрузка 75 % |
6545 |
6150 |
6045 |
1702 |
1630 |
1605 |
Нагрузка 100 % |
8964 |
8394 |
8104 |
1928 |
1860 |
1802 |
ИБП мощностью 80 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
1328 |
1369 |
1382 |
2866 |
2866 |
2866 |
Нагрузка 50 % |
1497 |
1509 |
1537 |
4641 |
4641 |
4641 |
Нагрузка 75 % |
1768 |
1783 |
1763 |
6756 |
6756 |
6756 |
Нагрузка 100 % |
1962 |
1952 |
1931 |
9281 |
9281 |
9281 |
ИБП мощностью 100 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
3129 |
2959 |
2988 |
1074 |
1064 |
1046 |
Нагрузка 50 % |
5438 |
5115 |
5090 |
1517 |
1497 |
1436 |
Нагрузка 75 % |
8179 |
7626 |
7466 |
1812 |
1761 |
1750 |
Нагрузка 100 % |
12004 |
11373 |
10752 |
1344 |
2269 |
2211 |
ИБП мощностью 100 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
1370 |
1402 |
1424 |
3242 |
3242 |
3242 |
Нагрузка 50 % |
1635 |
1624 |
1669 |
5630 |
5630 |
5630 |
Нагрузка 75 % |
1938 |
1921 |
1884 |
8445 |
8445 |
8445 |
Нагрузка 100 % |
2392 |
2266 |
2272 |
11942 |
11942 |
11942 |
ИБП мощностью 120 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
3852 |
3880 |
3880 |
1355 |
1344 |
1358 |
Нагрузка 50 % |
6261 |
6173 |
6091 |
1788 |
1744 |
1709 |
Нагрузка 75 % |
9329 |
8998 |
8773 |
2286 |
2228 |
2177 |
Нагрузка 100 % |
13127 |
12509 |
12103 |
2883 |
2740 |
2702 |
ИБП мощностью 120 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
1699 |
1747 |
1781 |
Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Нагрузка 50 % |
1931 |
1993 |
1982 |
Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Нагрузка 75 % |
2269 |
2286 |
2259 |
Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Нагрузка 100 % |
2696 |
2631 |
2600 |
Н/Д | Н/Д | Н/Д |
ИБП мощностью 150 кВт | Штатный режим работы | Режим ECO | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
4374 |
4405 |
4398 |
1477 |
1437 |
1416 |
Нагрузка 50 % |
7647 |
7425 |
7340 |
2027 |
1955 |
1914 |
Нагрузка 75 % |
12079 |
11523 |
11185 |
2743 |
2607 |
2515 |
Нагрузка 100 % |
17992 |
16900 |
16197 |
3573 |
3381 |
3296 |
ИБП мощностью 150 кВт | Режим ECOnversion | Работа от батарей | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение (В) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Нагрузка 25 % |
1733 |
1795 |
1832 |
Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Нагрузка 50 % |
2122 |
2105 |
2116 |
Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Нагрузка 75 % |
2610 |
2518 |
2518 |
Н/Д | Н/Д | Н/Д |
Нагрузка 100 % |
3313 |
3112 |
3040 |
Н/Д | Н/Д | Н/Д |