Время автономной работы шкафа модульной батареи 400 В
Время автономной работы от АКБ указано в минутах при нагрузке 100 %. Время автономной работы от АКБ рассчитано на основе данных производителя батареи для эксплуатации при 25 °C.
Время автономной работы, указанное здесь, относится к интеллектуальным модулям батарей высокой емкости Galaxy VS 9 Ач (GVSBTHU), используемым в шкафу модульной батареи (GVSMODBC6 или GVSMODBC9). GVSMODBC6 может содержать до шести линеек модульных батарей, а GVSMODBC9 может содержать до девяти линеек модульных батарей. К ИБП можно подключить до четырех шкафов модульных батарей.
Из-за ограничений батарейного автомата для шкафа модульной батареи применяются следующие требования:
-
Для ИБП мощностью 20-50 кВт необходимо установить минимум один GVSMODBC6 или один GVSMODBC9.
-
Для ИБП мощностью 60-100 кВт необходимо установить минимум два GVSMODBC6 или один GVSMODBC9.
-
Для ИБП мощностью 120-150 кВт необходимо установить минимум три GVSMODBC6 или два GVSMODBC9.
Характеристика ИБП | 20 кВт | 30 кВт | 40 кВт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент мощности | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 |
Количество линеек аккумуляторных батарей | |||||||||
1 |
5.5 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
2 |
14.5 |
12.5 |
11 |
8.5 |
7.2 |
6.1 |
5.6 |
NA |
NA |
3 |
24.5 |
21.5 |
18.5 |
14.5 |
12.5 |
11 |
10 |
8.5 |
7.3 |
4 |
35.5 |
31 |
27 |
21.5 |
18.5 |
16 |
14.5 |
12.5 |
11 |
5 |
47 |
41 |
35.5 |
28.5 |
24.5 |
21.5 |
19.5 |
17 |
14.5 |
6 |
58.5 |
51 |
45 |
36 |
31 |
27 |
25 |
21.5 |
18.5 |
7 |
71 |
61.5 |
54 |
43.5 |
37.5 |
32.5 |
30.5 |
26 |
23 |
8 |
83 |
72.5 |
63.5 |
51 |
44 |
38.5 |
36 |
31 |
27 |
9 |
96 |
83.5 |
73.5 |
59 |
51 |
45 |
41.5 |
35.5 |
31.5 |
10 |
105 |
95 |
83.5 |
67 |
58 |
51 |
47 |
41 |
36 |
11 |
120 |
105 |
94 |
75.5 |
65.5 |
57.5 |
53 |
46 |
40.5 |
12 |
135 |
115 |
100 |
84 |
72.5 |
63.5 |
59 |
51 |
45 |
13 |
145 |
130 |
115 |
92.5 |
80 |
70.5 |
65 |
56.5 |
49.5 |
14 |
160 |
140 |
125 |
100 |
87.5 |
77 |
71.5 |
61.5 |
54.5 |
15 |
175 |
155 |
135 |
110 |
95.5 |
83.5 |
77.5 |
67 |
59 |
16 |
190 |
165 |
145 |
115 |
100 |
90.5 |
84 |
72.5 |
64 |
17 |
205 |
180 |
155 |
125 |
110 |
97.5 |
90 |
78 |
69 |
18 |
220 |
190 |
165 |
135 |
115 |
100 |
96.5 |
83.5 |
74 |
19 |
235 |
205 |
180 |
145 |
125 |
110 |
100 |
89.5 |
79 |
20 |
250 |
215 |
190 |
155 |
135 |
115 |
110 |
95 |
84 |
21 |
265 |
230 |
200 |
160 |
140 |
125 |
115 |
100 |
89 |
22 |
280 |
245 |
215 |
170 |
150 |
130 |
120 |
105 |
94 |
23 |
295 |
255 |
225 |
180 |
155 |
140 |
130 |
110 |
99.5 |
24 |
310 |
270 |
235 |
190 |
165 |
145 |
135 |
115 |
100 |
25 | 325 | 285 |
250 |
200 | 175 |
150 |
140 | 120 |
110 |
26 | 340 | 295 |
260 |
210 | 180 |
160 |
150 | 130 |
115 |
27 | 355 | 310 |
275 |
220 | 190 |
165 |
155 | 135 |
120 |
28 | 370 | 325 |
285 |
230 | 200 |
175 |
160 | 140 |
125 |
29 | 385 | 340 |
300 |
240 | 210 |
185 |
170 | 145 |
130 |
30 | 405 | 350 |
310 |
250 | 215 |
190 |
175 | 155 |
135 |
31 | 420 | 365 |
325 |
260 | 225 |
200 |
185 | 160 |
140 |
32 | 435 | 380 |
335 |
270 | 235 |
205 |
190 | 165 |
145 |
33 | 450 | 395 |
350 |
280 | 245 |
215 |
200 | 170 |
150 |
34 | 470 | 410 |
360 |
290 | 250 |
220 |
205 | 180 |
155 |
35 | 485 | 425 |
375 |
300 | 260 |
230 |
215 | 185 |
160 |
36 | 500 | 440 |
385 |
310 | 270 |
235 |
220 | 190 |
170 |
Характеристика ИБП | 50 кВт | 60 кВт | 80 кВт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент мощности | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 |
Количество линеек аккумуляторных батарей | |||||||||
1 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
2 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
3 |
7.3 |
6.2 |
5.2 |
5.6 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
4 |
11 |
9.4 |
8 |
8.5 |
7.2 |
6.1 |
5.6 |
NA |
NA |
5 |
14.5 |
12.5 |
11 |
11.5 |
9.9 |
8.5 |
7.8 |
6.5 |
5.6 |
6 |
18.5 |
16 |
14 |
14.5 |
12.5 |
11 |
10 |
8.5 |
7.3 |
7 |
23 |
19.5 |
17 |
18 |
15.5 |
13.5 |
12 |
10.5 |
9.2 |
8 |
27 |
23.5 |
20 |
21.5 |
18.5 |
16 |
14.5 |
12.5 |
11 |
9 |
31.5 |
27 |
23.5 |
25 |
21.5 |
18.5 |
17 |
14.5 |
12.5 |
10 |
36 |
31 |
27 |
28.5 |
24.5 |
21.5 |
19.5 |
17 |
14.5 |
11 |
40.5 |
35 |
30.5 |
32 |
27.5 |
24 |
22.5 |
19 |
16.5 |
12 |
45 |
39 |
34 |
36 |
31 |
27 |
25 |
21.5 |
18.5 |
13 |
49.5 |
43 |
37.5 |
39.5 |
34 |
30 |
27.5 |
23.5 |
20.5 |
14 |
54.5 |
47 |
41 |
43.5 |
37.5 |
33 |
30.5 |
26 |
23 |
15 |
59 |
51 |
45 |
47 |
41 |
36 |
33 |
28.5 |
25 |
16 |
64 |
55.5 |
48.5 |
51 |
44 |
39 |
36 |
31 |
27 |
17 |
69 |
59.5 |
52 |
55 |
47.5 |
42 |
38.5 |
33.5 |
29 |
18 |
74 |
64 |
56 |
59 |
51 |
45 |
41.5 |
36 |
31.5 |
19 |
79 |
68 |
60 |
63 |
54.5 |
48 |
44.5 |
38.5 |
33.5 |
20 |
84 |
72.5 |
63.5 |
67 |
58 |
51 |
47 |
41 |
36 |
21 |
89 |
77 |
67.5 |
71.5 |
62 |
54 |
50 |
43.5 |
38 |
22 |
94 |
81.5 |
71.5 |
75.5 |
65.5 |
57.5 |
53 |
46 |
40.5 |
23 |
99.5 |
86 |
75.5 |
79.5 |
69 |
60.5 |
56 |
48.5 |
42.5 |
24 |
100 |
90.5 |
79.5 |
84 |
72.5 |
64 |
59 |
51 |
45 |
25 | 110 | 95 |
83.5 |
88 | 76.5 |
67 |
62 | 54 |
47 |
26 | 115 | 100 |
87.5 |
92.5 | 80 |
70.5 |
65 | 56.5 |
49.5 |
27 | 120 | 100 |
92 |
96.5 | 84 |
74 |
68 | 59 |
52 |
28 | 125 | 105 |
96 |
100 | 87.5 |
77 |
71.5 | 62 |
54.5 |
29 | 130 | 110 |
100 |
105 | 91.5 |
80.5 |
74.5 | 64.5 |
56.5 |
30 | 135 | 115 |
100 |
110 | 95.5 |
84 |
77.5 | 67 |
59 |
31 | 140 | 120 |
105 |
110 | 99 |
87.5 |
80.5 | 70 |
61.5 |
32 | 145 | 125 |
110 |
115 | 100 |
90.5 |
84 | 72.5 |
64 |
33 | 150 | 130 |
115 |
120 | 105 |
94 |
87 | 75.5 |
66.5 |
34 | 155 | 135 |
120 |
125 | 110 |
97.5 |
90 | 78 |
69 |
35 | 160 | 140 |
125 |
130 | 115 |
100 |
93.5 | 81 |
71.5 |
36 | 170 | 145 |
130 |
135 | 115 |
100 |
96.5 | 84 |
74 |
Характеристика ИБП | 100 кВт | 120 кВт | 150 кВт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Коэффициент мощности | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 |
Количество линеек аккумуляторных батарей | |||||||||
1 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
2 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
3 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
4 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
5 |
5.6 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
6 |
7.3 |
6.2 |
5.2 |
5.6 |
NA |
NA |
NA |
NA |
NA |
7 |
9.2 |
7.7 |
6.6 |
7 |
5.9 |
5 |
5 |
NA |
NA |
8 |
11 |
9.4 |
8 |
8.5 |
7.2 |
6.1 |
6.1 |
5.1 |
NA |
9 |
12.5 |
11 |
9.5 |
10 |
8.5 |
7.3 |
7.3 |
6.2 |
5.2 |
10 |
14.5 |
12.5 |
11 |
11.5 |
9.9 |
8.5 |
8.5 |
7.2 |
6.1 |
11 |
16.5 |
14 |
12.5 |
13 |
11 |
9.7 |
9.7 |
8.3 |
7.1 |
12 |
18.5 |
16 |
14 |
14.5 |
12.5 |
11 |
11 |
9.4 |
8 |
13 |
20.5 |
18 |
15.5 |
16.5 |
14 |
12 |
12 |
10.5 |
9 |
14 |
23 |
19.5 |
17 |
18 |
15.5 |
13.5 |
13.5 |
11.5 |
10 |
15 |
25 |
21.5 |
18.5 |
19.5 |
17 |
14.5 |
14.5 |
12.5 |
11 |
16 |
27 |
23.5 |
20 |
21.5 |
18.5 |
16 |
16 |
13.5 |
12 |
17 |
29 |
25 |
22 |
23 |
20 |
17 |
17 |
15 |
13 |
18 |
31.5 |
27 |
23.5 |
25 |
21.5 |
18.5 |
18.5 |
16 |
14 |
19 |
33.5 |
29 |
25.5 |
26.5 |
23 |
20 |
20 |
17 |
15 |
20 |
36 |
31 |
27 |
28.5 |
24.5 |
21.5 |
21.5 |
18.5 |
16 |
21 |
38 |
33 |
28.5 |
30.5 |
26 |
22.5 |
22.5 |
19.5 |
17 |
22 |
40.5 |
35 |
30.5 |
32 |
27.5 |
24 |
24 |
21 |
18 |
23 |
42.5 |
37 |
32 |
34 |
29.5 |
25.5 |
25.5 |
22 |
19 |
24 |
45 |
39 |
34 |
36 |
31 |
27 |
27 |
23.5 |
20 |
25 | 47 | 41 |
35.5 |
37.5 | 32.5 |
28.5 |
28.5 | 24.5 |
21.5 |
26 | 49.5 | 43 |
37.5 |
39.5 | 34 |
30 |
30 | 26 |
22.5 |
27 | 52 | 45 |
39.5 |
41.5 | 36 |
31 |
31 | 27 |
23.5 |
28 | 54.5 | 47 |
41 |
43.5 | 37.5 |
32.5 |
32.5 | 28.5 |
24.5 |
29 | 56.5 | 49 |
43 |
45.5 | 39 |
34 |
34 | 29.5 |
26 |
30 | 59 | 51 |
45 |
47 | 41 |
35.5 |
35.5 | 31 |
27 |
31 | 61.5 | 53 |
46.5 |
49 | 42.5 |
37 |
37 | 32 |
28 |
32 | 64 | 55.5 |
48.5 |
51 | 44 |
38.5 |
38.5 | 33.5 |
29 |
33 | 66.5 | 57.5 |
50.5 |
53 | 46 |
40 |
40 | 35 |
30.5 |
34 | 69 | 59.5 |
52 |
55 | 47.5 |
41.5 |
41.5 | 36 |
31.5 |
35 | 71.5 | 61.5 |
54 |
57 | 49.5 |
43 |
43 | 37.5 |
32.5 |
36 | 74 | 64 |
56 |
59 | 51 |
44.5 |
44.5 | 39 |
34 |