990-91141F-028

Настраиваемые входные контакты и выходные реле

Входные контакты

Доступны четыре входных контакта, которые можно настроить для отображения определенного события на дисплее. Входные контакты поддерживают 24 В постоянного тока, 10 мА.

Имя Описание Местонахождение
IN _1 (входной контакт 1) Настраиваемые входные контакты 640-4864 клемма J6616, 1–2
IN _2 (входной контакт 2) Настраиваемые входные контакты 640-4864 клемма J6616, 3–4
IN _3 (входной контакт 3) Настраиваемые входные контакты 640-4864 клемма J6616, 5–6
IN _4 (входной контакт 4) Настраиваемые входные контакты 640-4864 клемма J6616, 7–8

Выходные реле

Доступны четыре выходных контакта, которые можно настроить для отображения одного или нескольких событий на дисплее.

Все выходные реле поддерживают 24 В переменного/постоянного тока, 1 А. Все внешние цепи должны иметь быстродействующие плавкие предохранители (макс. ток 1 А).

Имя Описание Местонахождение
OUT _1 (выходное реле 1) Настраиваемые выходные реле 640–4864 клемма J6617, 1–3
OUT _2 (выходное реле 2) Настраиваемые выходные реле 640–4864 клемма J6617, 4–6
OUT _3 (выходное реле 3) Настраиваемые выходные реле 640–4864 клемма J6617, 7–9
OUT _4 (выходное реле 4) Настраиваемые выходные реле 640–4864 клемма J6617, 10–12

Проверка под напряжением: Когда этот режим включен, выходное реле активируется, когда события, связанные с выходным реле, отсутствуют (обычно активировано). Проверка под напряжением устанавливается индивидуально для каждого выходного реле и позволяет определить, пропало ли питание на выходных реле, поскольку все выходные реле отключатся и события, связанные с выходными реле, будут обозначены как присутствующие.

QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?