990-91141E-028

Технические характеристики

Технические характеристики входа 400 В

Характеристика ИБП 20 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт 60 кВт 80 кВт 100 кВт 120 кВт 150 кВт
Напряжение (В) 380/400/415
Подключения 4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) WYE (одиночный ввод питания)
3-проводные (L1, L2, L3, PE) WYE (двойной ввод питания)* *
Диапазон входного напряжения (В) 380 В: 331-437
400 В: 340-460
415 В: 353-477
Диапазон частот (Гц) 40–70
Номинальный входной ток (А) 32/30/29 47/45/43 63/60/58 79/75/72 95/90/87 126/120/116 158/150/144 189/180/173 237/225/217
Максимальный входной ток (A) 38/36/35 57/54/52 76/72/69 91/90/87 114/108/104 151/144/139 182/180/173 227/216/208 273/270/260
Ограничение входного тока (A) 39/37/36 59/56/54 78/74/72 91/91/90 117/111/107 156/148/143 182/182/179 234/222/214 273/273/268
Входной коэффициент мощности 0,99 для нагрузки выше 50 %
0,95 для нагрузки выше 25 %
Суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI) < 5 % при нагрузке 100 % < 3 % при нагрузке 100 %
Максимальный номинал тока короткого замыкания 65 кА RMS
Защита

Встроенная защита обратного питания и предохранители

Плавный старт

Программируемая и адаптивная 1-40 сек.

Примечание: Для ИБП с силовым модулем N+1 входной коэффициент мощности составляет 0,99 при нагрузке 100%, а суммарное значение коэффициента нелинейных искажений тока на входе (THDI) составляет <6% при полной линейной нагрузке (симметричной).

Технические характеристики байпаса 400 В

Характеристика ИБП 20 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт 60 кВт 80 кВт 100 кВт 120 кВт 150 кВт
Напряжение (В) 380/400/415
Подключения 4-проводные (L1, L2, L3, N, PE) WYE
Диапазон напряжений байпаса (В) 380 В: 342-418
400 В: 360-440
415 В: 374-457
Диапазон частот (Гц) 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (на выбор пользователя)
Номинальный ток байпаса (А) 31/29/28 46/44/42 61/58/56 77/73/70 92/87/84 123/117/112 153/146/141 184/175/169 230/219/211
Номинальный ток нейтрали (A)* 53/50/48 79/75/72 105/100/96 131/125/120 158/150/144 210/200/193 263/250/241 263/250/241 263/250/241
Максимальный номинал тока короткого замыкания 65 кА RMS
Защита

Встроенная защита обратного питания и предохранители
Характеристики внутреннего предохранителя: Номинальный ток 400 A, мощность 33 кА2с

Встроенная защита обратного питания и предохранители
Характеристики внутреннего предохранителя: Номинальный ток 550 A, мощность 52 кА2с

Технические характеристики выхода 400 В

Характеристика ИБП 20 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт 60 кВт 80 кВт 100 кВт 120 кВт 150 кВт
Напряжение (В) 380/400/415
Подключения 4-проводные (L1, L2, L3, N, PE)
Регулировка выходного напряжения Симметричная нагрузка ± 1 %
Асимметричная нагрузка ± 3 %
Перегрузочная способность 150 % на 1 минуту (работа от сети)
125 % на 10 минут (работа от сети)
125 % на 1 минуту (питание от батареи)
110 % непрерывно (байпасный режим)
1000 % на 100 мс (байпасный режим)
Динамическая реакция на нагрузку ± 5 % через 2 мс
± 1 % через 50 мс
Коэффициент выходной мощности 1
Номинальный выходной ток (А) 30/29/28 46/43/42 61/58/56 76/72/70 91/87/83 122/115/111 152/144/139 182/173/167 228/217/209
Регулировка частоты (Гц) 50/60 Гц (синхронизация с байпасом) – 50/60 Гц ± 0,1 % (без синхронизации)
Синхронизированная скорость нарастания (Гц/с) Программируемые значения: 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6
Классификация исполнения выхода (согласно IEC 62040-3:2021) VFI-SS-11
Общее гармоническое искажение напряжения (THDU) < 1 % для линейной нагрузки
< 5 % для нелинейной нагрузки
Коэффициент амплитуды нагрузки 2,5
Коэффициент мощности нагрузки От 0,7 входного тока до 0,7 отстающего без какого-либо снижения мощности.

Технические характеристики батарей 400 В

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
  • Защита устройства накопления энергии: Устройство защиты от перегрузки должно располагаться в непосредственной близости от устройства накопления энергии.
  • Задержка срабатывания должна быть установлена на ноль на всех батарейный автоматах.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Характеристика ИБП 20 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт 60 кВт 80 кВт 100 кВт 120 кВт 150 кВт
Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 0-40 %* 80 %
Мощность зарядки в % от выходной мощности при нагрузке 100 % 20 %*
Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 0-40 %) (кВт)* 16 24 32 40 48 64 80 96 120
Максимальная мощность зарядки (при нагрузке 100 %) (кВт) 4 6 8 10 12 16 20 24 30
Номинальное напряжение батареи (В постоянного тока) 32-48 батарей: 384-576 40-48 батарей: 480-576 35-48 батарей: 420-576 32-48 батарей: 384-576 40-48 батарей: 480-576
Номинальное напряжение холостого хода (В постоянного тока) 32-48 батарей: 436-654 40-48 батарей: 545-654 35-48 батарей: 477-654 32-48 батарей: 436-654 40-48 батарей: 545-654
Максимальное напряжение при ускоренном заряде (В постоянного тока) 720 для 48 батарей
Температурная компенсация (на ячейку) -3,3 мВ/°C, для T ≥ 25 °C – 0 мВ/°C, для T < 25 °C
Напряжение в конце разряда при полной нагрузке (В постоянного тока) 32 батареи: 307 40 батарей: 384 35 батарей: 336 32 батареи: 307 40 батарей: 384
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и номинальном напряжении батареи (A)* 54 81 109 109 130 174 217 260 326
Ток аккумуляторной батареи при полной нагрузке и минимальном напряжении батареи (A)* 68 102 136 136 163 217 271 326 407
Пульсация тока < 5 % C20 (время автономной работы 5 минут)
Тестирование батареи Ручной/автоматический (на выбор)
Максимальный номинал тока короткого замыкания 10 кА

Рекомендуемые сечения кабелей 400 В

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим нормам и стандартам. Максимальное допустимое сечение провода составляет 150 мм2.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.

Максимальное количество кабельных подключений на шину: 2 на шинах входа/выхода/байпаса; 4 на шинах DC+/DC-; 6 на шинах N/PE.

Примечание: Защита от перегрузки по току предоставляется другими устройствами.

Сечения кабелей в данном руководстве основаны на таблицах B.52.3 и B.52.5 стандарта МЭК 60364-5-52 со следующими дополнениями:

  • Проводники 90 °C

  • Температура окружающей среды 30 °C

  • Использование медных или алюминиевых проводников

  • Метод установки С.

Площади сечения кабелей защитного заземления основаны на таблице 54.2 стандарта МЭК 60364–4–54.

Если окружающая температура выше 30 °C, необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК.

Примечание: Рекомендуемые сечения кабелей и максимально допустимые размеры кабелей для вспомогательных устройств могут отличаться. Не все дополнительные продукты поддерживают алюминиевые кабели. См. Руководство по установке, прилагаемое к дополнительному продукту.
Примечание: Приведенные здесь сечения кабелей DC являются рекомендованными. Всегда следуйте конкретным указаниям в руководствах по полярности батарей и сечениям кабелей DC и DC PE и следите, чтобы сечения кабелей соответствовали номиналу батарейного автомата.
Примечание: Нулевой провод рассчитан на обработку тока, в 1,73 раза превышающего ток в фазах в случае высокого содержания гармоник от нелинейных нагрузок. Если гармонический ток отсутствует или если его показатель низкий, нулевой провод может быть такого же сечения, как и фазовый провод.

Медь

Характеристика ИБП 20 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт 60 кВт 80 кВт 100 кВт 120 кВт 150 кВт
Фазы на входе (мм2) 6 10 16 25 35 50 70 95 120
Защитное заземление на входе (мм2) 6 10 16 16 16 25 35 50 70
Фазы байпаса/выхода (мм2) 6 6 10 16 25 35 50 70 95
Защитное заземление байпаса/выхода (мм2) 6 6 10 16 16 16 25 35 50
Нейтраль (мм2) 10 16 25 35 50 70 95 95 95
DC+/DC- (мм2)* 10 25 35 35 50 70 95 95 120
DC PE (мм2) 10 16 16 16 25 35 50 50 70

Алюминий

Характеристика ИБП 20 кВт 30 кВт 40 кВт 50 кВт 60 кВт 80 кВт 100 кВт 120 кВт 150 кВт
Фазы на входе (мм2) 6 16 25 35 50 70 95 120 150
Защитное заземление на входе (мм2) 6 16 16 16 25 35 50 70 95
Фазы байпаса/выхода (мм2) 6 10 16 25 35 50 70 95 150
Защитное заземление байпаса/выхода (мм2) 6 10 16 16 16 25 35 50 95
Нейтраль (мм2) 10 25 35 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 70
DC+/DC- (мм2)* 16 35 50 50 70 95 2 x 70 2 x 70 2 x 95
DC PE (мм2) 16 16 25 25 35 50 70 70 95

Рекомендуемая защита входной сети 400 В

Опасно
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
  • Для параллельных систем значения мгновенного отключения (Ii) не должны быть выше 1250 А. Поместите этикетку 885-92556 рядом с автоматическим выключателем входной сети, чтобы сообщить об опасности.
  • Для ИБП мощностью 20-120 кВт: В параллельных системах с тремя или более ИБП на выходе каждого ИБП должен быть установлен автоматический выключатель. Значения мгновенного отключения (Ii) переключателя выхода (UOB) не должны быть установлены выше 1250 А.
  • Для ИБП мощностью 150 кВт: В параллельных системах с двумя или более ИБП на выходе каждого ИБП должен быть установлен автоматический выключатель. Значения мгновенного отключения (Ii) переключателя выхода (UOB) не должны быть установлены выше 1250 А.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Примечание: Для местных директив, которым требуются 4-полюсные автоматические выключатели: Если нейтральный проводник несет большой ток из-за нейтральной нелинейной нагрузки, автомат защиты сети должен быть настроен в соответствии с ожидаемым нейтральным током.
Примечание: Для масштабируемых ИБП (GVSUPS50K150HS) всегда подбирайте защиту входной сети для мощности ИБП 150 кВт.
Характеристика ИБП 20 кВт 30 кВт 40 кВт
  Вход Байпас Вход Байпас Вход Байпас
Тип автомата NSX100H TM40D (LV429674) NSX100H TM32D (LV429675) NSX100H TM63D (LV429672) NSX100H TM50D (LV429673) NSX100H TM80D (LV429671) NSX100H TM63D (LV429672)
In 40 32 63 50 80 63
Ir 40 32 63 50 80 63
Im 500 (фикс.) 400 (фикс.) 500 (фикс.) 500 (фиксированный) 640 (фиксированный) 500 (фикс.)
Характеристика ИБП 50 кВт 60 кВт 80 кВт 100 кВт
  Вход Байпас Вход Байпас Вход Байпас Вход Байпас
Тип автомата NSX100H TM100D (LV429670) NSX100H TM80D (LV429671) NSX160H TM125D (LV430671) NSX100H TM100D (LV429670) NSX160H TM160D (LV430670) NSX160H TM125D (LV430671) NSX250H TM200D (LV431671) NSX160H TM160D (LV430670)
In 100 80 125 100 160 125 200 160
Ir 100 80 125 100 160 125 200 160
Im 800 (фикс.) 640 (фикс.) 1250 (фикс.) 800 (фикс.) 1250 (фикс.) 1250 (фикс.) < 6 x In 1250 (фикс.)
Характеристика ИБП 120 кВт 150 кВт
  Вход Байпас Вход Байпас
Тип автомата NSX250H TM250D (LV431670) NSX250H TM200 (LV431671) NSX400H Mic.L5 (LV432701) NSX250H TM250 (LV431670)
In/Io 250 200 280 250
Ir 250 200 250
tr 0,5
Im/Isd < 5 x In < 6 x In 10 < 5 x In
tsd 0
li < 4,5 x In
QR-код для этой страницы

Была ли информация полезной?