Especificaciones de 120-150 kW
Especificaciones de entrada para 400 V
Potencia nominal del SAI | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|
Tensión (V) | 380/400/415 | 380/400/415 |
Conexiones | 4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos
(suministro de red simple principal)* 3 conductores (L1, L2, L3 y PE) trifásicos (suministro de red doble)* * |
|
Rango de tensión de entrada (V) | 380 V: 331-437 400 V: 340-460 415 V: 353-477 |
|
Rango de frecuencias (Hz) | 40-70 | |
Corriente de entrada nominal (A) | 189/180/173 | 237/225/217 |
Corriente de entrada máxima (A) | 227/216/208 | 273/270/260 |
Límite de corriente de entrada (A) | 234/222/214 | 273/273/268 |
Factor de potencia de entrada | 0,99 en cargas superiores al 50 % 0,95 en cargas superiores al 25 % |
|
Distorsión armónica total de corriente (THDI) | <3 % a plena carga | |
Valor nominal de cortocircuito máximo | 65 kA RMS | |
Protección | Protección de retroalimentación y fusibles integrados | |
Rampa de corriente de entrada | Programable y adaptable de 1 a 40 segundos |
Especificaciones de derivación para 400 V
Potencia nominal del SAI | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|
Tensión (V) | 380/400/415 | 380/400/415 |
Conexiones | 4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos | |
Intervalo de tensión de derivación (V) | 380 V: 342-418 400 V: 360-440 415 V: 374-457 |
|
Rango de frecuencias (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario) | |
Corriente de derivación nominal (A) | 184/175/169 | 230/219/211 |
Corriente nominal en el neutro (A) | 263/250/241 | 263/250/241 |
Valor nominal de cortocircuito máximo* | 65 kA RMS | |
Protección | Protección
de retroalimentación y fusibles integrados Especificaciones de fusibles internos: 400 A nominal, fusión previa a 52 kA2s |
Especificaciones de salida para 400 V
Especificaciones de la batería para 400 V
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Protección del dispositivo de almacenamiento de energía:
cerca del dispositivo de almacenamiento de energía debe colocarse
un dispositivo de protección contra sobrecorriente.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Potencia nominal del SAI | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida del 0 al 40 % de la carga* | 80 % | |
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida al 100 % de la carga | 20%* | |
Potencia de carga máxima (del 0 al 40 % de la carga) (kW)* | 96 | 120 |
Potencia de carga máxima (al 100 % de la carga) (kW) | 24 | 30 |
Tensión nominal de la batería (VCC) | 40-48 bloques de baterías: 480-576 | |
Tensión de flotación nominal (VCC) | 40-48 bloques de baterías: 545-654 | |
Tensión máxima de carga rápida (VCC) | 720 para 48 bloques de baterías | |
Compensación de la temperatura (por celda) | -3,3 mV/°C, para T ≥ 25 °C – 0 mV/°C, para T < 25 °C | |
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC) | 384 | |
Corriente de la batería a carga completa y tensión nominal de batería (A)* (A) | 260 | 326 |
Corriente de la batería a carga completa y tensión mínima de batería (A)* (A) | 326 | 407 |
Corriente de ondulación | < 5 % C20 (autonomía de 5 minutos) | |
Prueba de batería | Manual/automática (seleccionable) | |
Valor nominal de cortocircuito máximo | 10 kA |
Dimensión de los cables recomendados 400 V
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima de los
cables permitida es de 150 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
La cantidad máxima de conexiones de cables por barra colectora: 2 en barras colectoras de entrada/salida/derivación; 4 en barras colectoras de CC; 6 en barras colectoras de N/PE.
Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.3 y la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre o aluminio
-
Método de instalación C
El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
Potencia nominal del SAI | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Cobre | Aluminio | Cobre | Aluminio | |
Fases de entrada (mm2) | 95 | 120 | 120 | 150 |
PE de entrada (mm2) | 50 | 70 | 70 | 95 |
Fases de derivación/salida (mm2) | 70 | 95 | 95 | 120 |
PE de salida/derivación (mm2) | 35 | 50 | 50 | 70 |
Neutro (mm2)* | 95 | ND | 120 | ND |
DC+/DC-* | 95 | 120 | 120 | ND |
PE de CC (mm2) | 50 | 70 | 70 | ND |
Protección aguas arriba recomendada 400 V
Potencia nominal del SAI | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
Tipo de disyuntor | NSX250H TM250D (LV431670) | NSX250H TM200 (LV431671) | NSX400H MiC.L2 (LV432695) | NSX250H TM250 (LV431670) |
Valor de In/Valor de Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Valor de Ir | 250 | 200 | 1 | 250 |
Valor de Im/Valor de Isd | 5-10 x In | 5-10 x In | 10 | 5-10 x In |