Conformidad
Seguridad | IEC 62040-1: 2008-06, 1ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) -
Parte 1: Requisitos generales y de seguridad para SAI IEC 62040-1: 2013-01, 1ª edición, enmienda 1 UL 1778 5ª edición |
EMC/EMI/RFI | IEC 62040-2: 2005-10, 2ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) -
Parte 2: Requisitos de compatibilidad electromagnética (EMC) C2 Normas de la FCC Parte 15 Subparte B, Clase A IEEE C62.41-1991 Categoría de ubicación B2, Práctica recomendada del IEEE para sobretensiones en circuitos eléctricos de CA de baja tensión |
Transporte | IEC 60721-4-2 nivel 2M2 |
Resistencia sísmica | ICC-ES CA 156 (2015); aprobación previa de OSHPD; Sds=1,45 g para z/h=1 y Sds=2,00 g para z/h=0; Ip=1,5 |
Rendimiento
Rendimiento de acuerdo con: IEC 62040-3: 2011-03, 2ª edición: Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 3: Método para especificar los requisitos de rendimiento y prueba.
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/ EN62040-3, cláusula 5.3.4): VFI-SS-111