990-91141D-006

Eficiencia

20 kW UPS Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

94.0%

94.4%

94.1%

96.9%

96.7%

96.7%

Carga del 50 %

95.7%

96.1%

95.9%

98.1%

98.2%

98.2%

Carga del 75 %

96.4%

96.6%

96.6%

98.6%

98.7%

98.7%

Carga del 100 %

96.7%

96.9%

96.9%

98.8%

98.9%

98.9%

20 kW UPS ECOnversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

95.6%

95.4%

95.3%

93.6%

93.6%

93.6%

Carga del 50 %

97.7%

97.6%

97.6%

95.7%

95.7%

95.7%

Carga del 75 %

98.4%

98.3%

98.3%

96.3%

96.3%

96.3%

Carga del 100 %

98.7%

98.7%

98.7%

96.6%

96.6%

96.6%

30 kW UPS Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

95.0%

95.5%

95.3%

97.7%

97.7%

97.7%

Carga del 50 %

96.4%

96.6%

96.6%

98.6%

98.7%

98.7%

Carga del 75 %

96.7%

97.0%

96.9%

98.9%

98.9%

99.0%

Carga del 100 %

96.8%

97.0%

97.0%

99.1%

99.1%

99.1%

30 kW UPS ECOnversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

97.0%

96.9%

96.8%

95.0%

95.0%

95.0%

Carga del 50 %

98.4%

98.3%

98.3%

96.3%

96.3%

96.3%

Carga del 75 %

98.8%

98.8%

98.8%

96.6%

96.6%

96.6%

Carga del 100 %

99.0%

99.0%

99.0%

96.7%

96.7%

96.7%

40 kW UPS Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

95.7%

96.1%

95.9%

98.1%

98.2%

98.2%

Carga del 50 %

96.7%

96.9%

96.9%

98.8%

98.9%

98.9%

Carga del 75 %

96.8%

97.0%

97.0%

99.1%

99.1%

99.1%

Carga del 100 %

96.7%

96.9%

96.9%

99.2%

99.2%

99.2%

40 kW UPS ECOnversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

97.7%

97.6%

97.6%

95.7%

95.7%

95.7%

Carga del 50 %

98.7%

98.7%

98.7%

96.6%

96.6%

96.6%

Carga del 75 %

99.0%

99.0%

99.0%

96.7%

96.7%

96.7%

Carga del 100 %

99.2%

99.2%

99.2%

96.6%

96.6%

96.6%

50 kW UPS Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

96.2%

96.4%

96.3%

98.4%

98.5%

98.4%

Carga del 50 %

96.8%

97.0%

97.0%

99.0%

99.0%

99.0%

Carga del 75 %

96.7%

97.0%

97.0%

99.2%

99.2%

99.2%

Carga del 100 %

96.4%

96.7%

96.8%

99.2%

99.3%

99.3%

50 kW UPS ECOnversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

98.1%

98.0%

98.0%

96.1%

96.1%

96.1%

Carga del 50 %

98.9%

98.9%

98.9%

96.7%

96.7%

96.7%

Carga del 75 %

99.2%

99.1%

99.1%

96.7%

96.7%

96.7%

Carga del 100 %

99.3%

99.3%

99.3%

96.5%

96.5%

96.5%

60 kW UPS Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

95.6%

95.7%

95.8%

98.3%

98.2%

98.3%

Carga del 50 %

96.7%

97.0%

96.8%

98.9%

98.9%

98.9%

Carga del 75 %

96.9%

97.1%

97.1%

99.1%

99.1%

99.1%

Carga del 100 %

96.9%

97.1%

97.1%

99.2%

99.2%

99.2%

60 kW UPS ECOnversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

97.5%

97.4%

97.4%

95.2%

95.2%

95.2%

Carga del 50 %

98.6%

98.6%

98.6%

96.4%

96.4%

96.4%

Carga del 75 %

99.0%

99.0%

99.0%

96.7%

96.7%

96.7%

Carga del 100 %

99.1%

99.1%

99.1%

96.7%

96.7%

96.7%

80 kW UPS Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

96.2%

96.3%

96.3%

98.6%

98.6%

98.6%

Carga del 50 %

96.9%

97.1%

97.0%

99.0%

99.1%

99.1%

Carga del 75 %

96.9%

97.1%

97.1%

99.2%

99.2%

99.2%

Carga del 100 %

96.8%

97.0%

97.1%

99.3%

99.3%

99.3%

80 kW UPS ECOnversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

98.1%

98.0%

98.0%

95.8%

95.8%

95.8%

Carga del 50 %

98.9%

98.9%

98.9%

96.6%

96.6%

96.6%

Carga del 75 %

99.1%

99.1%

99.1%

96.7%

96.7%

96.7%

Carga del 100 %

99.3%

99.3%

99.3%

96.6%

96.6%

96.6%

100 kW UPS Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

96.5%

96.6%

96.6%

98.8%

98.8%

98.8%

Carga del 50 %

96.9%

97.1%

97.1%

99.1%

99.1%

99.2%

Carga del 75 %

96.9%

97.1%

97.2%

99.3%

99.3%

99.3%

Carga del 100 %

96.6%

96.8%

96.9%

99.3%

99.3%

99.4%

100 kW UPS ECOnversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

98.4%

98.4%

98.4%

96.2%

96.2%

96.2%

Carga del 50 %

99.1%

99.1%

99.0%

96.7%

96.7%

96.7%

Carga del 75 %

99.2%

99.3%

99.3%

96.7%

96.7%

96.7%

Carga del 100 %

99.3%

99.3%

99.3%

96.5%

96.5%

96.5%

120 kW UPS Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

96.7%

96.7%

96.7%

98.9%

98.9%

98.9%

Carga del 50 %

97.1%

97.2%

97.2%

99.2%

99.2%

99.3%

Carga del 75 %

97.0%

97.1%

97.2%

99.3%

99.3%

99.3%

Carga del 100 %

96.6%

96.8%

96.9%

99.3%

99.3%

99.4%

120 kW UPS ECOnversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

98.7%

98.6%

98.6%

NA NA NA
Carga del 50 %

99.2%

99.2%

99.2%

NA NA NA
Carga del 75 %

99.3%

99.3%

99.3%

NA NA NA
Carga del 100 %

99.3%

99.4%

99.4%

NA NA NA
150 kW UPS Funcionamiento normal Modo ECO
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

96.7%

96.7%

96.7%

98.9%

98.9%

98.9%

Carga del 50 %

97.1%

97.2%

97.2%

99.2%

99.2%

99.3%

Carga del 75 %

97.0%

97.1%

97.2%

99.3%

99.3%

99.3%

Carga del 100 %

96.6%

96.8%

96.9%

99.3%

99.3%

99.4%

150 kW UPS ECOnversion Funcionamiento con batería
Tensión (V) 380 400 415 380 400 415
Carga del 25 %

98.7%

98.6%

98.6%

NA NA NA
Carga del 50 %

99.2%

99.2%

99.2%

NA NA NA
Carga del 75 %

99.3%

99.3%

99.3%

NA NA NA
Carga del 100 %

99.3%

99.4%

99.4%

NA NA NA
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?