990-91141D-006

Opciones de hardware

Armario de baterías de litio

Armario de baterías con baterías de litio y disyuntor de batería.

  • Armario de baterías de litio (LIBATTSMGEIEC)

Armario de baterías modulares

Armario de baterías modulares con disyuntor de batería.

  • Armario de baterías modulares para hasta seis bancos de baterías modulares inteligentes (GVSMODBC6). Se puede instalar junto al SAI con el kit de instalación opcional GVSOPT030.

  • Armario de baterías modulares para hasta nueve bancos de baterías modulares inteligentes (GVSMODBC9). Solo se puede instalar en una ubicación remota respecto al SAI.

Módulos de baterías

Módulos de baterías inteligentes de alta capacidad de 9 Ah para GVSMODBC6 y GVSMODBC9:

  • SAI Galaxy VS con módulo de baterías inteligentes de alta capacidad de 9 Ah (GVSBTHU)

  • SAI Galaxy VS con banco de baterías inteligentes modulares de alta capacidad de 9 Ah (GVSBTH4)

Módulos de baterías inteligentes de alta capacidad y larga duración de 9 Ah para GVSMODBC6 y GVSMODBC9:

  • SAI Galaxy VS con módulo de baterías inteligentes de alta capacidad y larga duración de 9 Ah (GVSBTHULL)

  • SAI Galaxy VS con banco de baterías inteligentes modulares de alta capacidad y larga duración de 9 Ah (GVSBTH4LL)

NOTA: Utilice siempre el mismo tipo de módulo de baterías en el sistema SAI. No mezcle diferentes tipos de módulos de baterías.

Armarios de baterías clásicas

Armario de baterías clásicas con baterías y disyuntor de batería.

  • Armario de baterías clásicas de 710 mm de ancho (GVSCBC7A, GVSCBC7B, GVSCBC7C)

  • Armario de baterías clásicas de 1010 mm de ancho (GVSCBC10A2, GVSCBC10B2)

Armarios de baterías vacíos

Armario de baterías vacío para usar con baterías de terceros. Se requiere kit de disyuntor de batería (se vende por separado).

  • Armario de baterías clásicas vacío de 700 mm (GVECB7)

  • Armario de baterías clásicas vacío de 1100 mm (GVECB11)

Caja del disyuntor de batería

Caja del disyuntor de batería montada en pared para utilizar con soluciones de baterías de terceros.

  • Caja del disyuntor de batería de 20-80 kW (GVSBBB20K80H)

  • Caja del disyuntor de batería de 100-200 kW (GVSBBB100K200H)

Kit de disyuntor de batería

Kit de disyuntor de batería para usar con armarios de baterías vacíos o soluciones de terceros.

  • Kit de disyuntor de batería de 20-80 kW (GVSBBK20K80H)

  • Kit de disyuntor de batería de 100-200 kW (GVSBBK100K200H)

Panel de derivación de mantenimiento

Panel de derivación de mantenimiento para el aislamiento completo del SAI durante las operaciones de mantenimiento. Solo para SAI unitario o sistema en paralelo con redundancia 1+1.

  • Panel de derivación de mantenimiento de 10-20 kW (GVSBPSU10K20H)

  • Panel de derivación de mantenimiento de 20-60 kW (GVSBPSU20K60H)

  • Panel de derivación de mantenimiento de 80-120 kW (GVSBPSU80K120H)

  • Panel de derivación de mantenimiento de 150 kW (GVSBPSU150KH)

Panel de derivación de mantenimiento en paralelo para dos SAI

Panel de derivación de mantenimiento para el aislamiento completo de dos SAI en un sistema en paralelo. 10-120 kW en sistema en paralelo por redundancia 1+1, 20-240 kW en sistema en paralelo con redundancia por capacidad 2+0.

  • Panel de derivación de mantenimiento de 10-30 kW (GVSBPAR10K30H)

  • Panel de derivación de mantenimiento de 40-50 kW (GVSBPAR40K50H)

  • Panel de derivación de mantenimiento de 60-120 kW (GVSBPAR60K120H)

Armarios auxiliares

  • Armario auxiliar vacío (GVEAC7)

Kits de instalación opcionales

  • Kit antisísmico para SAI (GVSOPT002)

  • Kit para configuración en paralelo para SAI (GVSOPT006)

  • Kit IP22 para SAI (GVSOPT026)

  • Kit de cables para GVSMODBC6 instalado junto al SAI (GVSOPT030)

  • Kit IP52 para el SAI (GVSOPT033)

  • Kit IP52 para GVSMODBC6 (GVSOPT034)

  • Kit de montaje para el SAI para instalación naval o industrial (GVSOPT027)

Tarjeta de administración de red opcional

  • Tarjeta de administración de red LCES2 con sensores Modbus, Ethernet y AUX (AP9644)

Filtro de polvo

  • Kit de filtro de polvo (GVSOPT001)

Sensores de temperatura

  • Sensor de temperatura extra para el segundo banco de baterías clásicas (0J-0M-1160). No se puede utilizar con la solución de armario de baterías modulares.

  • Sensor de temperatura para tarjeta de administración de red (AP9335T)

  • Sensor de temperatura/humedad para tarjeta de administración de red (AP9335TH)

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?