990-91141C-006

Datos físicos

Peso y dimensiones del SAI con embalaje

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
SAI 10-50 kW 400 V

235

1680

640

990

SAI 60-100 kW 400 V

275

1680

640

990

SAI 120-150 kW 400 V

315

1680

640

990

Peso y dimensiones del SAI

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
SAI 10-50 kW 400 V

210

1485

521

847

SAI 60-100 kW 400 V

250

1485

521

847

SAI 120-150 kW 400 V

290

1485

521

847

Espacio libre

NOTA: Las dimensiones de espacio libre se publican para permitir el flujo de aire y el acceso para reparaciones únicamente. Consulte los códigos de seguridad y las normas locales para conocer los requisitos adicionales en su región.
NOTA: El espacio libre mínimo en la parte trasera es de 150 mm (5,91 in).

Vista frontal del SAI

Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?