Especificaciones
Especificaciones de entrada para 400 V
Potencia nominal del SAI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380/400/415 | ||||||||
Conexiones | 4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos (suministro de red simple principal) 3 conductores (L1, L2, L3 y PE) trifásicos (suministro de red doble)* * |
||||||||
Rango de tensión de entrada (V) | 380 V: 331-437 400 V: 340-460 415 V: 353-477 |
||||||||
Rango de frecuencias (Hz) | 40-70 | ||||||||
Corriente de entrada nominal (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 | 95/90/87 | 126/120/116 | 158/150/144 | 189/180/173 | 237/225/217 |
Corriente de entrada máxima (A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 | 114/108/104 | 151/144/139 | 182/180/173 | 227/216/208 | 273/270/260 |
Límite de corriente de entrada (A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/182/179 | 234/222/214 | 273/273/268 |
Factor de potencia de entrada | 0,99 en cargas superiores al 50 % 0,95 en cargas superiores al 25 % |
||||||||
Distorsión armónica total de corriente (THDI) | <5 % a plena carga | <3 % a plena carga | |||||||
Valor nominal de cortocircuito máximo | 65 kA RMS | ||||||||
Protección | Protección de retroalimentación y fusibles integrados |
||||||||
Rampa de corriente de entrada | Programable y adaptable de 1 a 40 segundos |
Especificaciones de derivación para 400 V
Potencia nominal del SAI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tensión (V) | 380/400/415 | ||||||||
Conexiones | 4 conductores (L1, L2, L3, N y PE) trifásicos | ||||||||
Intervalo de tensión de derivación (V) | 380 V: 342-418 400 V: 360-440 415 V: 374-457 |
||||||||
Rango de frecuencias (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (con opción de selección por el usuario) | ||||||||
Corriente de derivación nominal (A) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 | 92/87/84 | 123/117/112 | 153/146/141 | 184/175/169 | 230/219/211 |
Corriente nominal en el neutro (A)* | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 131/125/120 | 158/150/144 | 210/200/193 | 263/250/241 | 263/250/241 | 263/250/241 |
Valor nominal de cortocircuito máximo | 65 kA RMS | ||||||||
Protección |
Protección de retroalimentación y fusibles integrados |
Protección de retroalimentación y fusibles integrados |
Especificaciones de salida para 400 V
Especificaciones de la batería para 400 V
![]() |
---|
Peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Protección del dispositivo de almacenamiento de energía: cerca del dispositivo de
almacenamiento de energía debe colocarse un dispositivo de protección contra sobrecorriente.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Potencia nominal del SAI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida del 0 al 40 % de la carga* | 80 % | ||||||||
Potencia de carga como porcentaje de la potencia de salida al 100 % de la carga | 20 %* | ||||||||
Potencia de carga máxima (del 0 al 40 % de la carga) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Potencia de carga máxima (al 100 % de la carga) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Tensión nominal de la batería (VCC) | 32-48 bloques: 384-576 | 40-48 bloques: 480-576 | 35-48 bloques: 420-576 | 32-48 bloques: 384-576 | 40-48 bloques: 480-576 | ||||
Tensión de flotación nominal (VCC) | 32-48 bloques: 436-654 | 40-48 bloques: 545-654 | 35-48 bloques: 477-654 | 32-48 bloques: 436-654 | 40-48 bloques: 545-654 | ||||
Tensión máxima de carga rápida (VCC) | 720 para 48 bloques | ||||||||
Compensación de la temperatura (por celda) | -3.3mV/°C, para T ≥ 25 °C – 0mV/°C, para T < 25 °C | ||||||||
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC) | 32 bloques: 307 | 40 bloques: 384 | 35 bloques: 336 | 32 bloques: 307 | 40 bloques: 384 | ||||
Corriente de la batería a carga completa y tensión nominal de batería (A)* | 54 | 81 | 109 | 109 | 130 | 174 | 217 | 260 | 326 |
Corriente de la batería a carga completa y tensión mínima de batería (A)* | 68 | 102 | 136 | 136 | 163 | 217 | 271 | 326 | 407 |
Corriente de ondulación | < 5 % C20 (autonomía de 5 minutos) | ||||||||
Prueba de batería | Manual/automática (seleccionable) | ||||||||
Valor nominal de cortocircuito máximo | 10 kA |
Dimensión de los cables recomendados 400 V
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables.
La dimensión máxima de los cables permitida es de 150 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
La cantidad máxima de conexiones de cables por barra colectora: 2 en barras colectoras de entrada/salida/derivación; 4 en barras colectoras de CC+/CC-; 6 en barras colectoras de N/PE.
Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.3 y la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre o aluminio
-
Método de instalación C
La dimensión del conductor de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
Cobre
Potencia nominal del SAI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fases de entrada (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
PE de entrada (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Fases de derivación/salida (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
PE de salida/derivación (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Neutro (mm2)* | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 95 |
CC+/CC- (mm2)* | 10 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 |
PE de CC (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 |
Aluminio
Potencia nominal del SAI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fases de entrada (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
PE de entrada (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Fases de derivación/salida (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
PE de salida/derivación (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
Neutro (mm2)* | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
CC+/CC- (mm2)* | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
PE de CC (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Protección aguas arriba recomendada 400 V
Potencia nominal del SAI | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
Tipo de disyuntor | NSX100H TM40D (LV429674) | NSX100H TM32D (LV429675) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM50D (LV429673) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX100H TM63D (LV429672) |
Valor de In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Valor de Im | 500 (fijos) | 400 (fijos) | 500 (fijos) | 500 (fijos) | 640 (fijos) | 500 (fijos) |
Potencia nominal del SAI | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
Tipo de disyuntor | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX160H TM160D (LV430670) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX250H TM200D (LV431671) | NSX160H TM160D (LV430670) |
Valor de In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Valor de Im | 800 (fijos) | 640 (fijos) | 1250 (fijos) | 800 (fijos) | 1250 (fijos) | 1250 (fijos) | 5 - 10 x In | 1250 (fijos) |
Potencia nominal del SAI | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
Tipo de disyuntor | NSX250H TM250D (LV431670) | NSX250H TM200 (LV431671) | NSX400H Mic.L5 (LV432701) | NSX250H TM250 (LV431670) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | — | 250 |
tr | — | — | 0,5 | — |
Im/Isd | 5-10 x In | 5-10 x In | 10 | 5-10 x In |
tsd | — | — | 0 | — |
li | — | — | 5-8 x In | — |