990-91141D-006

Peso y dimensiones de las opciones

NOTA: No todas las opciones que se enumeran aquí están disponibles para todos los modelos de SAI. Consulte la lista de opciones de hardware relativas al modelo de SAI correspondiente.

Peso y dimensiones con embalaje del panel de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm * Anchura en mm Profundidad en mm *
GVSBPSU10K20H 40 260 537 590
GVSBPSU20K60H 35 830 800 1200
GVSBPSU80K120H 50 950 800 1200
GVSBPSU150KH 58 950 800 1200

Peso y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVSBPSU10K20H 12 450 400 150
GVSBPSU20K60H 25 600 550 220
GVSBPSU80K120H 40 800 600 280
GVSBPSU150KH 48 800 600 280

Peso y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento en paralelo

Referencia comercial Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 50 850 750 250
GVSBPAR60K120H 83 1000 900 280

Pesos y dimensiones con embalaje del panel de derivación de mantenimiento en paralelo

Referencia comercial Peso (kg) Altura* (mm) Anchura (mm) Profundidad* (mm)
GVSBPAR10K30H 55 460 800 1200
GVSBPAR40K50H 75 500 865 1200
GVSBPAR60K120H 113 565 1000 1200

Peso y dimensiones con embalaje de la caja del disyuntor de batería

Referencia comercial Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
GVSBBB20K80H 45 530 1220 840
GVSBBB100K200H 55 530 1220 840

Peso y dimensiones de la caja del disyuntor de batería

Referencia comercial Peso (kg) Altura (mm) Anchura (mm) Profundidad (mm)
GVSBBB20K80H 25 650 500 280
GVSBBB100K200H 35 800 500 280

Peso y dimensiones con embalaje del armario de baterías clásicas

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVSCBC7A 600 1980 815 970
GVSCBC7B 768 1980 815 970
GVSCBC7C 940 1980 815 970
GVSCBC10A2 1300 1980 1130 970
GVSCBC10B2 1532 1980 1130 970

Peso y dimensiones del armario de baterías clásicas

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVSCBC7A 580

1900

710

845

GVSCBC7B 748

1900

710

845

GVSCBC7C 920

1900

710

845

GVSCBC10A2 1280

1900

1010

845

GVSCBC10B2 1512

1900

1010

845

Peso y dimensiones con embalaje del armario de baterías vacío

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVEBC7 205 2100 930 970
GVEBC11 250 2100 1330 970

Peso y dimensiones del armario de baterías vacío

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVEBC7 190 1970 700 850
GVEBC11 230 1970 1100 850

Armario de baterías modulares: peso y dimensiones con embalaje

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVSMODBC6 175 1664 635 990
GVSMODBC9 206 2082 755 1010
NOTA: El armario de baterías modulares se envía sin el banco de baterías instalado.

Peso y dimensiones del armario de baterías modulares

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVSMODBC6
– Vacío
– Con seis bancos de baterías

145
913
1485 521 847
GVSMODBC9
– Vacío
– Con nueve bancos de baterías

186
1338
1970 550 847
NOTA: Un módulo de baterías pesa aproximadamente 32 kg.
Código QR para está página

¿Le ha resultado útil?