990-91141B-032

ประสิทธิภาพ

UPS 400 V และ 480 V

UPS 20 kW การทำงานปกติ โหมด ECO
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

94.0%

94.4%

94.1%

93.6%

96.9%

96.7%

96.7%

96.8%

โหลด 50%

95.7%

96.1%

95.9%

95.8%

98.1%

98.2%

98.2%

98.2%

โหลด 75%

96.4%

96.6%

96.6%

96.5%

98.6%

98.7%

98.7%

98.7%

โหลด 100%

96.7%

96.9%

96.9%

96.9%

98.8%

98.9%

98.9%

98.9%

UPS 20 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

95.6%

95.4%

95.3%

94.9%

93.6%

93.6%

93.6%

93.5%

โหลด 50%

97.7%

97.6%

97.6%

97.2%

95.7%

95.7%

95.7%

95.4%

โหลด 75%

98.4%

98.3%

98.3%

98.1%

96.3%

96.3%

96.3%

95.9%

โหลด 100%

98.7%

98.7%

98.7%

98.5%

96.6%

96.6%

96.6%

96.2%

UPS 30 kW การทำงานปกติ โหมด ECO
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

95.0%

95.5%

95.3%

95.0%

97.7%

97.7%

97.7%

97.7%

โหลด 50%

96.4%

96.6%

96.6%

96.5%

98.6%

98.7%

98.7%

98.7%

โหลด 75%

96.7%

97.0%

96.9%

97.0%

98.9%

98.9%

99.0%

99.0%

โหลด 100%

96.8%

97.0%

97.0%

97.2%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

UPS 30 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

97.0%

96.9%

96.8%

96.5%

95.0%

95.0%

95.0%

94.8%

โหลด 50%

98.4%

98.3%

98.3%

98.1%

96.3%

96.3%

96.3%

95.9%

โหลด 75%

98.8%

98.8%

98.8%

98.7%

96.6%

96.6%

96.6%

96.3%

โหลด 100%

99.0%

99.0%

99.0%

98.9%

96.7%

96.7%

96.7%

96.4%

UPS 40 kW การทำงานปกติ โหมด ECO
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

95.7%

96.1%

95.9%

95.8%

98.1%

98.2%

98.2%

98.2%

โหลด 50%

96.7%

96.9%

96.9%

96.9%

98.8%

98.9%

98.9%

98.9%

โหลด 75%

96.8%

97.0%

97.0%

97.2%

99.1%

99.1%

99.1%

99.2%

โหลด 100%

96.7%

96.9%

96.9%

97.3%

99.2%

99.2%

99.2%

99.3%

UPS 40 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

97.7%

97.6%

97.6%

97.2%

95.7%

95.7%

95.7%

95.4%

โหลด 50%

98.7%

98.7%

98.7%

98.5%

96.6%

96.6%

96.6%

96.2%

โหลด 75%

99.0%

99.0%

99.0%

98.9%

96.7%

96.7%

96.7%

96.4%

โหลด 100%

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

UPS 50 kW การทำงานปกติ โหมด ECO
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

96.2%

96.4%

96.3%

96.2%

98.4%

98.5%

98.4%

98.5%

โหลด 50%

96.8%

97.0%

97.0%

97.1%

99.0%

99.0%

99.0%

99.1%

โหลด 75%

96.7%

97.0%

97.0%

97.3%

99.2%

99.2%

99.2%

99.2%

โหลด 100%

96.4%

96.7%

96.8%

97.2%

99.2%

99.3%

99.3%

99.3%

UPS 50 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

98.1%

98.0%

98.0%

97.8%

96.1%

96.1%

96.1%

95.7%

โหลด 50%

98.9%

98.9%

98.9%

98.8%

96.7%

96.7%

96.7%

96.4%

โหลด 75%

99.2%

99.1%

99.1%

99.1%

96.7%

96.7%

96.7%

96.5%

โหลด 100%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

96.5%

96.5%

96.5%

96.5%

UPS 60 kW การทำงานปกติ โหมด ECO
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

95.6%

95.7%

95.8%

95.4%

98.3%

98.2%

98.3%

98.2%

โหลด 50%

96.7%

97.0%

96.8%

96.8%

98.9%

98.9%

98.9%

98.9%

โหลด 75%

96.9%

97.1%

97.1%

97.2%

99.1%

99.1%

99.1%

99.1%

โหลด 100%

96.9%

97.1%

97.1%

97.3%

99.2%

99.2%

99.2%

99.3%

UPS 60 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

97.5%

97.4%

97.4%

97.0%

95.2%

95.2%

95.2%

94.9%

โหลด 50%

98.6%

98.6%

98.6%

98.4%

96.4%

96.4%

96.4%

96.2%

โหลด 75%

99.0%

99.0%

99.0%

98.9%

96.7%

96.7%

96.7%

96.6%

โหลด 100%

99.1%

99.1%

99.1%

99.1%

96.7%

96.7%

96.7%

96.7%

UPS 80 kW การทำงานปกติ โหมด ECO
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

96.2%

96.3%

96.3%

96.1%

98.6%

98.6%

98.6%

98.6%

โหลด 50%

96.9%

97.1%

97.0%

97.1%

99.0%

99.1%

99.1%

99.1%

โหลด 75%

96.9%

97.1%

97.1%

97.3%

99.2%

99.2%

99.2%

99.3%

โหลด 100%

96.8%

97.0%

97.1%

97.3%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

UPS 80 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

98.1%

98.0%

98.0%

97.7%

95.8%

95.8%

95.8%

95.6%

โหลด 50%

98.9%

98.9%

98.9%

98.8%

96.6%

96.6%

96.6%

96.5%

โหลด 75%

99.1%

99.1%

99.1%

99.1%

96.7%

96.7%

96.7%

96.7%

โหลด 100%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

96.6%

96.6%

96.6%

96.7%

UPS 100 kW การทำงานปกติ โหมด ECO
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

96.5%

96.6%

96.6%

96.5%

98.8%

98.8%

98.8%

98.8%

โหลด 50%

96.9%

97.1%

97.1%

97.2%

99.1%

99.1%

99.2%

99.2%

โหลด 75%

96.9%

97.1%

97.2%

97.4%

99.3%

99.3%

99.3%

99.3%

โหลด 100%

96.6%

96.8%

96.9%

97.3%

99.3%

99.3%

99.4%

99.4%

UPS 100 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

98.4%

98.4%

98.4%

98.1%

96.2%

96.2%

96.2%

96.0%

โหลด 50%

99.1%

99.1%

99.0%

99.0%

96.7%

96.7%

96.7%

96.6%

โหลด 75%

99.2%

99.3%

99.3%

99.2%

96.7%

96.7%

96.7%

96.7%

โหลด 100%

99.3%

99.3%

99.3%

99.4%

96.5%

96.5%

96.5%

96.6%

208 V UPS

UPS 10 kW การทำงานปกติ โหมด ECO
แรงดันไฟฟ้า (V) 200 208 220 200 208 220
โหลด 25%

90.4%

90.6%

90.9%

93.8%

93.6%

93.9%

โหลด 50%

93.3%

93.5%

93.6%

96.5%

96.4%

96.5%

โหลด 75%

94.3%

94.4%

94.7%

97.4%

97.3%

97.4%

โหลด 100%

94.6%

94.8%

95.1%

97.8%

97.8%

97.9%

UPS 10 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 200 208 220 200 208 220
โหลด 25%

92.8%

93.3%

93.0%

91.6%

91.6%

91.6%

โหลด 50%

96.0%

96.3%

96.2%

94.0%

94.0%

94.0%

โหลด 75%

97.1%

97.3%

97.3%

94.8%

94.8%

94.8%

โหลด 100%

97.6%

97.9%

97.9%

95.2%

95.2%

95.2%

UPS 15 kW การทำงานปกติ โหมด ECO
แรงดันไฟฟ้า (V) 200 208 220 200 208 220
โหลด 25%

92.3%

92.5%

92.7%

95.5%

95.4%

95.7%

โหลด 50%

94.3%

94.4%

94.7%

97.4%

97.3%

97.4%

โหลด 75%

94.6%

94.9%

95.1%

98.0%

98.0%

98.0%

โหลด 100%

94.5%

94.8%

95.2%

98.3%

98.3%

98.3%

UPS 15 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 200 208 220 200 208 220
โหลด 25%

95.0%

95.3%

95.0%

93.2%

93.2%

93.2%

โหลด 50%

97.1%

97.3%

97.3%

94.8%

94.8%

94.8%

โหลด 75%

97.8%

98.1%

98.1%

95.3%

95.3%

95.3%

โหลด 100%

98.2%

98.4%

98.4%

95.5%

95.5%

95.5%

UPS 20 kW การทำงานปกติ โหมด ECO
แรงดันไฟฟ้า (V) 200 208 220 200 208 220
โหลด 25%

93.3%

93.5%

93.6%

96.5%

96.4%

96.5%

โหลด 50%

94.6%

94.8%

95.1%

97.8%

97.8%

97.9%

โหลด 75%

94.5%

94.8%

95.2%

98.3%

98.3%

98.3%

โหลด 100%

94.1%

94.4%

94.9%

98.5%

98.5%

98.6%

UPS 20 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 200 208 220 200 208 220
โหลด 25%

96.0%

96.3%

96.2%

94.0%

94.0%

94.0%

โหลด 50%

97.6%

97.9%

97.9%

95.2%

95.2%

95.2%

โหลด 75%

98.2%

98.4%

98.4%

95.5%

95.5%

95.5%

โหลด 100%

98.5%

98.7%

98.7%

95.5%

95.5%

95.5%

UPS 25 kW การทำงานปกติ โหมด ECO
แรงดันไฟฟ้า (V) 200 208 220 200 208 220
โหลด 25%

93.9%

94.1%

94.3%

97.4%

97.3%

97.1%

โหลด 50%

94.6%

94.9%

95.2%

98.1%

98.1%

98.2%

โหลด 75%

94.3%

94.6%

95.0%

98.4%

98.5%

98.5%

โหลด 100%

93.4%

93.9%

94.5%

98.6%

98.6%

98.7%

UPS 25 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 200 208 220 200 208 220
โหลด 25%

96.6%

96.9%

96.9%

94.5%

94.5%

94.5%

โหลด 50%

97.9%

98.2%

98.2%

95.4%

95.4%

95.4%

โหลด 75%

98.4%

98.6%

98.6%

95.5%

95.5%

95.5%

โหลด 100%

98.7%

98.8%

98.8%

95.5%

95.5%

95.5%

UPS 30 kW การทำงานปกติ โหมด ECO
แรงดันไฟฟ้า (V) 200 208 220 200 208 220
โหลด 25%

93.0%

93.1%

93.9%

96.6%

96.6%

96.7%

โหลด 50%

94.6%

94.8%

95.4%

97.9%

97.9%

98.0%

โหลด 75%

94.9%

95.0%

95.6%

98.3%

98.3%

98.4%

โหลด 100%

94.7%

94.9%

95.6%

98.5%

98.5%

98.6%

UPS 30 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 200 208 220 200 208 220
โหลด 25%

96.1%

96.1%

96.0%

93.8%

93.8%

93.8%

โหลด 50%

97.8%

97.8%

97.8%

95.1%

95.1%

95.1%

โหลด 75%

98.4%

98.4%

98.4%

95.5%

95.5%

95.5%

โหลด 100%

98.6%

98.7%

98.7%

95.6%

95.6%

95.6%

UPS 40 kW การทำงานปกติ โหมด ECO
แรงดันไฟฟ้า (V) 200 208 220 200 208 220
โหลด 25%

93.9%

94.1%

94.6%

97.2%

97.3%

97.3%

โหลด 50%

94.9%

95.0%

95.6%

98.2%

98.2%

98.3%

โหลด 75%

94.7%

94.9%

95.6%

98.5%

98.5%

98.6%

โหลด 100%

94.2%

94.6%

95.3%

98.6%

98.7%

98.7%

UPS 40 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 200 208 220 200 208 220
โหลด 25%

97.0%

97.0%

97.0%

94.4%

94.4%

94.4%

โหลด 50%

98.2%

98.2%

98.3%

95.4%

95.4%

95.4%

โหลด 75%

98.6%

98.7%

98.7%

95.6%

95.6%

95.6%

โหลด 100%

98.7%

98.7%

98.8%

95.6%

95.6%

95.6%

UPS 50 kW การทำงานปกติ โหมด ECO
แรงดันไฟฟ้า (V) 200 208 220 200 208 220
โหลด 25%

94.4%

94.5%

95.1%

97.6%

97.6%

97.7%

โหลด 50%

94.9%

95.0%

95.6%

98.4%

98.4%

98.5%

โหลด 75%

94.4%

94.7%

95.4%

98.6%

98.7%

98.7%

โหลด 100%

93.6%

94.0%

94.9%

98.7%

98.7%

98.8%

UPS 50 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 200 208 220 200 208 220
โหลด 25%

97.5%

97.5%

97.4%

94.9%

94.9%

94.9%

โหลด 50%

98.5%

98.5%

98.6%

95.5%

95.5%

95.5%

โหลด 75%

98.7%

98.7%

98.7%

95.6%

95.6%

95.6%

โหลด 100%

98.8%

98.8%

98.8%

95.5%

95.5%

95.5%

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?