990-91141B-032

การกระจายความร้อนสำหรับ 400 V และ 480 V UPS เป็น BTU/ชม.

UPS 20 kW การทำงานปกติ โหมด ECO
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

1138

1030

1063

1169

551

565

573

567

โหลด 50%

1498

1406

1446

1522

641

629

641

619

โหลด 75%

1925

1757

1813

1862

730

697

706

680

โหลด 100%

2321

2170

2208

2188

791

779

776

741

UPS 20 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

777

900

835

913

1092

1092

1092

1109

โหลด 50%

819

872

851

965

1467

1467

1467

1570

โหลด 75%

847

897

887

981

1894

1894

1894

2098

โหลด 100%

899

926

928

1035

2320

2320

2320

2593

UPS 30 kW การทำงานปกติ โหมด ECO
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

1315

1211

1257

1353

608

591

600

589

โหลด 50%

1925

1757

1813

1862

730

697

706

680

โหลด 75%

2529

2385

2419

2389

826

809

809

946

โหลด 100%

3357

3122

3192

2922

952

925

939

883

UPS 30 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

791

868

835

919

1280

1280

1280

1331

โหลด 50%

847

897

887

981

1894

1894

1894

2098

โหลด 75%

926

939

945

1024

2610

2610

2610

2841

โหลด 100%

1006

1038

1026

1088

3378

3378

3378

3685

UPS 40 kW การทำงานปกติ โหมด ECO
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

1498

1406

1446

1522

641

629

641

619

โหลด 50%

2321

2170

2208

2188

791

779

776

741

โหลด 75%

3357

3122

3192

2922

952

925

939

883

โหลด 100%

4577

4333

4285

3845

1120

1094

1086

1014

UPS 40 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

819

872

852

965

1467

1467

1467

1570

โหลด 50%

899

1268

928

1035

2320

2320

2320

2593

โหลด 75%

1006

1038

1026

1088

3378

3378

3378

3685

โหลด 100%

1123

1185

1144

1158

4641

4641

4641

4777

UPS 50 kW การทำงานปกติ โหมด ECO
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

1726

1576

1619

1690

689

669

668

657

โหลด 50%

2888

2624

2718

2530

889

843

845

814

โหลด 75%

4294

3985

4026

3584

1079

1059

1053

971

โหลด 100%

6268

5804

5673

4915

1288

1247

1234

1137

UPS 50 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

834

846

867

972

1663

1663

1663

1834

โหลด 50%

952

965

970

1024

2815

2815

2815

3071

โหลด 75%

1088

1109

1113

1132

4223

4223

4223

4478

โหลด 100%

1261

1253

1256

1184

5971

5971

5971

5971

UPS 60 kW การทำงานปกติ โหมด ECO
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

2357

2265

2253

2447

914

918

901

932

โหลด 50%

3561

3364

3366

3451

1163

1151

1106

1123

โหลด 75%

4878

4608

4635

4461

1420

1401

1357

1328

โหลด 100%

6545

6150

6045

5576

1702

1630

1605

1543

UPS 60 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

1301

1352

1361

1574

2457

2457

2457

2610

โหลด 50%

1414

1459

1448

1627

3685

3685

3685

3890

โหลด 75%

1587

1567

1586

1774

5067

5067

5067

5221

โหลด 100%

1768

1783

1763

1812

6756

6756

6756

6756

UPS 80 kW การทำงานปกติ โหมด ECO
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

2711

2622

2626

2791

997

992

972

989

โหลด 50%

4378

4177

4187

4093

1331

1303

1279

1261

โหลด 75%

6545

6150

6045

5576

1702

1630

1605

1543

โหลด 100%

8964

8394

8104

7449

1928

1860

1802

1847

UPS 80 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

1328

1369

1382

1598

2866

2866

2866

3003

โหลด 50%

1497

1509

1537

1664

4641

4641

4641

4777

โหลด 75%

1768

1783

1763

1812

6756

6756

6756

6756

โหลด 100%

1962

1952

1931

1964

9281

9281

9281

9008

UPS 100 kW การทำงานปกติ โหมด ECO
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

3129

2959

2988

3114

1074

1064

1046

1055

โหลด 50%

5438

5115

5090

4838

1517

1497

1436

1396

โหลด 75%

8179

7626

7466

6944

1812

1761

1750

1769

โหลด 100%

12004

11373

10752

9499

1344

2269

2211

1959

UPS 100 kW ECOnversion การทำงานโดยใช้แบตเตอรี่
แรงดันไฟฟ้า (V) 380 400 415 480 380 400 415 480
โหลด 25%

1370

1402

1424

1607

3242

3242

3242

3412

โหลด 50%

1635

1624

1669

1706

5630

5630

5630

5801

โหลด 75%

1938

1921

1884

1998

8445

8445

8445

8445

โหลด 100%

2392

2266

2272

2211

11942

11942

11942

11601

QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?