990-91141D-032

ระยะเวลาใช้งานตู้แบตเตอรี่คลาสสิกสำหรับระบบ 400 V

ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่ระบุไว้เป็นนาทีที่โหลด 100% ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่เป็นค่าโดยประมาณตามข้อมูลผู้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับการทำงานที่ 25 °C

โปรดทราบว่าโซลูชันแบตเตอรี่บางชนิดไม่มีจำหน่ายสำหรับ UPS ทุกเรทติ้งเนื่องจาก:

  • จำนวนบล็อกแบตเตอรี่ในโซลูชันแบตเตอรี่บางประเภทแตกต่างจากข้อกำหนดเฉพาะของ UPS

  • โซลูชันแบตเตอรี่บางประเภทจะให้เวลาใช้งานน้อยกว่า 5 นาทีกับ UPS บางรุ่น

  • เรทติ้งเบรกเกอร์แบตเตอรี่ในโซลูชันแบตเตอรี่บางประเภทไม่ตรงกับระดับ UPS บางรุ่น

พิกัด UPS 20 kW 30 kW 40 kW
เพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1
GVSCBC7A 34.0 29.5 25.5 20.0 16.5 14.0 13.0 10.5 9.0
GVSCBC7B 52.0 44.5 39.0 30.5 26.0 22.0 20.5 17.0 14.5
GVSCBC7C 62.0 54.0 47.5 38.0 32.5 28.5 26.0 22.5 19.5
GVSCBC10A2 88.0 77.0 67.5 54.0 47.0 41.0 38.0 32.5 28.5
GVSCBC10B2 135 115 100 84.0 73.0 64.0 59.5 51.0 45.0
2 x GVSCBC7A 81.5 71.0 62.0 49.5 43.0 37.5 34.5 29.5 25.5
2 x GVSCBC7B 120 105 94.5 75.5 65.0 56.5 52.0 44.5 39.0
2 x GVSCBC7C 140 125 110 89.0 77.0 67.5 62.5 54.0 47.5
2 x GVSCBC10A2 200 175 155 125 105 96.0 89.0 77.0 68.0
2 x GVSCBC10B2 300 260 230 190 165 145 135 115 100
พิกัด UPS 50 kW 60 kW 80 kW 100 kW
เพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1
GVSCBC7A 9.0 7.2 5.8 6.4 NA NA NA NA NA NA NA NA
GVSCBC7B 14.5 12.0 10.0 10.5 8.9 7.3 6.5 5.0 NA NA NA NA
GVSCBC7C NA NA NA 15.0 13.0 11.0 10.0 8.4 7.1 NA NA NA
GVSCBC10A2 28.5 24.5 21.0 22.5 19.0 16.5 15.0 13.0 11.0 11.0 9.3 7.9
GVSCBC10B2 45.0 38.5 33.5 35.5 30.5 26.5 24.0 20.5 17.5 17.5 14.5 12.5
2 x GVSCBC7A 25.5 21.5 18.5 20.0 16.5 14.0 13.0 10.5 9.0 9.0 7.2 5.8
2 x GVSCBC7B 39.0 33.0 28.5 30.5 26.0 22.0 20.5 17.0 14.5 14.5 12.0 10.0
2 x GVSCBC7C NA NA NA 38.0 32.5 28.5 26.0 22.5 19.5 NA NA NA
2 x GVSCBC10A2 68.0 58.5 51.5 54.0 47.0 41.0 38.0 32.5 28.5 28.5 24.5 21.0
2 x GVSCBC10B2 100 91.0 80.0 84.0 73.0 64.0 59.5 51.0 45.0 45.0 38.5 33.5
พิกัด UPS 120 kW 150 kW
เพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.8 0.9 1 0.8 0.9 1
GVSCBC10A2 8.4 7.0 5.8 5.8 NA NA
GVSCBC10B2 13.0 11.0 9.1 9.1 7.4 5.9
2 x GVSCBC10A2 22.5 19.0 16.5 16.5 14.0 12.0
2 x GVSCBC10B2 35.5 30.5 26.0 26.0 22.5 19.0
QR code for this page

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?