หน้าสัมผัสอินพุตที่กำหนดค่าได้และรีเลย์เอาต์พุต
หน้าสัมผัสอินพุต
หน้าสัมผัสอินพุตสี่ตัวสามารถใช้งานได้ และสามารถกำหนดค่าเพื่อระบุเหตุการณ์ที่ได้รับผ่านจอแสดงผล หน้าสัมผัสอินพุตรองรับ 24 VDC 10 mA
| ชื่อ | คำอธิบาย | ตำแหน่งที่ตั้ง |
|---|---|---|
| IN _1 (หน้าสัมผัสอินพุต 1) | ตัวสัมผัสอินพุทที่กำหนดค่าได้ | 640-4864 จุดเชื่อมต่อ J6616, 1–2 |
| IN _2 (หน้าสัมผัสอินพุต 2) | ตัวสัมผัสอินพุทที่กำหนดค่าได้ | 640-4864 จุดเชื่อมต่อ J6616, 3–4 |
| IN _3 (หน้าสัมผัสอินพุต 3) | ตัวสัมผัสอินพุทที่กำหนดค่าได้ | 640-4864 จุดเชื่อมต่อ J6616, 5–6 |
| IN _4 (หน้าสัมผัสอินพุต 4) | ตัวสัมผัสอินพุทที่กำหนดค่าได้ | 640-4864 จุดเชื่อมต่อ J6616, 7–8 |
รีเลย์เอาต์พุต
หน้าสัมผัสเอาต์พุตสี่ตัวสามารถใช้งานได้ และสามารถกำหนดค่าเพื่อเปิดใช้งานเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์หรือมากกว่าผ่านจอแสดงผล
รีเลย์เอาต์พุตรองรับ 24 VAC/VDC 1 A วงจรภายนอกทั้งหมดจะต้องมีการติดตั้งฟิวส์ตอบสนองเร็วขนาดสูงสุด 1 A
| ชื่อ | คำอธิบาย | ตำแหน่งที่ตั้ง |
|---|---|---|
| OUT _1 (รีเลย์เอาต์พุต 1) | เอาท์พุทรีเลย์ที่กำหนดค่าได้ | 640–4864 จุดเชื่อมต่อ J6617, 1–3 |
| OUT _2 (รีเลย์เอาต์พุต 2) | เอาท์พุทรีเลย์ที่กำหนดค่าได้ | 640–4864 จุดเชื่อมต่อ J6617, 4–6 |
| OUT _3 (รีเลย์เอาต์พุต 3) | เอาท์พุทรีเลย์ที่กำหนดค่าได้ | 640–4864 จุดเชื่อมต่อ J6617, 7–9 |
| OUT _4 (รีเลย์เอาต์พุต 4) | เอาท์พุทรีเลย์ที่กำหนดค่าได้ | 640–4864 จุดเชื่อมต่อ J6617, 10–12 |
โหมดตรวจสอบพลังงาน: เมื่อเปิดใช้งานโหมดนี้ หมายความว่าจะเปิดใช้งานเอาต์พุตรีเลย์เมื่อเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเอาต์พุตรีเลย์ไม่ปรากฏ(เปิดใช้งานปกติ) โหมดตรวจสอบพลังงาน ได้รับการกำหนดแยกไว้สำหรับรีเลย์เอาต์พุตแต่ละตัว และทำให้การตรวจพบเกิดขึ้นได้ หากแหล่งจ่ายไฟไปยังรีเลย์เอาต์พุตไม่ทำงาน เพราะรีเลย์เอาต์พุตทั้งหมดจะปิดใช้งาน และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรีเลย์เอาต์พุตจะระบุว่ามีปรากฏ