ข้อมูลจำเพาะ
ข้อมูลจำเพาะอินพุต 400 V
พิกัด UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) | 380/400/415 | ||||||||
การเชื่อมต่อ | สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE (เมนเดี่ยว) สายไฟ 3 เส้น (L1, L2, L3, PE) WYE (สองเมน)* * |
||||||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าอินพุต (V) | 380 V: 331-437 400 V: 340-460 415 V: 353-477 |
||||||||
ช่วงความถี่ (Hz) | 40-70 | ||||||||
กระแสไฟอินพุตที่กำหนด (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 | 95/90/87 | 126/120/116 | 158/150/144 | 189/180/173 | 237/225/217 |
กระแสไฟอินพุตสูงสุด (A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 | 114/108/104 | 151/144/139 | 182/180/173 | 227/216/208 | 273/270/260 |
ระดับจำกัดกระแสไฟอินพุต (A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/182/179 | 234/222/214 | 273/273/268 |
เพาเวอร์แฟกเตอร์อินพุต | 0.99 สำหรับโหลดที่มากกว่า 50% 0.95 สำหรับโหลดมากกว่า 25% |
||||||||
ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกรวมของกระแส (THDI) | <5% ที่โหลด 100% | <3% ที่โหลด 100% | |||||||
อัตราการลัดวงจรสูงสุด | 65 kA RMS | ||||||||
การป้องกัน | การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ติดตั้งในตัว |
||||||||
ไต่ระดับ | สามารถตั้งโปรแกรมและปรับเปลี่ยนได้ 1-40 วินาที |
ข้อมูลจำเพาะบายพาส 400 V
พิกัด UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า (V) | 380/400/415 | ||||||||
การเชื่อมต่อ | สายไฟ 4 เส้น (L1, L2, L3, N, PE) WYE | ||||||||
ช่วงแรงดันไฟฟ้าบายพาส (V) | 380 V: 342-418 400 V: 360-440 415 V: 374-457 |
||||||||
ช่วงความถี่ (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (เลือกได้โดยผู้ใช้) | ||||||||
กระแสบายพาสที่กำหนด (A) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 | 92/87/84 | 123/117/112 | 153/146/141 | 184/175/169 | 230/219/211 |
กระแสไฟนิวทรัลที่ระบุ (A)* | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 131/125/120 | 158/150/144 | 210/200/193 | 263/250/241 | 263/250/241 | 263/250/241 |
อัตราการลัดวงจรสูงสุด | 65 kA RMS | ||||||||
การป้องกัน |
การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ |
การป้องกันสัญญาณย้อนกลับและฟิวส์ |
ข้อมูลจำเพาะเอาต์พุต 400 V
ข้อมูลจำเพาะแบตเตอรี่ 400 V
![]() |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การป้องกันอุปกรณ์เก็บพลังงาน: อุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินต้องตั้งอยู่ใกล้กับอุปกรณ์เก็บพลังงาน
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
พิกัด UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 0–40%* | 80% | ||||||||
กำลังไฟฟ้าการชาร์จเป็น % ของกำลังไฟฟ้าเอาท์พุตที่โหลด 100% | 20%* | ||||||||
กำลังไฟฟ้าการชาร์จสูงสุด (ที่โหลด 0-40%) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
กำลังไฟฟ้าการชาร์จ (ที่โหลด 100%) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (VDC) | 32-48 บล็อก: 384-576 | 40-48 บล็อก: 480-576 | 35-48 บล็อก: 420-576 | 32-48 บล็อก: 384-576 | 40-48 บล็อก: 480-576 | ||||
แรงดันไฟฟ้าคงที่ที่กำหนด (VDC) | 32-48 บล็อก: 436-654 | 40-48 บล็อก: 545-654 | 35-48 บล็อก: 477-654 | 32-48 บล็อก: 436-654 | 40-48 บล็อก: 545-654 | ||||
แรงดันไฟฟ้าบูสต์สูงสุด (VDC) | 720 สำหรับ 48 บล็อก | ||||||||
การชดเชยอุณหภูมิ (ต่อเซลล์) | -3.3mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ ≥ 25 °C – 0mV/°C, สำหรับอุณหภูมิ < 25 °C | ||||||||
สิ้นสุดระดับแรงดันไฟฟ้าปล่อยประจุ (เต็มโหลด) (VDC) | 32 บล็อก: 307 | 40 บล็อก: 384 | 35 บล็อก: 336 | 32 บล็อก: 307 | 40 บล็อก: 384 | ||||
กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ที่กำหนด (A)* | 54 | 81 | 109 | 109 | 130 | 174 | 217 | 260 | 326 |
กระแสไฟในแบตเตอรี่เมื่อโหลดเต็มและแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ขั้นต่ำ (A)* | 68 | 102 | 136 | 136 | 163 | 217 | 271 | 326 | 407 |
กระแสกระเพื่อม | < 5% C20 (เวลาทำงาน 5 นาที) | ||||||||
การทดสอบแบตเตอรี่ | แมนนวล/อัตโนมัติ (สามารถเลือกได้) | ||||||||
อัตราการลัดวงจรสูงสุด | 10 kA |
ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ 400 V
![]() |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศและ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้า ขนาดสายไฟฟ้าที่สามารถใช้ได้สูงสุดคือ
150 มม2
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
จำนวนการเชื่อมต่อสายเคเบิลสูงสุดต่อบัสบาร์: 2 ในบัสบาร์อินพุต/เอาท์พุต/บายพาส; 4 บน DC+/DC- บัสบาร์; 6 บนบัสบาร์ N/PE
ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะกำหนดตามตาราง B.52.3 และตาราง B.52.5 ของ IEC 60364-5-52 พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:
-
ตัวนำไฟฟ้า 90 °C
-
อุณหภูมิโดยรอบ 30 °C
-
ใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดงหรืออะลูมิเนียม
-
วิธีการติดตั้ง C
ขนาดสายเคเบิล PE ตามตาราง 54.2 ของ IEC 60364-4-54
หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC
ทองแดง
พิกัด UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เฟสอินพุต (ตร.มม.) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
อินพุต PE (ตร.มม.2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
เฟสบายพาส / เอาต์พุต (ตร.มม.) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
บายพาส PE/เอาต์พุต PE (ตร.มม.) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
นิวทรัล (ตร.มม.)* | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 95 |
DC+/DC- (mm2)* | 10 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 |
DC PE (ตร.มม.) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 |
อะลูมิเนียม
พิกัด UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เฟสอินพุต (ตร.มม.) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
อินพุต PE (ตร.มม.2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
เฟสบายพาส / เอาต์พุต (ตร.มม.) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
บายพาส PE/เอาต์พุต PE (ตร.มม.) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
นิวทรัล (ตร.มม.)* | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC- (mm2)* | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
DC PE (ตร.มม.) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
การป้องกันแบบระดับสูงที่แนะนำ 400V
พิกัด UPS | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
อินพุต | บายพาส | อินพุต | บายพาส | อินพุต | บายพาส | |
ประเภทเบรกเกอร์ | NSX100H TM40D (LV429674) | NSX100H TM32D (LV429675) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM50D (LV429673) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX100H TM63D (LV429672) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500 (คงที่) | 400 (คงที่) | 500 (คงที่) | 500 (คงที่) | 640 (คงที่) | 500 (คงที่) |
พิกัด UPS | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อินพุต | บายพาส | อินพุต | บายพาส | อินพุต | บายพาส | อินพุต | บายพาส | |
ประเภทเบรกเกอร์ | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX160H TM160D (LV430670) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX250H TM200D (LV431671) | NSX160H TM160D (LV430670) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800 (คงที่) | 640 (คงที่) | 1250 (คงที่) | 800 (คงที่) | 1250 (คงที่) | 1250 (คงที่) | 5 - 10 x In | 1250 (คงที่) |
พิกัด UPS | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
อินพุต | บายพาส | อินพุต | บายพาส | |
ประเภทเบรกเกอร์ | NSX250H TM250D (LV431670) | NSX250H TM200 (LV431671) | NSX400H Mic.L5 (LV432701) | NSX250H TM250 (LV431670) |
In/Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | — | 250 |
tr | — | — | 0.5 | — |
Im/Isd | 5-10 x In | 5-10 x In | 10 | 5-10 x In |
tsd | — | — | 0 | — |
li | — | — | 5-8 x In | — |