120-150 kW Özellikleri
Giriş Özellikleri 400 V
UPS güçleri | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|
Gerilim (V) | 380/400/415 | 380/400/415 |
Bağlantılar | 4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE (tek
şebeke)* 3 kablolu (L1, L2, L3, PE) WYE (çift şebekeler)* * |
|
Giriş gerilim aralığı (V) | 380 V: 331-437 400 V: 340-460 415 V: 353-477 |
|
Frekans aralığı (Hz) | 40-70 | |
Nominal giriş akımı (A) | 189/180/173 | 237/225/217 |
Maksimum giriş akımı (A) | 227/216/208 | 273/270/260 |
Giriş akımı sınırlama (A) | 234/222/214 | 273/273/268 |
Giriş güç faktörü | %50'den büyük yük için
0,99 %25'ten büyük yük için 0,95 |
|
Toplam harmonik bozulma (THDI) | %100 yükte <%3 | |
Maksimum kısa devre gücü | 65 kA RMS | |
Koruma | Dahili geri besleme koruması ve sigortalar | |
Rampa | Programlanabilir ve 1-40 saniyeye ayarlanabilir |
Bypass Özellikleri 400 V
UPS güçleri | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|
Gerilim (V) | 380/400/415 | 380/400/415 |
Bağlantılar | 4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE | |
Bypass gerilimi aralığı (V) | 380 V: 342-418 400 V: 360-440 415 V: 374-457 |
|
Frekans aralığı (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir) | |
Nominal bypass akımı (A) | 184/175/169 | 230/219/211 |
Nominal nötr akım (A) | 263/250/241 | 263/250/241 |
Maksimum kısa devre gücü* | 65 kA RMS | |
Koruma | Yerleşik geri
besleme koruması ve sigortalar Dahili sigorta özellikleri: Güç 400 A, erime 52 kA2s |
Çıkış Özellikleri 400 V
Akü Özellikleri 400 V
![]() |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI
TEHLİKESİ
Enerji depolama cihazının korunması:
Enerji depolama cihazının çok yakınında
bir aşırı akım koruyucu cihaz bulunmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
UPS güçleri | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|
Çıkış gücünün %'si olarak % 0- 40 akü arasında şarj gücü* | %80 | |
%100 yükte çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü | % 20* | |
Maksimum şarj gücü (%0–40 yükte) (kW)* | 96 | 120 |
Maksimum şarj gücü (%100 yükte) (kW) | 24 | 30 |
Nominal akü gerilimi (VDC) | 40-48 akü blokları: 480-576 | |
Nominal şarj gerilimi (VDC) | 40-48 akü blokları: 545-654 | |
Maksimum boost gerilimi (VDC) | 48 akü blokları için 720: | |
Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına) | T ≥ 25 °C için -3.3mV/°C — T < 25 °C için 0mV/°C | |
Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) | 384 | |
Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A)* (A) | 260 | 326 |
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A)* (A) | 326 | 407 |
Ripple akımı | < %5 C20 (5 dakika çalışma zamanı) | |
Akü testi | Manuel/otomatik (seçilebilir) | |
Maksimum kısa devre gücü | 10 kA |
Önerilen Kablo Boyutları 400 V
![]() |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI
TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik
düzenlemelerine uygun olmalıdır. İzin verilen
maksimum kablo boyutu 150 mm2'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
Bara başına maksimum kablo bağlantısı sayısı: giriş/çıkış/bypass baralarında 2; DC baralarında 4; N/PE baralarında 6.
Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla IEC 60364-5-52 standardının B.52.3 ve B.52.5 tablolarını temel almaktadır:
-
90 °C iletken
-
30°C ortam sıcaklığı
-
Bakır veya alüminyum iletken kullanımı
-
Kurulum yöntemi C
PE kablo boyutu IEC 60364-4-54'ün tablo 54.2'sine dayanmaktadır.
Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.
Önerilen Giriş Koruma 400 V
UPS güçleri | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Giriş | Bypass | Giriş | Bypass | |
Kesici türü | NSX250H TM250D (LV431670) | NSX250H TM200 (LV431671) | NSX400H MiC.L2 (LV432695) | NSX250H TM250 (LV431670) |
In ayarı/Io ayarı | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir ayarı | 250 | 200 | 1 | 250 |
Im ayarı/İsd ayarı | 5-10 x İnç | 5-10 x İnç | 10 | 5-10 x İnç |