Teknik Özellikler
Giriş Özellikleri 400 V
UPS güçleri | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerilim (V) | 380/400/415 | ||||||||
Bağlantılar | 4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE (single besleme) 3 kablolu (L1, L2, L3, PE) WYE (giriş ve baypass ortak olmayan besleme)* * |
||||||||
Giriş gerilim aralığı (V) | 380 V: 331-437 400 V: 340-460 415 V: 353-477 |
||||||||
Frekans aralığı (Hz) | 40-70 | ||||||||
Nominal giriş akımı (A) | 32/30/29 | 47/45/43 | 63/60/58 | 79/75/72 | 95/90/87 | 126/120/116 | 158/150/144 | 189/180/173 | 237/225/217 |
Maksimum giriş akımı (A) | 38/36/35 | 57/54/52 | 76/72/69 | 91/90/87 | 114/108/104 | 151/144/139 | 182/180/173 | 227/216/208 | 273/270/260 |
Giriş akımı sınırlama (A) | 39/37/36 | 59/56/54 | 78/74/72 | 91/91/90 | 117/111/107 | 156/148/143 | 182/182/179 | 234/222/214 | 273/273/268 |
Giriş güç faktörü | %50'den büyük yük için 0,99 %25'ten büyük yük için 0,95 |
||||||||
Toplam harmonik bozulma (THDI) | %100 yükte <%5 | %100 yükte <%3 | |||||||
Maksimum kısa devre kapasitesi | 65 kA RMS | ||||||||
Koruma | Dahili geri besleme koruması ve sigortalar |
||||||||
Rampa | Programlanabilir ve 1-40 saniyeye ayarlanabilir |
Bypass Özellikleri 400 V
UPS güçleri | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerilim (V) | 380/400/415 | ||||||||
Bağlantılar | 4 kablolu (L1, L2, L3, N, PE) WYE | ||||||||
Bypass gerilimi aralığı (V) | 380 V: 342-418 400 V: 360-440 415 V: 374-457 |
||||||||
Frekans aralığı (Hz) | 50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kullanıcı tarafından seçilebilir) | ||||||||
Nominal bypass akımı (A) | 31/29/28 | 46/44/42 | 61/58/56 | 77/73/70 | 92/87/84 | 123/117/112 | 153/146/141 | 184/175/169 | 230/219/211 |
Nominal nötr akım (A)* | 53/50/48 | 79/75/72 | 105/100/96 | 131/125/120 | 158/150/144 | 210/200/193 | 263/250/241 | 263/250/241 | 263/250/241 |
Maksimum kısa devre kapasitesi | 65 kA RMS | ||||||||
Koruma |
Dahili geri besleme koruması ve sigortalar |
Dahili geri besleme koruması ve sigortalar |
Çıkış Özellikleri 400 V
Akü Özellikleri 400 V
![]() |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Enerji depolama cihazının korunması: Enerji depolama cihazının çok yakınında bir aşırı
akım koruyucu cihaz bulunmalıdır.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
UPS güçleri | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çıkış gücünün %'si olarak % 0-40 yük arasında şarj gücü* | %80 | ||||||||
%100 yükte çıkış gücünün %'si olarak şarj gücü | %20* | ||||||||
Maksimum şarj gücü (%0–40 yükte) (kW)* | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 |
Maksimum şarj gücü (%100 yükte) (kW) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 |
Nominal akü gerilimi (VDC) | 32-48 blok: 384-576 | 40-48 blok: 480-576 | 35-48 blok: 420-576 | 32-48 blok: 384-576 | 40-48 blok: 480-576 | ||||
Nominal şarj gerilimi (VDC) | 32-48 blok: 436-654 | 40-48 blok: 545-654 | 35-48 blok: 477-654 | 32-48 blok: 436-654 | 40-48 blok: 545-654 | ||||
Maksimum boost gerilimi (VDC) | 48 blok için 720 | ||||||||
Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına) | T ≥ 25 °C için -3.3mV/°C – T < 25 °C için 0mV/°C | ||||||||
Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) | 32 blok: 307 | 40 blok: 384 | 35 blok: 336 | 32 blok: 307 | 40 blok: 384 | ||||
Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A)* | 54 | 81 | 109 | 109 | 130 | 174 | 217 | 260 | 326 |
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A)* | 68 | 102 | 136 | 136 | 163 | 217 | 271 | 326 | 407 |
Ripple akımı | < %5 C20 (5 dakika çalışma zamanı) | ||||||||
Akü testi | Manuel/otomatik (seçilebilir) | ||||||||
Maksimum kısa devre kapasitesi | 10 kA |
Önerilen Kablo Boyutları 400 V
![]() |
---|
ELEKTRİK ÇARPMASI, PATLAMA VEYA ARK PARLAMASI TEHLİKESİ
Bütün kablolar ilgili ulusal ve/veya yerel elektrik düzenlemelerine uygun olmalıdır.
İzin verilen maksimum kablo boyutu 150 mm2'dir.
Bu talimatlara uyulmaması ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olur.
|
Bara başına maksimum kablo bağlantısı sayısı: giriş/çıkış/bypass baralarında 2; DC+/DC- baralarında 4; N/PE baralarında 6.
Bu kılavuzdaki kablo boyutları, aşağıdaki varsayımlarla IEC 60364-5-52 standardının B.52.3 ve B.52.5 tablolarını temel almaktadır:
-
90 °C iletken
-
30°C ortam sıcaklığı
-
Bakır veya alüminyum iletken kullanımı
-
Kurulum yöntemi C
PE kablo boyutu IEC 60364-4-54'ün tablo 54.2'sine dayanmaktadır.
Ortam sıcaklığı 30 °C üzerindeyse, IEC düzeltme faktörlerine uygun olarak daha büyük iletkenler seçilmelidir.
Bakır
UPS güçleri | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giriş fazları (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 |
Giriş PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
Bypass/çıkış fazları (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Bypass PE/çıkış PE (mm2) | 6 | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 |
Nötr (mm2)* | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 95 |
DC+/DC- (mm2)* | 10 | 25 | 35 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 | 120 |
DC PE (mm2) | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 50 | 70 |
Alüminyum
UPS güçleri | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW | 150 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giriş fazları (mm2) | 6 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 120 | 150 |
Giriş PE (mm2) | 6 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
Bypass/çıkış fazları (mm2) | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 150 |
Bypass PE/çıkış PE (mm2) | 6 | 10 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 |
Nötr (mm2)* | 10 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 70 |
DC+/DC- (mm2)* | 16 | 35 | 50 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 70 | 2 x 95 |
DC PE (mm2) | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 70 | 95 |
Önerilen Giriş Koruma 400 V
UPS güçleri | 20 kW | 30 kW | 40 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Giriş | Bypass | Giriş | Bypass | Giriş | Bypass | |
Kesici türü | NSX100H TM40D (LV429674) | NSX100H TM32D (LV429675) | NSX100H TM63D (LV429672) | NSX100H TM50D (LV429673) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX100H TM63D (LV429672) |
In | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Ir | 40 | 32 | 63 | 50 | 80 | 63 |
Im | 500 (sabit) | 400 (sabit) | 500 (sabit) | 500 (sabit) | 640 (sabit) | 500 (sabit) |
UPS güçleri | 50 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giriş | Bypass | Giriş | Bypass | Giriş | Bypass | Giriş | Bypass | |
Kesici türü | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX100H TM80D (LV429671) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX100H TM100D (LV429670) | NSX160H TM160D (LV430670) | NSX160H TM125D (LV430671) | NSX250H TM200D (LV431671) | NSX160H TM160D (LV430670) |
In | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Ir | 100 | 80 | 125 | 100 | 160 | 125 | 200 | 160 |
Im | 800 (sabit) | 640 (sabit) | 1250 (sabit) | 800 (sabit) | 1250 (sabit) | 1250 (sabit) | 5 - 10 x In | 1250 (sabit) |
UPS güçleri | 120 kW | 150 kW | ||
---|---|---|---|---|
Giriş | Bypass | Giriş | Bypass | |
Kesici türü | NSX250H TM250D (LV431670) | NSX250H TM200 (LV431671) | NSX400H Mic.L5 (LV432701) | NSX250H TM250 (LV431670) |
In/ Io | 250 | 200 | 280 | 250 |
Ir | 250 | 200 | — | 250 |
tr | — | — | 0,5 | — |
Im / Isd | 5-10 x In | 5-10 x In | 10 | 5-10 x In |
tsd | — | — | 0 | — |
li | — | — | 5-8 x In | — |