990-91216D-022

Specificaties

OPMERKING: Maximaal kortsluitvermogen: 10 kA RMS symmetrisch.

Bij een 1+1 parallel systeem voor redundantie, kan het onderhoudsbypasspaneel een belasting tot 120 kW/kVA ondersteunen, zolang de nulstroom (250 A) niet wordt overschreden:

  • bij 380 V wordt de maximale nulstroom bereikt met een 95 kVA niet-lineaire belasting.

  • bij 400 V wordt de maximale nulstroom bereikt met een 100 kVA niet-lineaire belasting.

Bij een 2+0 parallel systeem voor capaciteit, kan het onderhoudsbypasspaneel een belasting tot 240 kW/kVA ondersteunen, zolang de nulstroom (500 A) niet wordt overschreden:

  • bij 380 V wordt de maximale nulstroom bereikt met een 190 kVA niet-lineaire belasting.

  • bij 400 V wordt de maximale nulstroom bereikt met een 200 kVA niet-lineaire belasting.

Aanbevolen kabeldoorsnedes voor Galaxy VS

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
  • De maximaal toegestane doorsnede van ingangs- en belastingskabels is 35 mm2 en de maximaal toegestane doorsnede van UPS-ingangs-/uitgangskabels is 16 mm2 voor GVSBPAR10K30H.
  • De maximaal toegestane doorsnede van ingangs- en belastingskabels is 70 mm2 en de maximaal toegestane doorsnede van UPS-ingangs-/uitgangskabels is 25 mm2 voor GVSBPAR40K50H.
  • De maximaal toegestane doorsnede van ingangs- en belastingskabels is 185 mm2 en de maximaal toegestane doorsnede voor UPS-ingangs/uitgangskabels is 50 mm2 voor GVSBPAR60K120H.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door derden.

De kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.5 van IEC 60364-5-52, waarbij van de volgende aannames wordt uitgegaan:

  • 90 °C-geleiders

  • Een omgevingstemperatuur van 30 °C

  • Gebruik van koperen of aluminium geleiders

  • Installatiemethode C

PE-doorsnede is gebaseerd op tabel 54.2 van IEC 60364-4-54.

Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC. Aluminiumkabels worden niet aanbevolen voor omgevingstemperaturen boven 30 °C.

OPMERKING: De doorsnede van de nulleider is berekend op 1,73 maal de fasestroom in geval van hoge harmonische stroom van niet-lineaire belastingen. Als er geen of lage harmonische stroom wordt verwacht, kan de nulleider worden gekalibreerd als fasegeleider.

Koper

Artikelreferentie

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Type parallel systeem

Capaciteit (2+0)

Redundantie (1+1)

Capaciteit (2+0)

Redundantie (1+1)

Nominale waarde van parallel systeem

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Ingangsfasen (mm2)

6 16 35 6 6 10

50

70

16

25

Ingang PE (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

Ingang N (mm2)

10 35 2 x 16 6 10 16

2 x 50 

2 x 70 

35

50

UPS-ingang (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

25

16

25

UPS-uitgang (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

UPS PE (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

UPS N (mm2)

6 10 16 6 10 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

Belasting (mm2)

6 16 25 6 6 10

50

70

16

16

Belasting PE (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

Belasting N (mm2)

10 35 2 x 16 6 10 16

2x50

2x70

35

50

Koper

Artikelreferentie

GVSBPAR60K120H

Type parallel systeem

Capaciteit (2+0)

Redundantie (1+1)

Nominale waarde van parallel systeem

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Ingangsfasen (mm2)

95

120

185

 2 x 120

35

50

70

95

Ingang PE (mm2)

50

70

95

120

25

25

35

50

Ingang N (mm2)

120

2 x 120

2 x 150

3 x 150

50

95

120

120

UPS-ingang (mm2)

35

50

2 x 25

2 x 50

35

50

2 x 25

2 x 50

UPS-uitgang (mm2)

25

50

2 x 25

2 x 35

25

50

2 x 25

2 x 35

UPS PE (mm2)

25

25

35

50

25

25

35

50

UPS N (mm2)

50

95

3 x 35

3 x 35

50

2 x 50

3 x 35

3 x 35

Belasting (mm2)

95

120

185

2 x 95

25

50

70

95

Belasting PE (mm2)

50

70

95

95

16

25

35

50

Belasting N (mm2)

120

2 x 120

2 x 150 

3 x 150

50

95

120

120

Aluminium

Artikelreferentie

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Type parallel systeem

Capaciteit (2+0)

Redundantie (1+1)

Capaciteit (2+0)

Redundantie (1+1)

Nominale waarde van parallel systeem

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Ingangsfasen (mm2)

6 25 N.v.t. 6 6 N.v.t.

70

N.v.t.

25

N.v.t.

Ingang PE (mm2)

6 16 N.v.t. 6 6 N.v.t.

35

N.v.t.

16

N.v.t.

Ingang N (mm2)

2 x 16 2 x 16 N.v.t. 6 16 N.v.t.

2 x 70

N.v.t.

50

N.v.t.

UPS-ingang (mm2)

6 6 N.v.t. 6 6 N.v.t.

25

N.v.t.

25

N.v.t.

UPS-uitgang (mm2)

6 6 N.v.t. 6 6 N.v.t.

16

N.v.t.

16

N.v.t.

UPS PE (mm2)

6 6 N.v.t. 6 6 N.v.t.

16

N.v.t.

16

N.v.t.

UPS N (mm2)

6 16 N.v.t. 6 16 N.v.t.

2 x 16

N.v.t.

2 x 16

N.v.t.

Belasting (mm2)

6 16 N.v.t. 6 6 N.v.t.

70

N.v.t.

16

N.v.t.

Belasting PE (mm2)

6 16 N.v.t. 6 6 N.v.t.

35

N.v.t.

16

N.v.t.

Belasting N (mm2)

16 2 x 16 N.v.t. 6 2 x 16 N.v.t.

2 x 70

N.v.t.

50

N.v.t.

Aluminium

Artikelreferentie

GVSBPAR60K120H

Type parallel systeem

Capaciteit (2+0)

Redundantie (1+1)

Nominale waarde van parallel systeem

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Ingangsfasen (mm2)

150

185

2 x 120 

N.v.t.

50

70

95

N.v.t.

Ingang PE (mm2)

95

95

150

N.v.t.

25

70

50

N.v.t.

Ingang N (mm2)

185

2 x 120

3 x 150

N.v.t.

70

150

185

N.v.t.

UPS-ingang (mm2)

50

2 x 35

2 x 50

N.v.t.

50

2 x 35

2 x 50

N.v.t.

UPS-uitgang (mm2)

50

2 x 35

2 x 35

N.v.t.

50

2 x 35

2 x 35

N.v.t.

UPS PE (mm2)

25

35

50

N.v.t.

25

35

50

N.v.t.

UPS N (mm2)

2 x 35

3 x 35

3 x 50

N.v.t.

2 x 35

3 x 35

3 x 50

N.v.t.

Belasting (mm2)

120

185

2 x 120

N.v.t.

50

70

95

N.v.t.

Belasting PE (mm2)

70

95

120

N.v.t.

25

35

50

N.v.t.

Belasting N (mm2)

185

2 x 120

 4 x 95

N.v.t.

70

150

185

N.v.t.

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor Galaxy VS

OPMERKING: Voor lokale richtlijnen die 4-polige schakelaars vereisen: Als verwacht wordt dat de nulleider een hoge stroom zal dragen vanwege faseneutrale niet-lineaire belasting, moet de schakelaar worden gedimensioneerd op basis van de verwachte nulstroom.

Ingang

Artikelreferentie

GVSBPAR10K30H

Type parallel systeem

Capaciteit (2+0)

Redundantie (1+1)

Nominale waarde van parallel systeem

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW

Type automaat

LV429674 LV429671 LV430671 LV429676 LV429674 LV429672

In (A)

40 80 125 25 40 63

Ir (A)

40 80 125 20 40 63

Im (A)

500 (vast) 640 (vast) 1250 (vast) 300 (vast) 500 (vast)

Ingang

Artikelreferentie

GVSBPAR40K50H

Type parallel systeem

Capaciteit (2+0)

Redundantie (1+1)

Nominale waarde van parallel systeem

80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Type automaat

LV430670 LV431671 LV429671 LV429670

In (A)

160 200 80 100

Ir (A)

160 200 80 100

Im (A)

1250 (vast) 5-10 x In 640 (vast) 800 (vast)

Ingang

Artikelreferentie

GVSBPAR60K120H

Type parallel systeem

Capaciteit (2+0)

Redundantie (1+1)

Nominale waarde van parallel systeem

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Type automaat

LV431670 LV432695 LV432695 LV432895 LV430671 LV430670 LV431671 LV431670

In (A)

250 320 400 500 125 160 200 250

Ir (A)

250 1 0,94 125 160 200 250
Im (A) / Isd (A) 5-10 x In 1,5-10 1250 (vast) 5-10 x In

Aanbevolen kabeldoorsnedes voor Easy UPS 3S en Easy UPS 3M

GEVAAR
gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Alle kabels moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde nationale regelgeving en/of regelgeving met betrekking tot elektriciteit.
  • De maximaal toegestane doorsnede van ingangs-/bijpasskabels en belastingskabels is 70 mm2 en de maximaal toegestane doorsnede van UPS-ingangs-/-bypass-/-uitgangskabels is 25 mm2 voor GVSBPAR40K50H.
  • De maximaal toegestane doorsnede van ingangs-/bijpasskabels en belastingskabels is 185 mm2 en de maximaal toegestane doorsnede van UPS-ingangs-/-bypass-/-uitgangskabels is 50 mm2 voor GVSBPAR60K120H.
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
OPMERKING: Overstroombeveiliging moet worden geleverd door derden.

De kabeldoorsnedes in deze handleiding zijn gebaseerd op tabel B.52.5 van IEC 60364-5-52, waarbij van de volgende aannames wordt uitgegaan:

  • 90 °C-geleiders

  • Een omgevingstemperatuur van 30 °C

  • Gebruik van koperen of aluminium geleiders

  • Installatiemethode C

PE-doorsnede is gebaseerd op tabel 54.2 van IEC 60364-4-54.

Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 30 °C, moeten er grotere geleiders worden gekozen in overeenstemming met de correctiefactoren van de IEC. Aluminiumkabels worden niet aanbevolen voor omgevingstemperaturen boven 30 °C.

OPMERKING: De doorsnede van de nulleider is berekend op 1,73 maal de fasestroom in geval van hoge harmonische stroom van niet-lineaire belastingen. Als er geen of lage harmonische stroom wordt verwacht, kan de nulleider worden gekalibreerd als fasegeleider.

Easy UPS 3S – 3:1 UPS-systeem

Artikelreferentie GVSBPAR40K50H GVSBPAR60K120H

Type parallel systeem

Capaciteit (2+0)

Redundantie (1+1)

Capaciteit (2+0)

Redundantie (1+1)

Nominale waarde van parallel systeem

20 kVA 30 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 20 kVA 30 kVA
Systeem met enkele netvoeding Ingangsfasen (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Ingang N (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Ingang PE (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

Systeem met dubbele netvoeding Bypass-fasen (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Bypass N (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Bypass PE (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

Belasting (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Belasting N (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

Belasting PE (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

UPS-ingang (mm2)

/UPS-bypass (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

UPS-uitgang (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

UPS N (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

UPS PE (mm2)

16

16

16

16

16

16

16

25

16

25

Easy UPS 3S – 3:3 UPS-systeem

Artikelreferentie GVSBPAR40K50H

Type parallel systeem

Capaciteit (2+0)

Redundantie (1+1)

Nominale waarde van parallel systeem

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Systeem met enkele netvoeding Ingangsfasen (mm2)

10

16

25

35

50

6

6

10

16

25

Ingang N (mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

Ingang PE (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

Systeem met dubbele netvoeding Bypass-fasen (mm2)

10

16

25

25

50

6

6

10

16

25

Bypass N (mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

Bypass PE (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

Belasting (mm2)

10

16

25

25

50

6

6

10

16

25

Belasting N (mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

Belasting PE (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

UPS-ingang (mm2)

/UPS-bypass (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

UPS-uitgang (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

UPS N (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

UPS PE (mm2)

6

6

10

16

16

6

6

10

16

16

Easy UPS 3M – 3:3 UPS-systeem

Artikelreferentie GVSBPAR60K120H

Type parallel systeem

Capaciteit (2+0)

Redundantie (1+1)

Nominale waarde van parallel systeem

120 kVA 160 kVA 60 kVA 80 kVA
Systeem met enkele netvoeding Ingangsfasen (mm2)

95

120

35

50

Ingang N (mm2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

Ingang PE (mm2)

50

70

16

25

Systeem met dubbele netvoeding Bypass-fasen (mm2)

95

120

35

50

Bypass N (mm2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

Bypass PE (mm2)

50

70

16

25

Belasting (mm2)

95

120

25

50

Belasting N (mm2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

Belasting PE (mm2)

50

70

16

25

UPS-ingang (mm2)

/UPS-bypass (mm2)

35

50

35

50

UPS-uitgang (mm2)

25

50

25

50

UPS N (mm2)

2 x 25

2 x 50

2 x 25

2 x 50

UPS PE (mm2)

16

25

16

25

Aanbevolen stroomopwaartse beveiliging voor Easy UPS 3S en Easy UPS 3M

Easy UPS 3S – 3:1 UPS-systeem

Ingang/Bypass (alleen voor systemen met dubbele netvoeding)

Artikelreferentie GVSBPAR40K50H GVSBPAR60K120H

Type parallel systeem

Capaciteit (2+0)

Redundantie (1+1)

Capaciteit (2+0)

Redundantie (1+1)

Nominale waarde van parallel systeem

20 kVA 30 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 20 kVA 30 kVA
Type automaat

C120H-C-100A/NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

iC65H-C-50A/C60H-C-50A

C120H-C-80A/NSX100F  80A TM80D C10F3TM080

C120H-C-100A/NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

CompactNSX250F   TM200D C25F3TM200

NSX400N mic2.3 (C40N32D400)

C120H-C-100A/NSX100F 100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

In (A)

Vast

160

Vast

Vast

Vast

160

250

400

Vast/100

160

Ir (A)

Vast/100

144

Vast

Vast/80

Vast/100

144

200

280

Vast/100

144

Im (A)

Vast

Vast

Vast

Vast

Vast

Vast

5~10*In

Io=1,5~10

Vast

Vast

Easy UPS 3S – 3:3 UPS-systeem

Ingang

Artikelreferentie GVSBPAR40K50H

Type parallel systeem

Capaciteit (2+0)

Redundantie (1+1)

Nominale waarde van parallel systeem

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Type automaat

iC65H-C-40A/C60H-C-40A

iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A

C120H-C-80A/NSX100F 80A TM80D C10F3TM080

Compact NSX160F TM125D (  C16F3TM125)

Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160)

iC65H-C-20A/C60H-C-20A

iC65H-C-32A/C60H-C-32A

iC65H-C-40A/C60H-C-40A

iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A

C120H-C-80A/NSX100F   80A TM80D C10F3TM080

In (A)

Vast

Vast

Vast/80

125

160

Vast

Vast

Vast

Vast

Vast/80

Ir (A)

Vast

Vast

Vast/80

125

160

Vast

Vast

Vast

Vast

Vast/80

Im (A)

Vast

Vast

Vast

Vast

Vast

Vast

Vast

Vast

Vast

Vast

Bypass (Alleen voor systemen met dubbele netvoeding)

Artikelreferentie GVSBPAR40K50H

Type parallel systeem

Capaciteit (2+0)

Redundantie (1+1)

Nominale waarde van parallel systeem

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Type automaat

iC65H-C-40A/C60H-C-40A

iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A

C120H-C-80A/NSX100F  80A TM80D C10F3TM080

Compact NSX100F TM100D (C10F3TM100)

Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160)

iC65H-C-20A/C60H-C-20A

iC65H-C-32A/C60H-C-32A

iC65H-C-40A/C60H-C-40A

iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A

C120H-C-80A/NSX100F   80A TM80D C10F3TM080

In (A)

Vast

Vast

Vast/80

100

160

Vast

Vast

Vast

Vast

Vast/80

Ir (A)

Vast

Vast

Vast/80

100

144

Vast

Vast

Vast

Vast

Vast/80

Im (A)

Vast

Vast

Vast

Vast

Vast

Vast

Vast

Vast

Vast

Vast

Easy UPS 3M – 3:3 UPS-systeem

Ingang/Bypass (alleen voor systemen met dubbele netvoeding)

Artikelreferentie GVSBPAR60K120H

Type parallel systeem

Capaciteit (2+0)

Redundantie (1+1)

Nominale waarde van parallel systeem

120 kVA 160 kVA 60 kVA 80 kVA
Type automaat

NSX250N mic2.2 (C25N32D250)

NSX400N mic2.3 (C40N32D400)

Compact NSX160F TM125D (C16F3TM125)

Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160)

Io (A)

250

400

125

160

Ir (A)

200

280

125

160

Isd (A)

1,5-10

1,5-10

800 (vast)

1250 (vast)

Specificaties aanhaalmoment

Boutmaat Aanhaalmoment
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Gewicht en afmetingen voor transport van parallel onderhoudsbypasspaneel

Artikelreferentie Gewicht [kg (lbs)] Hoogte [mm (inch)]* Breedte [mm (inch)] Diepte [mm (inch)]*
GVSBPAR10K30H 56 500 800 1200
GVSBPAR40K50H 96 580 800 1200
GVSBPAR60K120H 120 500 1000 1200

Gewicht en afmetingen van parallel onderhoudsbypasspaneel

Artikelreferentie Gewicht [kg (lbs)] Hoogte [mm (inch)] Breedte [mm (inch)] Diepte [mm (inch)]
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 86 850 750 250
GVSBPAR60K120H 110 1000 900 280

Benodigde ruimte

OPMERKING: De gepubliceerde afmetingen voor vrije ruimte zijn alleen voor luchtstroom en onderhoudstoegang. Raadpleeg de lokale veiligheidsregels en -normen voor aanvullende vereisten in uw gebied.

Normering

Veiligheid IEC 62040-1: 2017, Editie 2.0, Ononderbroken voedingen (UPS) – Deel 1: Veiligheidseisen
Prestaties IEC 62040-3: 2011-03, Tweede editie Ononderbroken voedingen (UPS) - Deel 3: Methode voor de specificatie van prestatie- en testvereisten.
Omgevingsaspecten IEC 62040-4: 2013-04, Eerste editie Ononderbroken voedingen (UPS) - Deel 4: Omgevingsaspecten – Vereisten en rapportage
Markeringen CE
Aardingssysteem TN-C, TN-S, TT
Overspannings-categorie OVCIII
Beschermingsklasse I
Vervuilingsgraad 2

Omgeving

  Tijdens gebruik In opslag
Temperatuur 0 °C tot 40 °C -25 °C tot 55 °C
Relatieve vochtigheidsgraad 5-95% niet-condenserend 10-80% niet-condenserend
Hoogteligging 0-3000 m  
Beschermingsklasse IP20
Kleur RAL 9003, glansgraad 85%

Lijndiagram

Galaxy V-lijndiagrammen

UIB1 Eenheidingangsschakelaar voor UPS 1
UIB2 Eenheidingangsschakelaar voor UPS 2
MBB Onderhoudsbypass-schakelaar
IMB Interne onderhoudsschakelaar
UOB1 Eenheiduitgangsschakelaar voor UPS 1
UOB2 Eenheiduitgangsschakelaar voor UPS 2
BB Batterijschakelaar

Het parallelle onderhoudsbypasspaneel wordt gebruikt in enkele netvoedingsystemen om twee UPS-eenheden parallel te schakelen voor ofwel capaciteit of redundantie.

OPMERKING: De interne onderhoudsschakelaar (IMB)* in de UPS kan niet worden gebruikt in een systeem met een parallel onderhoudsbypasspaneel en de interne onderhoudsschakelaar (IMB)* moet met een hangslot in de open positie zijn vergrendeld.

Galaxy VS – Parallel systeem – Enkele netvoeding

Easy UPS 3S- en Easy UPS 3M-lijndiagrammen

OPMERKING: De interne MBB in de Easy UPS 3S/3M kan niet worden gebruikt in een systeem met een parallel onderhoudsbypasspaneel en de interne MBB moet met een hangslot in de open positie zijn vergrendeld. Gebruik alleen de Ext. MBB in het parallelle onderhoudsbypasspaneel voor onderhoudsbypassmodus.
UIB Eenheidingangsschakelaar
SSIB Ingangsschakelaar voor de statische schakelaar
MBB Interne onderhoudsbypass-schakelaar
UOB Eenheiduitgangsschakelaar
Ext. UIB1/Ext. SSIB1 Externe eenheidingangsschakelaar/ingangsschakelaar voor statische schakelaar voor UPS 1
Ext. UIB2/Ext. SSIB2 Externe eenheidingangsschakelaar/ingangsschakelaar voor statische schakelaar voor UPS 2
Ext. MBB Externe onderhoudsbypass-schakelaar
Ext. UOB1 Externe eenheiduitgangsschakelaar voor UPS 1
Ext. UOB2 Externe eenheiduitgangsschakelaar voor UPS 2
BB Batterijschakelaar

Easy UPS 3S en Easy UPS 3M – Parallel systeem – Enkele netvoeding

Easy UPS 3S en Easy UPS 3M – Parallel systeem – Dubbele netvoeding

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.