990-91216D-006

Especificaciones

NOTA: Valor nominal de cortocircuito máximo: RMS simétrica de 10 kA.

Para un sistema en paralelo 1+1 para redundancia, el panel de derivación de mantenimiento en paralelo puede soportar una carga de hasta 120 kW/kVA siempre que no se supere la corriente del neutro (250 A):

  • A 380 V, la capacidad de corriente máxima del neutro se alcanza con una carga no lineal de 95 kVA.

  • A 400 V, la capacidad de corriente máxima del neutro se alcanza con una carga no lineal de 100 kVA.

Para un sistema en paralelo 2+0 para capacidad, el panel de derivación de mantenimiento en paralelo puede soportar una carga de hasta 240 kW/kVA siempre que no se supere la corriente del neutro (500 A):

  • A 380 V, la capacidad de corriente máxima del neutro se alcanza con una carga no lineal de 190 kVA.

  • A 400 V, la capacidad de corriente máxima del neutro se alcanza con una carga no lineal de 200 kVA.

Dimensión de los cables recomendados para Galaxy VS

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables.
  • El tamaño máximo permitido de los cables de entrada y de carga es de 35 mm2, y el tamaño máximo permitido de los cables de entrada/salida del SAI es de 16 mm2 para GVSBPAR10K30H.
  • El tamaño máximo permitido de los cables de entrada y de carga es de 70 mm2, y el tamaño máximo permitido de los cables de entrada/salida del SAI es de 25 mm2 para GVSBPAR40K50H.
  • El tamaño máximo permitido de los cables de entrada y de carga es de 185 mm2, y el tamaño máximo permitido de los cables de entrada/salida del SAI es de 50 mm2 para GVSBPAR60K120H.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre o aluminio

  • Método de instalación C

El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC. Los conductores de aluminio no se recomiendan para temperaturas ambientales superiores a 30 °C.

NOTA: El conductor neutro puede soportar 1,73 veces la corriente de fase en caso de contenido armónico elevado de cargas no lineales. Si las corrientes armónicas no se producen o son bajas, el conductor del neutro se puede dimensionar como el conductor de fase.

Cobre

Referencia comercial

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Tipo de sistema en paralelo

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Potencia de sistema en paralelo

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Fases de entrada (mm2)

6 16 35 6 6 10

50

70

16

25

PE de entrada (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

Entrada N (mm2)

10 35 2 x 16 6 10 16

2 x 50 

2 x 70 

35

50

Entrada del SAI (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

25

16

25

Salida del SAI (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

PE del SAI (mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

N del SAI (mm2)

6 10 16 6 10 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

Carga (mm2)

6 16 25 6 6 10

50

70

16

16

PE de carga (mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

N de carga (mm2)

10 35 2 x 16 6 10 16

2 x 50

2 x 70

35

50

Cobre

Referencia comercial

GVSBPAR60K120H

Tipo de sistema en paralelo

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Potencia de sistema en paralelo

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Fases de entrada (mm2)

95

120

185

 2 x 120

35

50

70

95

PE de entrada (mm2)

50

70

95

120

25

25

35

50

Entrada N (mm2)

120

2 × 120

2 x 150

3 x 150

50

95

120

120

Entrada del SAI (mm2)

35

50

2 x 25

2 x 50

35

50

2 x 25

2 x 50

Salida del SAI (mm2)

25

50

2 x 25

2 x 35

25

50

2 x 25

2 x 35

PE del SAI (mm2)

25

25

35

50

25

25

35

50

N del SAI (mm2)

50

95

3 × 35

3 × 35

50

2 x 50

3 × 35

3 × 35

Carga (mm2)

95

120

185

2 × 95

25

50

70

95

PE de carga (mm2)

50

70

95

95

16

25

35

50

N de carga (mm2)

120

2 × 120

2 x 150 

3 x 150

50

95

120

120

Aluminio

Referencia comercial

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Tipo de sistema en paralelo

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Potencia de sistema en paralelo

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Fases de entrada (mm2)

6 25 ND 6 6 ND

70

ND

25

ND

PE de entrada (mm2)

6 16 ND 6 6 ND

35

ND

16

ND

Entrada N (mm2)

2 x 16 2 x 16 ND 6 16 ND

2 × 70

ND

50

ND

Entrada del SAI (mm2)

6 6 ND 6 6 ND

25

ND

25

ND

Salida del SAI (mm2)

6 6 ND 6 6 ND

16

ND

16

ND

PE del SAI (mm2)

6 6 ND 6 6 ND

16

ND

16

ND

N del SAI (mm2)

6 16 ND 6 16 ND

2 x 16

ND

2 x 16

ND

Carga (mm2)

6 16 ND 6 6 ND

70

ND

16

ND

PE de carga (mm2)

6 16 ND 6 6 ND

35

ND

16

ND

N de carga (mm2)

16 2 x 16 ND 6 2 x 16 ND

2 × 70

ND

50

ND

Aluminio

Referencia comercial

GVSBPAR60K120H

Tipo de sistema en paralelo

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Potencia de sistema en paralelo

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Fases de entrada (mm2)

150

185

2 x 120 

ND

50

70

95

ND

PE de entrada (mm2)

95

95

150

ND

25

70

50

ND

Entrada N (mm2)

185

2 × 120

3 x 150

ND

70

150

185

ND

Entrada del SAI (mm2)

50

2 x 35

2 x 50

ND

50

2 x 35

2 x 50

ND

Salida del SAI (mm2)

50

2 x 35

2 x 35

ND

50

2 x 35

2 x 35

ND

PE del SAI (mm2)

25

35

50

ND

25

35

50

ND

N del SAI (mm2)

2 x 35

3 × 35

3 x 50

ND

2 x 35

3 × 35

3 x 50

ND

Carga (mm2)

120

185

2 × 120

ND

50

70

95

ND

PE de carga (mm2)

70

95

120

ND

25

35

50

ND

N de carga (mm2)

185

2 × 120

 4 x 95

ND

70

150

185

ND

Protección aguas arriba recomendada para Galaxy VS

NOTA: Para directivas locales que requieren disyuntores de 4 polos: Si el conductor neutro debe soportar una corriente elevada, debido a una carga no lineal entre fase y neutro, el disyuntor debe dimensionarse de acuerdo con la corriente del neutro que se espera.

Entrada

Referencia comercial

GVSBPAR10K30H

Tipo de sistema en paralelo

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Potencia de sistema en paralelo

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW

Tipo de disyuntor

LV429674 LV429671 LV430671 LV429676 LV429674 LV429672

In (A)

40 80 125 25 40 63

Ir (A)

40 80 125 20 40 63

Im (A)

500 (fijos) 640 (fijos) 1250 (fijos) 300 (fijos) 500 (fijos)

Entrada

Referencia comercial

GVSBPAR40K50H

Tipo de sistema en paralelo

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Potencia de sistema en paralelo

80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

Tipo de disyuntor

LV430670 LV431671 LV429671 LV429670

In (A)

160 200 80 100

Ir (A)

160 200 80 100

Im (A)

1250 (fijos) 5-10 x In 640 (fijos) 800 (fijos)

Entrada

Referencia comercial

GVSBPAR60K120H

Tipo de sistema en paralelo

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Potencia de sistema en paralelo

120 kW 160 kW 200 kW 240 kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

Tipo de disyuntor

LV431670 LV432695 LV432695 LV432895 LV430671 LV430670 LV431671 LV431670

In (A)

250 320 400 500 125 160 200 250

Ir (A)

250 1 0,94 125 160 200 250
Im (A) / Isd (A) 5-10 x In 1,5-10 1250 (fijos) 5-10 x In

Dimensión de los cables recomendados para Easy UPS 3S y Easy UPS 3M

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales y/o eléctricos aplicables.
  • El tamaño máximo permitido de los cables de entrada/derivación y de carga es de 70 mm2, y el tamaño máximo permitido de los cables de entrada/desviación/salida/salida del SAI es de 25 mm2 para GVSBPAR40K50H.
  • El tamaño máximo permitido de los cables de entrada/derivación y de carga es de 185 mm2, y el tamaño máximo permitido de los cables de entrada/desviación/salida/salida del SAI es de 50 mm2 para GVSBPAR60K120H.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: La protección contra sobreintensidades la suministran terceras partes.

Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.5 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:

  • Conductores a 90 °C

  • Temperatura ambiente de 30 °C

  • Uso de conductores de cobre o aluminio

  • Método de instalación C

El tamaño de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.

Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC. Los conductores de aluminio no se recomiendan para temperaturas ambientales superiores a 30 °C.

NOTA: El conductor neutro puede soportar 1,73 veces la corriente de fase en caso de contenido armónico elevado de cargas no lineales. Si las corrientes armónicas no se producen o son bajas, el conductor del neutro se puede dimensionar como el conductor de fase.

Sistema SAI Easy UPS 3S – 3:1

Referencia comercial GVSBPAR40K50H GVSBPAR60K120H

Tipo de sistema en paralelo

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Potencia de sistema en paralelo

20 kVA 30 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 20 kVA 30 kVA
Sistema de suministro de red simple principal Fases de entrada (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 × 70

35

50

Entrada N (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 × 70

35

50

PE de entrada (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

Sistema de suministro de red con dos entradas Fases de derivación (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 × 70

35

50

N de derivación (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 × 70

35

50

PE de derivación (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

Carga (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 × 70

35

50

N de carga (mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 × 70

35

50

PE de carga (mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

Entrada del SAI (mm2)

/Derivación del SAI (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

Salida del SAI (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

N del SAI (mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

PE del SAI (mm2)

16

16

16

16

16

16

16

25

16

25

Sistema SAI Easy UPS 3S – 3:3

Referencia comercial GVSBPAR40K50H

Tipo de sistema en paralelo

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Potencia de sistema en paralelo

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Sistema de suministro de red simple principal Fases de entrada (mm2)

10

16

25

35

50

6

6

10

16

25

Entrada N (mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

PE de entrada (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

Sistema de suministro de red con dos entradas Fases de derivación (mm2)

10

16

25

25

50

6

6

10

16

25

N de derivación (mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

PE de derivación (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

Carga (mm2)

10

16

25

25

50

6

6

10

16

25

N de carga (mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

PE de carga (mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

Entrada del SAI (mm2)

/Derivación del SAI (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

Salida del SAI (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

N del SAI (mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

PE del SAI (mm2)

6

6

10

16

16

6

6

10

16

16

Sistema SAI Easy UPS 3M – 3:3

Referencia comercial GVSBPAR60K120H

Tipo de sistema en paralelo

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Potencia de sistema en paralelo

120 kVA 160 kVA 60 kVA 80 kVA
Sistema de suministro de red simple principal Fases de entrada (mm2)

95

120

35

50

Entrada N (mm2)

2 × 95

2 × 120

2 x 25

2 x 50

PE de entrada (mm2)

50

70

16

25

Sistema de suministro de red con dos entradas Fases de derivación (mm2)

95

120

35

50

N de derivación (mm2)

2 × 95

2 × 120

2 x 25

2 x 50

PE de derivación (mm2)

50

70

16

25

Carga (mm2)

95

120

25

50

N de carga (mm2)

2 × 95

2 × 120

2 x 25

2 x 50

PE de carga (mm2)

50

70

16

25

Entrada del SAI (mm2)

/Derivación del SAI (mm2)

35

50

35

50

Salida del SAI (mm2)

25

50

25

50

N del SAI (mm2)

2 x 25

2 x 50

2 x 25

2 x 50

PE del SAI (mm2)

16

25

16

25

Protección aguas arriba recomendada para Easy UPS 3S y Easy UPS 3M

Sistema SAI Easy UPS 3S – 3:1

Entrada/Derivación (Solo para sistemas de suministro de red con dos entradas)

Referencia comercial GVSBPAR40K50H GVSBPAR60K120H

Tipo de sistema en paralelo

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Potencia de sistema en paralelo

20 kVA 30 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 20 kVA 30 kVA
Tipo de disyuntor

C120H-C-100A/ NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

iC65H-C-50A/ C60H-C-50A

C120H-C-80A / NSX100F  80A TM80D C10F3TM080

C120H-C-100A/ NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

CompactNSX250F   TM200D C25F3TM200

NSX400N mic2.3 ( C40N32D400

C120H-C-100A/ NSX100F 100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

In (A)

Fijo

160

Fijo

Fijo

Fijo

160

250

400

Fijo/100

160

Ir (A)

Fijo/100

144

Fijo

Fijo/80

Fijo/100

144

200

280

Fijo/100

144

Im (A)

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

5~10*In

Io=1,5~10

Fijo

Fijo

Sistema SAI Easy UPS 3S – 3:3

Entrada

Referencia comercial GVSBPAR40K50H

Tipo de sistema en paralelo

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Potencia de sistema en paralelo

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Tipo de disyuntor

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080

Compact NSX160F TM125D (  C16F3TM125)

Compact NSX160F TM160D ( C16F3TM160)

iC65H-C-20A / C60H-C-20A

iC65H-C-32A / C60H-C-32A

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F   80A TM80D C10F3TM080

In (A)

Fijo

Fijo

Fijo/80

125

160

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo/80

Ir (A)

Fijo

Fijo

Fijo/80

125

160

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo/80

Im (A)

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Derivación (Solo para sistemas de suministro de red con dos entradas)

Referencia comercial GVSBPAR40K50H

Tipo de sistema en paralelo

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Potencia de sistema en paralelo

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
Tipo de disyuntor

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F  80A TM80D C10F3TM080

Compact NSX100F TM100D (C10F3TM100)

Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160)

iC65H-C-20A / C60H-C-20A

iC65H-C-32A / C60H-C-32A

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F   80A TM80D C10F3TM080

In (A)

Fijo

Fijo

Fijo/80

100

160

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo/80

Ir (A)

Fijo

Fijo

Fijo/80

100

144

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo/80

Im (A)

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Fijo

Sistema SAI Easy UPS 3M – 3:3

Entrada/Derivación (Solo para sistemas de suministro de red con dos entradas)

Referencia comercial GVSBPAR60K120H

Tipo de sistema en paralelo

Capacidad (2+0)

Redundancia (1+1)

Potencia de sistema en paralelo

120 kVA 160 kVA 60 kVA 80 kVA
Tipo de disyuntor

NSX250N mic2.2 (C25N32D250)

NSX400N mic2.3 (C40N32D400)

Compact NSX160F TM125D (C16F3TM125)

Compact NSX160F TM160D (C16F3TM160)

Io (A)

250

400

125

160

Ir (A)

200

280

125

160

Isd (A)

1,5-10

1,5-10

800 (fijos)

1250 (fijos)

Especificaciones del par de apriete

Tamaño del perno Par de apriete
M4 1,7 Nm
M5 2,2 Nm
M6 5 Nm
M8 17,5 Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

Pesos y dimensiones de transporte del panel de derivación de mantenimiento en paralelo

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm* Anchura en mm Profundidad en mm*
GVSBPAR10K30H 56 500 800 1200
GVSBPAR40K50H 96 580 800 1200
GVSBPAR60K120H 120 500 1000 1200

Pesos y dimensiones del panel de derivación de mantenimiento en paralelo

Referencia comercial Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 86 850 750 250
GVSBPAR60K120H 110 1000 900 280

Espacio libre

NOTA: Las dimensiones de espacio libre se publican solo para permitir el flujo de aire y el acceso para reparaciones. Consulte los códigos de seguridad y las normas locales para conocer los requisitos adicionales en su región.

Conformidad

Seguridad IEC 62040-1: 2017, edición 2.0, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 1: Requisitos de seguridad
Rendimiento IEC 62040-3: 2011-03, 2.ª edición, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 3: Método para especificar las prestaciones y los requisitos de ensayo
Condiciones ambientales IEC 62040-4: 2013-04, 1.ª edición, sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) - Parte 4: Aspectos medioambientales: requisitos y elaboración de informes
Marcaje CE
Sistema de conexión a tierra TN-C, TN-S, TT
Categoría de sobretensión OVCIII
Clase de protección I
Grado de contaminación 2

Especificaciones ambientales

  Funcionamiento Almacenamiento
Temperatura 0 °C a 40 °C -25 °C a 55 °C
Humedad relativa 5-95 % sin condensación 10-80 % sin condensación
Altitud 0-3000 m  
Grado de protección IP20
Color RAL 9003, grado de brillo 85 %

Diagrama unifilar

Diagramas unifilares de Galaxy VS

UIB1 Disyuntor de entrada de unidad para SAI 1
UIB2 Disyuntor de entrada de unidad para SAI 2
MBB Disyuntor de derivación de mantenimiento
IMB Disyuntor de mantenimiento interno
UOB1 Disyuntor de salida de unidad para SAI 1
UOB2 Disyuntor de salida de unidad para SAI 2
BB Disyuntor de batería

El panel de derivación de mantenimiento en paralelo se utiliza en sistemas con suministro de red simple principal a fin de configurar en paralelo dos SAI por capacidad o redundancia.

NOTA: El disyuntor de mantenimiento interno IMB* en el SAI no se puede utilizar con un panel de derivación de mantenimiento en paralelo y debe bloquearse con candado en la posición abierta.

Galaxy VS – Sistema en paralelo – Suministro de red simple principal

Diagramas unifilares de Easy UPS 3S y Easy UPS 3M

NOTA: El disyuntor MBB interno del Easy UPS 3S/3M no se puede utilizar con un panel de derivación de mantenimiento en paralelo y debe bloquearse con candado en la posición abierta. Solo debe utilizarse el disyuntor MBB externo en el panel de derivación de mantenimiento en paralelo para funcionamiento en derivación de mantenimiento.
UIB Disyuntor de entrada de unidad
SSIB Disyuntor de entrada de conmutador estático
MBB Disyuntor de derivación de mantenimiento interno
UOB Disyuntor de salida de unidad
UIB1 ext./SSIB1 ext. Disyuntor de entrada de unidad externo/Disyuntor de entrada de conmutador estático para SAI 1
UIB2 ext./SSIB2 ext. Disyuntor de entrada de unidad externo/Disyuntor de entrada de conmutador estático para SAI 2
MBB ext. Disyuntor de derivación de mantenimiento externo
UOB1 ext. Disyuntor de salida de unidad externo para SAI 1
UOB2 ext. Disyuntor de salida de unidad externo para SAI 2
BB Disyuntor de batería

Easy UPS 3S y Easy UPS 3M – Sistema en paralelo – Suministro de red simple principal

Easy UPS 3S y Easy UPS 3M – Sistema en paralelo – Suministro de red con dos entradas

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.