990-91216B-019

사양

주의: 최대 단락 회로 정격: 10kA RMS 대칭

리던던시에 대한 1+1 병렬 시스템의 경우 병렬 유지보수 바이패스 패널은 중성 전류(250A)를 초과하지 않는 한 최대 120kW/kVA의 부하를 지원할 수 있습니다.

  • 380V에서 최대 중성 전류 용량은 95kVA 비선형 부하에 도달합니다.

  • 400V에서 최대 중성 전류 용량은 100kVA 비선형 부하에 도달합니다.

용량에 대한 2+0 병렬 시스템의 경우 병렬 유지보수 바이패스 패널은 중성 전류(500A)를 초과하지 않는 한 최대 240kW/kVA의 부하를 지원할 수 있습니다.

  • 380V에서 최대 중성 전류 용량은 190kVA 비선형 부하에 도달합니다.

  • 400V에서 최대 중성 전류 용량은 200kVA 비선형 부하에 도달합니다.

Galaxy VS에 대한 권장 케이블 크기

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다.
  • GVSBPAR10K30H에서 허용되는 최대 입력 케이블 및 부하 케이블 크기는 35mm2이며 최대 UPS 입력/출력 케이블 크기는 16mm2입니다.
  • GVSBPAR40K50H에서 허용되는 최대 입력 케이블 및 부하 케이블 크기는 70mm2이며 최대 UPS 입력/출력 케이블 크기는 25mm2입니다.
  • GVSBPAR60K120H에서 허용되는 최대 입력 케이블 및 부하 케이블 크기는 185mm2이며 최대 UPS 입력/출력 케이블 크기는 50mm2입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: 과전류 보호 장치는 외부 업체에 의해 공급됩니다.

이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.5를 기준으로 합니다.

  • 90°C 도전체

  • 실내 온도 30°C

  • 구리 또는 알루미늄 컨덕터 사용

  • 설치 방법 C

PE 크기는 IEC 60364-4-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.

실내 온도가 30°C보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다. 실내 온도가 30°C보다 높은 경우 알루미늄 케이블을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

주의: 중성선 컨덕터의 크기는 비선형 부하의 고조파 함유량의 경우 위상 전류의 1.73배를 처리할 수 있도록 조정됩니다. 고조파 전류가 없거나 낮을 것으로 예상되면 중성선 컨덕터의 크기를 위상 컨덕터로 조정할 수 있습니다.

구리

상업 참조

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

병렬 시스템 유형

용량(2+0)

리던던시(1+1)

용량(2+0)

리던던시(1+1)

병렬 시스템 정격

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

입력 위상(mm2)

6 16 35 6 6 10

50

70

16

25

입력 PE(mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

입력 N(mm2)

10 35 2 x 16 6 10 16

2 x 50 

2 x 70 

35

50

UPS 입력(mm2)

6 6 10 6 6 10

16

25

16

25

UPS 출력(mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

UPS PE(mm2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

UPS N(mm2)

6 10 16 6 10 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

부하(mm2)

6 16 25 6 6 10

50

70

16

16

부하 PE(mm2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

부하 N(mm2)

10 35 2 x 16 6 10 16

2x50

2x70

35

50

구리

상업 참조

GVSBPAR60K120H

병렬 시스템 유형

용량(2+0)

리던던시(1+1)

병렬 시스템 정격

120 kW 160 kW 200 kW 240kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

입력 위상(mm2)

95

120

185

 2 x 120

35

50

70

95

입력 PE(mm2)

50

70

95

120

25

25

35

50

입력 N(mm2)

120

2 x 120

2 x 150

3 x 150

50

95

120

120

UPS 입력(mm2)

35

50

2 x 25

2 x 50

35

50

2 x 25

2 x 50

UPS 출력(mm2)

25

50

2 x 25

2 x 35

25

50

2 x 25

2 x 35

UPS PE(mm2)

25

25

35

50

25

25

35

50

UPS N(mm2)

50

95

3 x 35

3 x 35

50

2 x 50

3 x 35

3 x 35

부하(mm2)

95

120

185

2 x 95

25

50

70

95

부하 PE(mm2)

50

70

95

95

16

25

35

50

부하 N(mm2)

120

2 x 120

2 x 150 

3 x 150

50

95

120

120

알루미늄

상업 참조

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

병렬 시스템 유형

용량(2+0)

리던던시(1+1)

용량(2+0)

리던던시(1+1)

병렬 시스템 정격

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW 80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

입력 위상(mm2)

6 25 NA 6 6 NA

70

NA

25

NA

입력 PE(mm2)

6 16 NA 6 6 NA

35

NA

16

NA

입력 N(mm2)

2 x 16 2 x 16 NA 6 16 NA

2 x 70

NA

50

NA

UPS 입력(mm2)

6 6 NA 6 6 NA

25

NA

25

NA

UPS 출력(mm2)

6 6 NA 6 6 NA

16

NA

16

NA

UPS PE(mm2)

6 6 NA 6 6 NA

16

NA

16

NA

UPS N(mm2)

6 16 NA 6 16 NA

2 x 16

NA

2 x 16

NA

부하(mm2)

6 16 NA 6 6 NA

70

NA

16

NA

부하 PE(mm2)

6 16 NA 6 6 NA

35

NA

16

NA

부하 N(mm2)

16 2 x 16 NA 6 2 x 16 NA

2 x 70

NA

50

NA

알루미늄

상업 참조

GVSBPAR60K120H

병렬 시스템 유형

용량(2+0)

리던던시(1+1)

병렬 시스템 정격

120 kW 160 kW 200 kW 240kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

입력 위상(mm2)

150

185

2 x 120 

NA

50

70

95

NA

입력 PE(mm2)

95

95

150

NA

25

70

50

NA

입력 N(mm2)

185

2 x 120

3 x 150

NA

70

150

185

NA

UPS 입력(mm2)

50

2 x 35

2 x 50

NA

50

2 x 35

2 x 50

NA

UPS 출력(mm2)

50

2 x 35

2 x 35

NA

50

2 x 35

2 x 35

NA

UPS PE(mm2)

25

35

50

NA

25

35

50

NA

UPS N(mm2)

2 x 35

3 x 35

3 x 50

NA

2 x 35

3 x 35

3 x 50

NA

부하(mm2)

120

185

2 x 120

NA

50

70

95

NA

부하 PE(mm2)

70

95

120

NA

25

35

50

NA

부하 N(mm2)

185

2 x 120

 4 x 95

NA

70

150

185

NA

Galaxy VS용 권장 상위단 보호 장치

주의: 4극 회로 차단기가 필요한 로컬 지침의 경우: 중성 컨덕터가 라인 중성선, 비선형 부하로 인해 고전류가 흐를 것으로 예상되는 경우 예상되는 중성 전류에 따라 회로 차단기의 정격을 맞춰야 합니다.

입력

상업 참조

GVSBPAR10K30H

병렬 시스템 유형

용량(2+0)

리던던시(1+1)

병렬 시스템 정격

20 kW 40 kW 60 kW 10 kW 20 kW 30 kW

차단기 유형

LV429674 LV429671 LV430671 LV429676 LV429674 LV429672

In(A)

40 80 125 25 40 63

Ir(A)

40 80 125 20 40 63

Im(A)

500(고정) 640(고정) 1250(고정) 300(고정) 500(고정)

입력

상업 참조

GVSBPAR40K50H

병렬 시스템 유형

용량(2+0)

리던던시(1+1)

병렬 시스템 정격

80 kW 100 kW 40 kW 50 kW

차단기 유형

LV430670 LV431671 LV429671 LV429670

In(A)

160 200 80 100

Ir(A)

160 200 80 100

Im(A)

1250(고정) 5-10 x In 640(고정) 800(고정)

입력

상업 참조

GVSBPAR60K120H

병렬 시스템 유형

용량(2+0)

리던던시(1+1)

병렬 시스템 정격

120 kW 160 kW 200 kW 240kW 60 kW 80 kW 100 kW 120 kW

차단기 유형

LV431670 LV432695 LV432695 LV432895 LV430671 LV430670 LV431671 LV431670

In(A)

250 320 400 500 125 160 200 250

Ir(A)

250 1 0.94 125 160 200 250
Im(A)/Isd(A) 5-10 x In 1.5-10 1250(고정) 5-10 x In

Easy UPS 3S 및 Easy UPS 3M용 권장 케이블 크기

위험
감전, 폭발 또는 아크 플래시 위험
모든 배선은 관련 국내 및 전기 법규 모두를 준수해야 합니다.
  • GVSBPAR40K50H에서 허용되는 최대 UPS 입력/바이패스 케이블 및 부하 케이블 크기는 70mm2이며 최대 UPS 입력/출력/바이패스 케이블 크기는 25mm2입니다.
  • GVSBPAR60K120H에서 허용되는 최대 UPS 입력/바이패스 케이블 및 부하 케이블 크기는 185mm2이며 최대 UPS 입력/출력/바이패스 케이블 크기는 50mm2입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
주의: 과전류 보호 장치는 외부 업체에 의해 공급됩니다.

이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.5를 기준으로 합니다.

  • 90°C 도전체

  • 실내 온도 30°C

  • 구리 또는 알루미늄 컨덕터 사용

  • 설치 방법 C

PE 크기는 IEC 60364-4-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.

실내 온도가 30°C보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 선택해야 합니다. 실내 온도가 30°C보다 높은 경우 알루미늄 케이블을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

주의: 중성선 컨덕터의 크기는 비선형 부하의 고조파 함유량의 경우 위상 전류의 1.73배를 처리할 수 있도록 조정됩니다. 고조파 전류가 없거나 낮을 것으로 예상되면 중성선 컨덕터의 크기를 위상 컨덕터로 조정할 수 있습니다.

Easy UPS 3S - 3:1 UPS 시스템

상업 참조 GVSBPAR40K50H GVSBPAR60K120H

병렬 시스템 유형

용량(2+0)

리던던시(1+1)

용량(2+0)

리던던시(1+1)

병렬 시스템 정격

20 kVA 30 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 20 kVA 30 kVA
단일 주 전원 시스템 입력 위상(mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

입력 N(mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

입력 PE(mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

이중 주 전원 시스템 바이패스 위상(mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

바이패스 N(mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

바이패스 PE(mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

부하(mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

부하 N(mm2)

35

50

16

25

35

50

2 x 35

2 x 70

35

50

부하 PE(mm2)

16

25

16

16

16

25

35

70

16

25

UPS 입력(mm2)

/UPS 바이패스(mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

UPS 출력(mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

UPS N(mm2)

16

25

16

25

16

25

35

50

35

50

UPS PE(mm2)

16

16

16

16

16

16

16

25

16

25

Easy UPS 3S - 3:3 UPS 시스템

상업 참조 GVSBPAR40K50H

병렬 시스템 유형

용량(2+0)

리던던시(1+1)

병렬 시스템 정격

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
단일 주 전원 시스템 입력 위상(mm2)

10

16

25

35

50

6

6

10

16

25

입력 N(mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

입력 PE(mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

이중 주 전원 시스템 바이패스 위상(mm2)

10

16

25

25

50

6

6

10

16

25

바이패스 N(mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

바이패스 PE(mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

부하(mm2)

10

16

25

25

50

6

6

10

16

25

부하 N(mm2)

2 x 10

2 x 16

2 x 25

2 x 25

2 x 50

6

6

10

16

25

부하 PE(mm2)

10

16

16

16

25

6

6

10

16

16

UPS 입력(mm2)

/UPS 바이패스(mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

UPS 출력(mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

UPS N(mm2)

6

6

10

16

25

6

6

10

16

25

UPS PE(mm2)

6

6

10

16

16

6

6

10

16

16

Easy UPS 3M - 3:3 UPS 시스템

상업 참조 GVSBPAR60K120H

병렬 시스템 유형

용량(2+0)

리던던시(1+1)

병렬 시스템 정격

120 kVA 160 kVA 60 kVA 80 kVA
단일 주 전원 시스템 입력 위상(mm2)

95

120

35

50

입력 N(mm2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

입력 PE(mm2)

50

70

16

25

이중 주 전원 시스템 바이패스 위상(mm2)

95

120

35

50

바이패스 N(mm2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

바이패스 PE(mm2)

50

70

16

25

부하(mm2)

95

120

25

50

부하 N(mm2)

2 x 95

2 x 120

2 x 25

2 x 50

부하 PE(mm2)

50

70

16

25

UPS 입력(mm2)

/UPS 바이패스(mm2)

35

50

35

50

UPS 출력(mm2)

25

50

25

50

UPS N(mm2)

2 x 25

2 x 50

2 x 25

2 x 50

UPS PE(mm2)

16

25

16

25

Easy UPS 3S 및 Easy UPS 3M용 권장 상위단 보호 장치

Easy UPS 3S - 3:1 UPS 시스템

입력/바이패스(이중 주 전원 시스템만 해당)

상업 참조 GVSBPAR40K50H GVSBPAR60K120H

병렬 시스템 유형

용량(2+0)

리던던시(1+1)

용량(2+0)

리던던시(1+1)

병렬 시스템 정격

20 kVA 30 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 20 kVA 30 kVA
차단기 유형

C120H-C-100A/ NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

iC65H-C-50A/ C60H-C-50A

C120H-C-80A / NSX100F  80A TM80D C10F3TM080

C120H-C-100A/ NSX100F  100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

CompactNSX250F   TM200D C25F3TM200

NSX400N mic2.3(40N32D400

C120H-C-100A/ NSX100F 100A TM100D C10F3TM100

CompactNSX160F  160A TM160D C16F3TM160

In(A)

고정

160

고정

고정

고정

160

250

400

고정/100

160

Ir(A)

고정/100

144

고정

고정/80

고정/100

144

200

280

고정/100

144

Im(A)

고정

고정

고정

고정

고정

고정

5~10*In

Io=1.5~10

고정

고정

Easy UPS 3S - 3:3 UPS 시스템

입력

상업 참조 GVSBPAR40K50H

병렬 시스템 유형

용량(2+0)

리던던시(1+1)

병렬 시스템 정격

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
차단기 유형

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F 80A TM80D C10F3TM080

Compact NSX160F TM125D( C16F3TM125)

Compact NSX160F TM160D(C16F3TM160)

iC65H-C-20A / C60H-C-20A

iC65H-C-32A / C60H-C-32A

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F   80A TM80D C10F3TM080

In(A)

고정

고정

고정/80

125

160

고정

고정

고정

고정

고정/80

Ir(A)

고정

고정

고정/80

125

160

고정

고정

고정

고정

고정/80

Im(A)

고정

고정

고정

고정

고정

고정

고정

고정

고정

고정

바이패스(이중 주 전원 시스템만 해당)

상업 참조 GVSBPAR40K50H

병렬 시스템 유형

용량(2+0)

리던던시(1+1)

병렬 시스템 정격

20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA
차단기 유형

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F  80A TM80D C10F3TM080

Compact NSX100F TM100D(C10F3TM100)

Compact NSX160F TM160D(C16F3TM160)

iC65H-C-20A / C60H-C-20A

iC65H-C-32A / C60H-C-32A

iC65H-C-40A / C60H-C-40A

iC65H-C-63A / C60H-C-63A /C120H-C-63A

C120H-C-80A / NSX100F   80A TM80D C10F3TM080

In(A)

고정

고정

고정/80

100

160

고정

고정

고정

고정

고정/80

Ir(A)

고정

고정

고정/80

100

144

고정

고정

고정

고정

고정/80

Im(A)

고정

고정

고정

고정

고정

고정

고정

고정

고정

고정

Easy UPS 3M - 3:3 UPS 시스템

입력/바이패스(이중 주 전원 시스템만 해당)

상업 참조 GVSBPAR60K120H

병렬 시스템 유형

용량(2+0)

리던던시(1+1)

병렬 시스템 정격

120 kVA 160 kVA 60 kVA 80 kVA
차단기 유형

NSX250N mic2.2(C25N32D250)

NSX400N mic2.3(C40N32D400)

Compact NSX160F TM125D(C16F3TM125)

Compact NSX160F TM160D(C16F3TM160)

Io(A)

250

400

125

160

Ir(A)

200

280

125

160

Isd(A)

1.5-10

1.5-10

800(고정)

1250(고정)

토크 사양

볼트 크기 토크
M4 1.7Nm
M5 2.2Nm
M6 5Nm
M8 17.5Nm
M10 30 Nm
M12 50 Nm

병렬 유지보수 바이패스 패널 무게 및 크기

상업 참조 중량(kg) 높이(mm) 너비(mm) 깊이(mm)
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 50 850 750 250
GVSBPAR60K120H 83 1000 900 280

여유 공간

주의: 여유 공간은 통풍과 사후 유지보수를 위한 것입니다. 해당 지역의 추가 요구 사항에 대해서는 현지 안전 코드와 표준을 참고하십시오.

사용 환경

  작동 시 보관
온도 0°C ~ 40°C -25°C ~ 55°C
상대 습도 0-95% 비응결 0-95% 비응결
고도 0~3000m  
보호 등급 IP20
색상 RAL 9003, 밝기 수준 85%

단선 결선도

Galaxy VS 단선 결선도

UIB1 UPS 1용 장치 입력 차단기
UIB2 UPS 2용 장치 입력 차단기
MBB 유지보수 바이패스 차단기
IMB 내부 유지보수 차단기
UOB1 UPS 1용 장치 출력 차단기
UOB2 UPS 2용 장치 출력 차단기
BB 배터리 차단기

병렬 유지보수 바이패스 패널은 단일 주 전원 시스템에서 두 개의 UPS를 용량 또는 리던던시에 대해 병렬화하기 위해 사용합니다.

주의: UPS 내부의 IMB(내부 유지보수 차단기)*는 병렬 유지보수 바이패스 패널이 장착된 시스템에서는 사용할 수 없으며 반드시 열린 위치에서 자물쇠를 사용해야 합니다.

Galaxy VS - 병렬 시스템 - 단일 주 전원

Easy UPS 3S 및 Easy UPS 3M 단선 결선도

주의: Easy UPS 3S/3M 내부의 MBB는 병렬 유지보수 바이패스 패널이 장착된 시스템에서는 사용할 수 없으며 반드시 열린 위치에서 시건 장치를 사용해야 합니다. 유지보수 바이패스 작동에는 병렬 유지보수 바이패스 패널의 외부 MBB만 사용하십시오.
UIB 장치 입력 차단기
SSIB 스태틱 스위치 입력 차단기
MBB 내부 유지보수 바이패스 차단기
UOB 장치 출력 차단기
외부 UIB1/외부 SSIB1 외부 장치 입력 차단기/UPS 1용 스태틱 스위치 입력 차단기
외부 UIB2/외부 SSIB2 외부 장치 입력 차단기/UPS 2용 스태틱 스위치 입력 차단기
외부 MBB 외부 유지보수 바이패스 차단기
외부 UOB1 UPS 1용 외부 장치 출력 차단기
외부 UOB2 UPS 2용 외부 장치 출력 차단기
BB 배터리 차단기

Easy UPS 3S 및 Easy UPS 3M- 병렬 시스템 - 단일 주 전원

Easy UPS 3S 및 Easy UPS 3M- 병렬 시스템 - 이중 주 전원

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.