Dane techniczne
W przypadku układu równoległego 1+1, panel obejścia serwisowego może wytrzymać obciążenie do 120 kW/kVA, o ile nie zostanie przekroczony poziom prądu neutralnego (250 A):
-
przy 380 V, maksymalny prąd neutralny osiąga się przy nieliniowym obciążeniu 95 kVA.
-
przy 400 V, maksymalny prąd neutralny osiąga się przy nieliniowym obciążeniu 100 kVA.
W przypadku układu równoległego 2+0 zwiększającego pojemność, panel obejścia serwisowego może wytrzymać obciążenie do 240 kW/kVA, o ile nie zostanie przekroczony poziom prądu neutralnego (500 A):
-
przy 380 V, maksymalny prąd neutralny osiąga się przy nieliniowym obciążeniu 190 kVA.
-
przy 400 V, maksymalny prąd neutralny osiąga się przy nieliniowym obciążeniu 200 kVA.
Zalecana ochrona od strony sieci
Wyłącznik wejściowy od strony sieci
Wyłącznik wejściowy od strony sieci
Numer referencyjny |
GVSBPAR40K50H | |||
---|---|---|---|---|
Typ układu równoległego |
Pojemnościowy (2+0) |
Redundantny (1+1) |
||
Moc systemu równoległego |
80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
Typ wyłącznika |
LV430670 | LV431671 | LV429671 | LV429670 |
In (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
Ir (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
Im (A) |
1250 (stałe) | 5 – 10 x In | 640 (stałe) | 800 (stałe) |
Wyłącznik wejściowy od strony sieci
Numer referencyjny |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ układu równoległego |
Pojemnościowy (2+0) |
Redundantny (1+1) |
||||||
Moc systemu równoległego |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Typ wyłącznika |
LV431670 | LV432695 | LV432695 | LV432895 | LV430671 | LV430670 | LV431671 | LV431670 |
In (A) |
250 | 320 | 400 | 500 | 125 | 160 | 200 | 250 |
Ir (A) |
250 | 1 | 0,94 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
Im (A) / Isd (A) | 5 – 10 x In | 1,5-10 | 1250 (stałe) | 5 – 10 x In |
Zalecane przekroje kabli
![]() |
---|
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia
wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i/lub krajowymi
przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.
|
Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:
-
Kable do 90°C
-
Temperatura otoczenia 30°C
-
Użycie przewodów miedzianych lub aluminiowych
-
Metoda montażu C
Rozmiar PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-4-54.
Jeżeli temperatura otoczenia przekracza 30°C, należy wybrać przewody o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC). Kable aluminiowe nie są zalecane, jeśli temperatura otoczenia jest wyższa niż 30 °C.
Miedź
Numer referencyjny |
GVSBPAR10K30H | GVSBPAR40K50H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ układu równoległego |
Pojemnościowy (2+0) |
Redundantny (1+1) |
Pojemnościowy (2+0) |
Redundantny (1+1) |
||||||
Moc systemu równoległego |
20 kW | 40 kW | 60 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
Wejście (mm2) |
6 | 16 | 35 | 6 | 6 | 10 |
50 |
70 |
16 |
25 |
Wejście PE (mm2) |
6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 10 |
25 |
35 |
16 |
16 |
Wejście N (mm2)* |
10 | 35 | 2 x 16 | 6 | 10 | 16 |
2 x 50 |
2 x 70 |
35 |
50 |
Wejście zasilacza UPS (mm2) |
6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
16 |
25 |
16 |
25 |
Wyjście zasilacza UPS (mm2) |
6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
16 |
16 |
16 |
16 |
Zasilacz UPS PE (mm2) |
6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
16 |
16 |
16 |
16 |
Zasilacz UPS N (mm2)* |
6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 |
2 x 16 |
2 x 16 |
2 x 16 |
2 x 16 |
Obciążenie (mm2) |
6 | 16 | 25 | 6 | 6 | 10 |
50 |
70 |
16 |
16 |
Obciążenie PE (mm2) |
6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 10 |
25 |
35 |
16 |
16 |
Obciążenie N (mm2)* |
10 | 35 | 2 x 16 | 6 | 10 | 16 |
2x50 |
2 x 70 |
35 |
50 |
Miedź
Numer referencyjny |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ układu równoległego |
Pojemnościowy (2+0) |
Redundantny (1+1) |
||||||
Moc systemu równoległego |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Wejście (mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 120 |
35 |
50 |
70 |
95 |
Wejście PE (mm2) |
50 |
70 |
95 |
120 |
25 |
25 |
35 |
50 |
Wejście N (mm2)* |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
Wejście zasilacza UPS (mm2) |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
Wyjście zasilacza UPS (mm2) |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
Zasilacz UPS PE (mm2) |
25 |
25 |
35 |
50 |
25 |
25 |
35 |
50 |
Zasilacz UPS N (mm2)* |
50 |
95 |
3 x 35 |
3 x 35 |
50 |
2 x 50 |
3 x 35 |
3 x 35 |
Obciążenie (mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 95 |
25 |
50 |
70 |
95 |
Obciążenie PE (mm2) |
50 |
70 |
95 |
95 |
16 |
25 |
35 |
50 |
Obciążenie N (mm2)* |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
Aluminium
Numer referencyjny |
GVSBPAR10K30H | GVSBPAR40K50H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ układu równoległego |
Pojemnościowy (2+0) |
Redundantny (1+1) |
Pojemnościowy (2+0) |
Redundantny (1+1) |
||||||
Moc systemu równoległego |
20 kW | 40 kW | 60 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
Wejście (mm2) |
6 | 25 | ND | 6 | 6 | ND |
70 |
ND |
25 |
ND |
Wejście PE (mm2) |
6 | 16 | ND | 6 | 6 | ND |
35 |
ND |
16 |
ND |
Wejście N (mm2)* |
2 x 16 | 2 x 16 | ND | 6 | 16 | ND |
2 x 70 |
ND |
50 |
ND |
Wejście zasilacza UPS (mm2) |
6 | 6 | ND | 6 | 6 | ND |
25 |
ND |
25 |
ND |
Wyjście zasilacza UPS (mm2) |
6 | 6 | ND | 6 | 6 | ND |
16 |
ND |
16 |
ND |
Zasilacz UPS PE (mm2) |
6 | 6 | ND | 6 | 6 | ND |
16 |
ND |
16 |
ND |
Zasilacz UPS N (mm2)* |
6 | 16 | ND | 6 | 16 | ND |
2 x 16 |
ND |
2 x 16 |
ND |
Obciążenie (mm2) |
6 | 16 | ND | 6 | 6 | ND |
70 |
ND |
16 |
ND |
Obciążenie PE (mm2) |
6 | 16 | ND | 6 | 6 | ND |
35 |
ND |
16 |
ND |
Obciążenie N (mm2)* |
16 | 2 x 16 | ND | 6 | 2 x 16 | ND |
2 x 70 |
ND |
50 |
ND |
Aluminium
Numer referencyjny |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ układu równoległego |
Pojemnościowy (2+0) |
Redundantny (1+1) |
||||||
Moc systemu równoległego |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
Wejście (mm2) |
150 |
185 |
2 x 120 |
ND |
50 |
70 |
95 |
ND |
Wejście PE (mm2) |
95 |
95 |
150 |
ND |
25 |
70 |
50 |
ND |
Wejście N (mm2)* |
185 |
2 x 120 |
3 x 150 |
ND |
70 |
150 |
185 |
ND |
Wejście zasilacza UPS (mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
ND |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
ND |
Wyjście zasilacza UPS (mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
ND |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
ND |
Zasilacz UPS PE (mm2) |
25 |
35 |
50 |
ND |
25 |
35 |
50 |
ND |
Zasilacz UPS N (mm2)* |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
ND |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
ND |
Obciążenie (mm2) |
120 |
185 |
2 x 120 |
ND |
50 |
70 |
95 |
ND |
Obciążenie PE (mm2) |
70 |
95 |
120 |
ND |
25 |
35 |
50 |
ND |
Obciążenie N (mm2)* |
185 |
2 x 120 |
4 x 95 |
ND |
70 |
150 |
185 |
ND |
Specyfikacje momentów dokręcenia
Rozmiar śruby | Moment dokręcenia |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
Waga i wymiary równoległego panelu obejścia serwisowego
Numer referencyjny | Waga w kg | Wysokość w mm | Szerokość w mm | Głębokość w mm |
---|---|---|---|---|
GVSBPAR10K30H | 35 | 700 | 650 | 210 |
GVSBPAR40K50H | 50 | 850 | 750 | 250 |
GVSBPAR60K120H | 83 | 1000 | 900 | 280 |
Wymagana przestrzeń
Warunki środowiskowe
Podczas pracy | Przechowywanie | |
---|---|---|
Temperatura | 0 °C do 40 °C | -25 °C do 55 °C |
Względna wilgotność | 0-95% bez kondensacji | 0-95% bez kondensacji |
Wysokość | 0-3000 m | |
Klasa ochrony | IP20 | |
Kolor | RAL 9003, poziom połysku 85% |
Schemat jednoliniowy
UIB1 | Wyłącznik wejściowy jednostki dla zasilacza UPS 1 |
UIB2 | Wyłącznik wejściowy jednostki dla zasilacza UPS 2 |
MBB | Maintenance bypass breaker (Wyłącznik obejścia serwisowego) |
IMB | Internal maintenance breaker (Wyłącznik serwisu wewnętrznego) |
UOB1 | Wyłącznik wyjściowy jednostki dla zasilacza UPS 1 |
UOB2 | Wyłącznik wyjściowy jednostki dla zasilacza UPS 2 |
BB | Wyłącznik baterii |
Równoległy panel obejścia serwisowego jest używany w systemach o pojedynczym zasilaniu, aby ustawić równolegle dwa zasilacze UPS w celu zwiększania pojemności lub nadmiarowości.