990-91216A-028

Технические характеристики

Примечание: Максимальный номинал тока короткого замыкания: 10 кА RMS симм.

Для параллельной системы с резервированием (конфигурация 1+1) панель сервисного байпаса может поддерживать нагрузку до 120 кВт/кВА до тех пор, пока ток нейтрали (250 А) не будет превышен:

  • при 380 В максимальная допустимая нагрузка по току нейтрали достигается с нелинейной нагрузкой 95 кВА.

  • при 400 В максимальная допустимая нагрузка по току нейтрали достигается с нелинейной нагрузкой 100 кВА.

Для параллельной системы с увеличением мощности (конфигурация 2+0) панель сервисного байпаса может поддерживать нагрузку до 240 кВт/кВА до тех пор, пока ток нейтрали (500 А) не будет превышен:

  • при 380 В максимальная допустимая нагрузка по току нейтрали достигается с нелинейной нагрузкой 190 кВА.

  • при 400 В максимальная допустимая нагрузка по току нейтрали достигается с нелинейной нагрузкой 200 кВА.

Рекомендованная защита вышестоящей входной сети

Примечание: Для местных директив, которым требуются 4-полюсные автоматические выключатели: Если нейтральный проводник несет большой ток из-за нейтральной нелинейной нагрузки, автомат защиты сети должен быть настроен в соответствии с ожидаемым нейтральным током.

Входной автомат

Артикул продукта

GVSBPAR10K30H

Тип параллельной системы

Емкость (2+0)

Резервирование (1+1)

Мощность параллельной системы

20 кВт 40 кВт 60 кВт 10 кВт 20 кВт 30 кВт

Тип выключателя

LV429674 LV429671 LV430671 LV429676 LV429674 LV429672

In (A)

40 80 125 25 40 63

Ir (A)

40 80 125 20 40 63

Im (A)

500 (фиксированный) 640 (фиксированный) 1250 (фиксированный) 300 (фиксированный) 500 (фиксированный)

Входной автомат

Артикул продукта

GVSBPAR40K50H

Тип параллельной системы

Емкость (2+0)

Резервирование (1+1)

Мощность параллельной системы

80 кВт 100 кВт 40 кВт 50 кВт

Тип выключателя

LV430670 LV431671 LV429671 LV429670

In (A)

160 200 80 100

Ir (A)

160 200 80 100

Im (A)

1250 (фиксированный) 5-10 x In 640 (фиксированный) 800 (фиксированный)

Входной автомат

Артикул продукта

GVSBPAR60K120H

Тип параллельной системы

Емкость (2+0)

Резервирование (1+1)

Мощность параллельной системы

120 кВт 160 кВт 200 кВт 240 кВт 60 кВт 80 кВт 100 кВт 120 кВт

Тип выключателя

LV431670 LV432695 LV432695 LV432895 LV430671 LV430670 LV431671 LV431670

In (A)

250 320 400 500 125 160 200 250

Ir (A)

250 1 0,94 125 160 200 250
Im (A) / Isd (A) 5-10 x In 1,5-10 1250 (фиксированный) 5-10 x In

Рекомендуемые сечения кабелей

Опасно
опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Все кабели должны соответствовать действующим государственным и/или местным электротехническим нормам и стандартам.
  • Максимально допустимое сечение входного кабеля и кабеля нагрузки составляет 35 мм2, а максимально допустимое сечение входного/выходного кабеля ИБП составляет 16 мм2 для GVSBPAR10K30H.
  • Максимально допустимое сечение входного кабеля и кабеля нагрузки составляет 70 мм2, а максимально допустимое сечение входного/выходного кабеля ИБП составляет 25 мм2 для GVSBPAR40K50H.
  • Максимально допустимое сечение входного кабеля и кабеля нагрузки составляет 185 мм2, а максимально допустимое сечение входного/выходного кабеля ИБП составляет 50 мм2 для GVSBPAR60K120H.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
Примечание: Защита от перегрузки по току предоставляется другими устройствами.

Площади сечения кабелей, приведенные в данном руководстве, основаны на таблице B.52.5 стандарта МЭК 60364-5-52 со следующими дополнениями:

  • Проводники 90 °C

  • Температура окружающей среды 30 °C

  • Использование медных или алюминиевых проводников

  • Метод установки С

Площади сечения кабелей PE основаны на таблице 54.2 стандарта МЭК 60364–4–54.

Если окружающая температура выше 30 °C, необходимо выбрать проводники большего сечения в соответствии с поправочными коэффициентами МЭК. Не рекомендуются использовать алюминиевые кабели при температуре окружающей среды более 30°C.

Медь

Артикул продукта

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Тип параллельной системы

Емкость (2+0)

Резервирование (1+1)

Емкость (2+0)

Резервирование (1+1)

Мощность параллельной системы

20 кВт 40 кВт 60 кВт 10 кВт 20 кВт 30 кВт 80 кВт 100 кВт 40 кВт 50 кВт

Вход (мм2)

6 16 35 6 6 10

50

70

16

25

Защитное заземление на входе (мм2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

Нейтраль на входе (мм2)*

10 35 2 x 16 6 10 16

2 x 50 

2 x 70 

35

50

Вход ИБП (мм2)

6 6 10 6 6 10

16

25

16

25

Выход ИБП (мм2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

Защитное заземление ИБП (мм2)

6 6 10 6 6 10

16

16

16

16

Нейтраль ИБП (мм2)*

6 10 16 6 10 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

2 x 16

Нагрузка (мм2)

6 16 25 6 6 10

50

70

16

16

Защитное заземление нагрузки (мм2)

6 16 16 6 6 10

25

35

16

16

Нейтраль нагрузки (мм2)*

10 35 2 x 16 6 10 16

2x50

2 x 70

35

50

Медь

Артикул продукта

GVSBPAR60K120H

Тип параллельной системы

Емкость (2+0)

Резервирование (1+1)

Мощность параллельной системы

120 кВт 160 кВт 200 кВт 240 кВт 60 кВт 80 кВт 100 кВт 120 кВт

Вход (мм2)

95

120

185

 2 x 120

35

50

70

95

Защитное заземление на входе (мм2)

50

70

95

120

25

25

35

50

Нейтраль на входе (мм2)*

120

2 x 120

2 x 150

3 x 150

50

95

120

120

Вход ИБП (мм2)

35

50

2 x 25

2 x 50

35

50

2 x 25

2 x 50

Выход ИБП (мм2)

25

50

2 x 25

2 x 35

25

50

2 x 25

2 x 35

Защитное заземление ИБП (мм2)

25

25

35

50

25

25

35

50

Нейтраль ИБП (мм2)*

50

95

3 x 35

3 x 35

50

2 x 50

3 x 35

3 x 35

Нагрузка (мм2)

95

120

185

2 x 95

25

50

70

95

Защитное заземление нагрузки (мм2)

50

70

95

95

16

25

35

50

Нейтраль нагрузки (мм2)*

120

2 x 120

2 x 150 

3 x 150

50

95

120

120

Алюминий

Артикул продукта

GVSBPAR10K30H GVSBPAR40K50H

Тип параллельной системы

Емкость (2+0)

Резервирование (1+1)

Емкость (2+0)

Резервирование (1+1)

Мощность параллельной системы

20 кВт 40 кВт 60 кВт 10 кВт 20 кВт 30 кВт 80 кВт 100 кВт 40 кВт 50 кВт

Вход (мм2)

6 25 Н/Д 6 6 Н/Д

70

Н/Д

25

Н/Д

Защитное заземление на входе (мм2)

6 16 Н/Д 6 6 Н/Д

35

Н/Д

16

Н/Д

Нейтраль на входе (мм2)*

2 x 16 2 x 16 Н/Д 6 16 Н/Д

2 x 70

Н/Д

50

Н/Д

Вход ИБП (мм2)

6 6 Н/Д 6 6 Н/Д

25

Н/Д

25

Н/Д

Выход ИБП (мм2)

6 6 Н/Д 6 6 Н/Д

16

Н/Д

16

Н/Д

Защитное заземление ИБП (мм2)

6 6 Н/Д 6 6 Н/Д

16

Н/Д

16

Н/Д

Нейтраль ИБП (мм2)*

6 16 Н/Д 6 16 Н/Д

2 x 16

Н/Д

2 x 16

Н/Д

Нагрузка (мм2)

6 16 Н/Д 6 6 Н/Д

70

Н/Д

16

Н/Д

Защитное заземление нагрузки (мм2)

6 16 Н/Д 6 6 Н/Д

35

Н/Д

16

Н/Д

Нейтраль нагрузки (мм2)*

16 2 x 16 Н/Д 6 2 x 16 Н/Д

2 x 70

Н/Д

50

Н/Д

Алюминий

Артикул продукта

GVSBPAR60K120H

Тип параллельной системы

Емкость (2+0)

Резервирование (1+1)

Мощность параллельной системы

120 кВт 160 кВт 200 кВт 240 кВт 60 кВт 80 кВт 100 кВт 120 кВт

Вход (мм2)

150

185

2 x 120 

Н/Д

50

70

95

Н/Д

Защитное заземление на входе (мм2)

95

95

150

Н/Д

25

70

50

Н/Д

Нейтраль на входе (мм2)*

185

2 x 120

3 x 150

Н/Д

70

150

185

Н/Д

Вход ИБП (мм2)

50

2 x 35

2 x 50

Н/Д

50

2 x 35

2 x 50

Н/Д

Выход ИБП (мм2)

50

2 x 35

2 x 35

Н/Д

50

2 x 35

2 x 35

Н/Д

Защитное заземление ИБП (мм2)

25

35

50

Н/Д

25

35

50

Н/Д

Нейтраль ИБП (мм2)*

2 x 35

3 x 35

3 x 50

Н/Д

2 x 35

3 x 35

3 x 50

Н/Д

Нагрузка (мм2)

120

185

2 x 120

Н/Д

50

70

95

Н/Д

Защитное заземление нагрузки (мм2)

70

95

120

Н/Д

25

35

50

Н/Д

Нейтраль нагрузки (мм2)*

185

2 x 120

 4 x 95

Н/Д

70

150

185

Н/Д

Требования к моменту затяжки болтов

Размер болтов Крутящий момент
M4 1,7 Нм
M5 2,2 Нм
M6 5 Нм
M8 17,5 Нм
M10 30 Нм

Вес и размеры панели сервисного байпаса для параллельных систем

Артикул продукта Вес (кг) Высота (мм) Ширина (мм) Глубина (мм)
GVSBPAR10K30H 35 700 650 210
GVSBPAR40K50H 50 850 750 250
GVSBPAR60K120H 83 1000 900 280

Свободное пространство

Примечание: Приведенные значения свободного пространства предназначены только для обеспечения движения воздуха и доступа для технического обслуживания. Для ознакомления с дополнительными требованиями в вашем регионе изучите местные требования по безопасности.

Окружающая среда

  Эксплуатация Хранение
Температура от 0 °C до 40 °C от -25 °C до 55 °C
Относительная влажность 0-95 % без конденсации 0-95 % без конденсации
Высота над уровнем моря 0-3000 м  
Класс защиты IP20
Цвет RAL 9003, уровень блеска 85%

Однолинейная схема

UIB1 Встроенный автомат основного входа для ИБП 1
UIB2 Входной автомат для ИБП 2
MBB Выключатель сервисного байпаса
IMB Внутренний сервисный автомат
UOB1 Выходной автомат для ИБП 1
UOB2 Выходной автомат для ИБП 2
BB Батарейный автомат

Панель сервисного байпаса для параллельных систем используется в системах с одиночным вводом питания для параллельного подключения двух ИБП для повышения мощности или резервирования.

Примечание: Внутренний сервисный автомат IMB* ИБП не может использоваться в системе с внешней панелью сервисного байпаса, он должен быть заблокирован в разомкнутом положении.
Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.