Specifikationer
För ett 1+1 parallellsystem för redundans kan den parallella bypasspanelen stödja en belastning på upp till 120 kW/kVA så länge som den neutrala strömmen (250 A) inte överskrids:
-
vid 380 V uppnås maximal neutralströmskapacitet med en 95 kVA icke-linjär belastning.
-
vid 400 V uppnås maximal neutralströmskapacitet med en 100 kVA icke-linjär belastning.
För ett 2+0 parallellsystem för kapacitet kan den parallella bypasspanelen stödja en belastning på upp till 240 kW/kVA så länge som den neutrala strömmen (500 A) inte överskrids:
-
vid 380 V uppnås maximal neutralströmskapacitet med en 190 kVA icke-linjär belastning.
-
vid 400 V uppnås maximal neutralströmskapacitet med en 200 kVA icke-linjär belastning.
Rekommenderade kabeldimensioner för Galaxy VS
FARA |
|---|
|
fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella
och/eller elektriska regler.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:
-
90 °C ledare
-
En omgivningstemperatur på 30 °C
-
Användning av koppar- eller aluminiumledare
-
Installationsmetod C
PE-storlek är baserad på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.
Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer. Aluminiumkablar rekommenderas inte för omgivningstemperaturer över 30 °C.
Koppar
Koppar
|
Kommersiell referens |
GVSBPAR60K120H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Typ av parallellsystem |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||||||
|
Effekt av parallellsystem |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
|
Ingångsfaser (mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 120 |
35 |
50 |
70 |
95 |
|
Ingående PE (mm2) |
50 |
70 |
95 |
120 |
25 |
25 |
35 |
50 |
|
Ingång N (mm2) |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
|
UPS-ingång (mm2) |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
UPS-utgång (mm2) |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
|
UPS PE (mm2) |
25 |
25 |
35 |
50 |
25 |
25 |
35 |
50 |
|
UPS N (mm2) |
50 |
95 |
3 x 35 |
3 x 35 |
50 |
2 x 50 |
3 x 35 |
3 x 35 |
|
Last (mm2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 95 |
25 |
50 |
70 |
95 |
|
Last PE (mm2) |
50 |
70 |
95 |
95 |
16 |
25 |
35 |
50 |
|
Last N (mm2) |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
Aluminum
|
Kommersiell referens |
GVSBPAR10K30H | GVSBPAR40K50H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Typ av parallellsystem |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||||||
|
Effekt av parallellsystem |
20 kW | 40 kW | 60 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
|
Ingångsfaser (mm2) |
6 | 25 | Ej tillämpligt | 6 | 6 | Ej tillämpligt |
70 |
Ej tillämpligt |
25 |
Ej tillämpligt |
|
Ingående PE (mm2) |
6 | 16 | Ej tillämpligt | 6 | 6 | Ej tillämpligt |
35 |
Ej tillämpligt |
16 |
Ej tillämpligt |
|
Ingång N (mm2) |
2 x 16 | 2 x 16 | Ej tillämpligt | 6 | 16 | Ej tillämpligt |
2 x 70 |
Ej tillämpligt |
50 |
Ej tillämpligt |
|
UPS-ingång (mm2) |
6 | 6 | Ej tillämpligt | 6 | 6 | Ej tillämpligt |
25 |
Ej tillämpligt |
25 |
Ej tillämpligt |
|
UPS-utgång (mm2) |
6 | 6 | Ej tillämpligt | 6 | 6 | Ej tillämpligt |
16 |
Ej tillämpligt |
16 |
Ej tillämpligt |
|
UPS PE (mm2) |
6 | 6 | Ej tillämpligt | 6 | 6 | Ej tillämpligt |
16 |
Ej tillämpligt |
16 |
Ej tillämpligt |
|
UPS N (mm2) |
6 | 16 | Ej tillämpligt | 6 | 16 | Ej tillämpligt |
2 x 16 |
Ej tillämpligt |
2 x 16 |
Ej tillämpligt |
|
Last (mm2) |
6 | 16 | Ej tillämpligt | 6 | 6 | Ej tillämpligt |
70 |
Ej tillämpligt |
16 |
Ej tillämpligt |
|
Last PE (mm2) |
6 | 16 | Ej tillämpligt | 6 | 6 | Ej tillämpligt |
35 |
Ej tillämpligt |
16 |
Ej tillämpligt |
|
Last N (mm2) |
16 | 2 x 16 | Ej tillämpligt | 6 | 2 x 16 | Ej tillämpligt |
2 x 70 |
Ej tillämpligt |
50 |
Ej tillämpligt |
Aluminum
|
Kommersiell referens |
GVSBPAR60K120H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Typ av parallellsystem |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||||||
|
Effekt av parallellsystem |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
|
Ingångsfaser (mm2) |
150 |
185 |
2 x 120 |
Ej tillämpligt |
50 |
70 |
95 |
Ej tillämpligt |
|
Ingående PE (mm2) |
95 |
95 |
150 |
Ej tillämpligt |
25 |
70 |
50 |
Ej tillämpligt |
|
Ingång N (mm2) |
185 |
2 x 120 |
3 x 150 |
Ej tillämpligt |
70 |
150 |
185 |
Ej tillämpligt |
|
UPS-ingång (mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
Ej tillämpligt |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
Ej tillämpligt |
|
UPS-utgång (mm2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
Ej tillämpligt |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
Ej tillämpligt |
|
UPS PE (mm2) |
25 |
35 |
50 |
Ej tillämpligt |
25 |
35 |
50 |
Ej tillämpligt |
|
UPS N (mm2) |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
Ej tillämpligt |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
Ej tillämpligt |
|
Last (mm2) |
120 |
185 |
2 x 120 |
Ej tillämpligt |
50 |
70 |
95 |
Ej tillämpligt |
|
Last PE (mm2) |
70 |
95 |
120 |
Ej tillämpligt |
25 |
35 |
50 |
Ej tillämpligt |
|
Last N (mm2) |
185 |
2 x 120 |
4 x 95 |
Ej tillämpligt |
70 |
150 |
185 |
Ej tillämpligt |
Rekommenderat uppströmsskydd för Galaxy VS
Ingång
Ingång
|
Kommersiell referens |
GVSBPAR40K50H | |||
|---|---|---|---|---|
|
Typ av parallellsystem |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||
|
Effekt av parallellsystem |
80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
|
Brytartyp |
LV430670 | LV431671 | LV429671 | LV429670 |
|
In (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
|
Ir (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
|
Im (A) |
1 250 (fast) | 5–10 x tum | 640 (fast) | 800 (fast) |
Ingång
|
Kommersiell referens |
GVSBPAR60K120H | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Typ av parallellsystem |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||||||
|
Effekt av parallellsystem |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
|
Brytartyp |
LV431670 | LV432695 | LV432695 | LV432895 | LV430671 | LV430670 | LV431671 | LV431670 |
|
In (A) |
250 | 320 | 400 | 500 | 125 | 160 | 200 | 250 |
|
Ir (A) |
250 | 1 | 0,94 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
| Im (A)/Isd (A) | 5–10 x tum | 1,5–10 | 1 250 (fast) | 5–10 x tum | ||||
Rekommenderade kabeldimensioner för Easy UPS 3S och Easy UPS 3M
FARA |
|---|
|
fara för elektriska stötar, explosion eller
ljusbåge
Alla kablar måste följa alla gällande nationella
och/eller elektriska regler.
Om anvisningarna inte följs leder det till dödsfall eller allvarlig skada.
|
Kabelstorlekarna i denna manual är baserade på tabell B.52.5 i IEC 60364-5-52 med följande förutsättningar:
-
90 °C ledare
-
En omgivningstemperatur på 30 °C
-
Användning av koppar- eller aluminiumledare
-
Installationsmetod C
PE-storlek är baserad på tabell 54.2 i IEC 60364-4-54.
Om omgivningstemperaturen är högre än 30 °C, ska större ledare väljas i enlighet med IEC:s korrigeringsfaktorer. Aluminiumkablar rekommenderas inte för omgivningstemperaturer över 30 °C.
Easy UPS 3S – 3:1 UPS-system
| Kommersiell referens | GVSBPAR40K50H | GVSBPAR60K120H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Typ av parallellsystem |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
|||||||
|
Effekt av parallellsystem |
20 kVA | 30 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |
| Enkelmatad strömförsörjning | Ingångsfaser (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
Ingång N (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
| Ingående PE (mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
| System med dubbel matning | Bypassfaser (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
| Bypass N (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
| Bypass PE (mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
|
Last (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
|
Last N (mm2) |
35 |
50 |
16 |
25 |
35 |
50 |
2 x 35 |
2 x 70 |
35 |
50 |
|
|
Last PE (mm2) |
16 |
25 |
16 |
16 |
16 |
25 |
35 |
70 |
16 |
25 |
|
|
UPS-ingång (mm2) /UPS-bypass (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
|
UPS-utgång (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
|
UPS N (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
16 |
25 |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
|
UPS PE (mm2) |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
25 |
16 |
25 |
|
Easy UPS 3S – 3:3 UPS-system
| Kommersiell referens | GVSBPAR40K50H | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Typ av parallellsystem |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
|||||||||
|
Effekt av parallellsystem |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | |
| Enkelmatad strömförsörjning | Ingångsfaser (mm2) |
10 |
16 |
25 |
35 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
Ingång N (mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
| Ingående PE (mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
| System med dubbel matning | Bypassfaser (mm2) |
10 |
16 |
25 |
25 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
| Bypass N (mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
| Bypass PE (mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
|
Last (mm2) |
10 |
16 |
25 |
25 |
50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
|
Last N (mm2) |
2 x 10 |
2 x 16 |
2 x 25 |
2 x 25 |
2 x 50 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
|
Last PE (mm2) |
10 |
16 |
16 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
|
UPS-ingång (mm2) /UPS-bypass (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
|
UPS-utgång (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
|
UPS N (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
6 |
6 |
10 |
16 |
25 |
|
|
UPS PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
6 |
6 |
10 |
16 |
16 |
|
Easy UPS 3M – 3:3 UPS-system
| Kommersiell referens | GVSBPAR60K120H | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Typ av parallellsystem |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
|||
|
Effekt av parallellsystem |
120 kVA | 160 kVA | 60 kVA | 80 kVA | |
| Enkelmatad strömförsörjning | Ingångsfaser (mm2) |
95 |
120 |
35 |
50 |
|
Ingång N (mm2) |
2 x 95 |
2 x 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
| Ingående PE (mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
| System med dubbel matning | Bypassfaser (mm2) |
95 |
120 |
35 |
50 |
| Bypass N (mm2) |
2 x 95 |
2 x 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
| Bypass PE (mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
|
Last (mm2) |
95 |
120 |
25 |
50 |
|
|
Last N (mm2) |
2 x 95 |
2 x 120 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
|
Last PE (mm2) |
50 |
70 |
16 |
25 |
|
|
UPS-ingång (mm2) /UPS-bypass (mm2) |
35 |
50 |
35 |
50 |
|
|
UPS-utgång (mm2) |
25 |
50 |
25 |
50 |
|
|
UPS N (mm2) |
2 x 25 |
2 x 50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
|
|
UPS PE (mm2) |
16 |
25 |
16 |
25 |
|
Rekommenderat uppströmsskydd för Easy UPS 3S och Easy UPS 3M
Easy UPS 3S – 3:1 UPS-system
Ingång/Bypass (Endast för system med dubbel matning)
| Kommersiell referens | GVSBPAR40K50H | GVSBPAR60K120H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Typ av parallellsystem |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||||||
|
Effekt av parallellsystem |
20 kVA | 30 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 20 kVA | 30 kVA |
| Brytartyp |
C120H-C-100A/NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
iC65H-C-50A/C60H-C-50A |
C120H-C-80A/NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
C120H-C-100A/NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
CompactNSX250F TM200D C25F3TM200 |
NSX400N mic2.3 ( C40N32D400 |
C120H-C-100A/NSX100F 100A TM100D C10F3TM100 |
CompactNSX160F 160A TM160D C16F3TM160 |
| In (A) |
Fast |
160 |
Fast |
Fast |
Fast |
160 |
250 |
400 |
Fast/100 |
160 |
| Ir (A) |
Fast/100 |
144 |
Fast |
Fast/80 |
Fast/100 |
144 |
200 |
280 |
Fast/100 |
144 |
| Im (A) |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
5~10*In |
Io=1,5~10 |
Fast |
Fast |
Easy UPS 3S – 3:3 UPS-system
Ingång
| Kommersiell referens | GVSBPAR40K50H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Typ av parallellsystem |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||||||||
|
Effekt av parallellsystem |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
| Brytartyp |
iC65H-C-40A/C60H-C-40A |
iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A |
C120H-C-80A/NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
Kompakt NSX160F TM125D ( C16F3TM125) |
Kompakt NSX160F TM160D (C16F3TM160) |
iC65H-C-20A/C60H-C-20A |
iC65H-C-32A/C60H-C-32A |
iC65H-C-40A/C60H-C-40A |
iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A |
C120H-C-80A/NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
| In (A) |
Fast |
Fast |
Fast/80 |
125 |
160 |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast/80 |
| Ir (A) |
Fast |
Fast |
Fast/80 |
125 |
160 |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast/80 |
| Im (A) |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Bypass (Endast för system med dubbel nätmatning)
| Kommersiell referens | GVSBPAR40K50H | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Typ av parallellsystem |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||||||||
|
Effekt av parallellsystem |
20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA |
| Brytartyp |
iC65H-C-40A/C60H-C-40A |
iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A |
C120H-C-80A/NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
Kompakt NSX100F TM100D (C10F3TM100) |
Kompakt NSX160F TM160D (C16F3TM160) |
iC65H-C-20A/C60H-C-20A |
iC65H-C-32A/C60H-C-32A |
iC65H-C-40A/C60H-C-40A |
iC65H-C-63A/C60H-C-63A/C120H-C-63A |
C120H-C-80A/NSX100F 80A TM80D C10F3TM080 |
| In (A) |
Fast |
Fast |
Fast/80 |
100 |
160 |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast/80 |
| Ir (A) |
Fast |
Fast |
Fast/80 |
100 |
144 |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast/80 |
| Im (A) |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Fast |
Easy UPS 3M – 3:3 UPS-system
Ingång/Bypass (Endast för system med dubbel matning)
| Kommersiell referens | GVSBPAR60K120H | |||
|---|---|---|---|---|
|
Typ av parallellsystem |
Kapacitet (2+0) |
Redundans (1+1) |
||
|
Effekt av parallellsystem |
120 kVA | 160 kVA | 60 kVA | 80 kVA |
| Brytartyp |
NSX250N mic2.2 (C25N32D250) |
NSX400N mic2.3 (C40N32D400) |
Kompakt NSX160F TM125D (C16F3TM125) |
Kompakt NSX160F TM160D (C16F3TM160) |
| Io (A) |
250 |
400 |
125 |
160 |
| Ir (A) |
200 |
280 |
125 |
160 |
| Isd (A) |
1,5–10 |
1,5–10 |
800 (fast) |
1 250 (fast) |
Momentspecifikationer
| Bultstorlek | Vridmoment |
|---|---|
| M4 | 1,7 Nm |
| M5 | 2,2 Nm |
| M6 | 5 Nm |
| M8 | 17,5 Nm |
| M10 | 30 Nm |
| M12 | 50 Nm |
Leveransvikt och -dimensioner för parallell underhållsbypasspanel
Vikt och mått för parallell underhållsbypasspanel
| Kommersiell referens | Vikt i kg | Höjd mm | Bredd i mm | Djup i mm |
|---|---|---|---|---|
| GVSBPAR10K30H | 35 | 700 | 650 | 210 |
| GVSBPAR40K50H | 86 | 850 | 750 | 250 |
| GVSBPAR60K120H | 110 | 1000 | 900 | 280 |
Utrymme
Uppfyller följande standarder:
| Säkerhet | IEC 62040-1: 2017, upplaga 2.0, avbrottsfri effektsystem (UPS) – del 1: Säkerhetskrav |
| Prestanda | IEC 62040-3: 2011-03, 2:a upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 3: Metod för att specificera prestanda och testkrav |
| Miljö | IEC 62040-4: 2013-04, 1:a upplagan avbrottsfria effektsystem (UPS) – del 4: Miljöaspekter – krav och rapportering |
| Märkningar | CE |
| Jordningssystem | TN-C, TN-S, TT |
| Överspänningskategori | OVCIII |
| Skyddsklass | I |
| Föroreningsgrad | 2 |
Miljö
| Drift | Lagring | |
|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C till 40 °C | -25 °C till 55 °C |
| Relativ luftfuktighet | 5–95 % icke-kondenserande | 10–80 % icke-kondenserande |
| Höjd | 0–3 000 m | |
| Skyddsklass | IP20 | |
| Färg | RAL 9003, glansnivå 85 % | |
Enlinjeschema
Galaxy VS – enlinjeschema
| UIB1 | Ingångsbrytare för enhet UPS 1 |
| UIB2 | Ingångsbrytare för enhet UPS 2 |
| MBB | Underhållsbypassbrytare |
| IMB | Intern underhållsbrytare |
| UOB1 | Utgångsbrytare för enhet UPS 1 |
| UOB2 | Utgångsbrytare för enhet UPS 2 |
| BB | Batteribrytare |
Den parallella underhållsbypasspanelen används i system med enkelmatad strömförsörjning för att motsvara två UPS:er för antingen kapacitet eller redundans.
Enlinjeschema för Easy UPS 3S och Easy UPS 3M
| UIB | Ingångsbrytare för enhet |
| SSIB | Statisk omkopplare för ingångsbrytare |
| MBB | Intern bypassbrytare |
| UOB | Utgångsbrytare för enhet |
| Ext. UIB1/Ext. SSIB1 | Ingångsbrytare för extern enhet/ingångsbrytare för statisk omkopplare för UPS 1 |
| Ext. UIB2/Ext. SSIB2 | Ingångsbrytare för extern enhet/ingångsbrytare för statisk brytare för UPS 2 |
| Ext. MBB | Extern bypassbrytare |
| Ext. UOB1 | Ingångsbrytare för extern enhet UPS 1 |
| Ext. UOB2 | Ingångsbrytare för extern enhet UPS 2 |
| BB | Batteribrytare |
FARA