ข้อมูลจำเพาะ
สำหรับระบบขนาน 1+1 สำหรับการทำงานซ้ำ แผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสสามารถรองรับโหลดไฟฟ้าได้สูงสุด 120 kW/kVA ตราบใดที่ไม่เกินกระแสไฟฟ้านิวทรัล (250 A):
-
ที่ 380 V จะถึงขีดความทนกระแสไฟฟ้านิวทรัลด้วยโหลดแบบไม่เป็นเชิงเส้น 95 kVA
-
ที่ 400 V จะถึงขีดความทนกระแสไฟฟ้านิวทรัลด้วยโหลดแบบไม่เป็นเชิงเส้น 100 kVA
สำหรับระบบขนาน 2+0 สำหรับความจุ แผงการซ่อมบำรุงแบบบายพาสสามารถรองรับโหลดไฟฟ้าได้สูงสุด 240 kW/kVA ตราบใดที่ไม่เกินกระแสไฟฟ้านิวทรัล (500 A):
-
ที่ 380 V จะถึงขีดความทนกระแสไฟฟ้านิวทรัลด้วยโหลดแบบไม่เป็นเชิงเส้น 190 kVA
-
ที่ 400 V จะถึงขีดความทนกระแสไฟฟ้านิวทรัลด้วยโหลดแบบไม่เป็นเชิงเส้น 200 kVA
การป้องกันส่วนบนที่แนะนำ
เบรคเกอร์อินพุตทวนสัญญาณ
เบรคเกอร์อินพุตทวนสัญญาณ
อ้างอิงเชิงพาณิชย์ |
GVSBPAR40K50H | |||
---|---|---|---|---|
ประเภทระบบขนาน |
ความจุ (2+0) |
การทำงานซ้ำ (1+1) |
||
พิกัดระบบขนาน |
80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
ประเภทเบรกเกอร์ |
LV430670 | LV431671 | LV429671 | LV429670 |
In (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
Ir (A) |
160 | 200 | 80 | 100 |
Im (A) |
1250 (คงที่) | 5-10 x In | 640 (คงที่) | 800 (คงที่) |
เบรคเกอร์อินพุตทวนสัญญาณ
อ้างอิงเชิงพาณิชย์ |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภทระบบขนาน |
ความจุ (2+0) |
การทำงานซ้ำ (1+1) |
||||||
พิกัดระบบขนาน |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
ประเภทเบรกเกอร์ |
LV431670 | LV432695 | LV432695 | LV432895 | LV430671 | LV430670 | LV431671 | LV431670 |
In (A) |
250 | 320 | 400 | 500 | 125 | 160 | 200 | 250 |
Ir (A) |
250 | 1 | 0.94 | 125 | 160 | 200 | 250 | |
Im (A) / Isd (A) | 5-10 x In | 1.5-10 | 1250 (คงที่) | 5-10 x In |
ขนาดสายเคเบิลที่แนะนำ
![]() |
---|
อันตรายจากไฟฟ้าช็อต
การระเบิด หรือไฟอาร์ก
การเชื่อมต่อสายทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศ
และ/หรือมาตรฐานทางไฟฟ้าทั้งหมดที่บังคับใช้
การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้จะส่งผลถึงชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส
|
ขนาดสายเคเบิลในคู่มือนี้จะอ้างอิงจากตาราง B.52.5 ของ IEC 60364-5-52 พร้อมข้อมูลดังต่อไปนี้:
-
ตัวนำไฟฟ้า 90 °C
-
อุณหภูมิโดยรอบ 30 °C
-
ใช้ตัวนำไฟฟ้าทองแดงหรืออะลูมิเนียม
-
วิธีการติดตั้ง C
ขนาด PE ตามตาราง 54.2 ของ IEC 60364-4-54
หากอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C จะต้องเลือกใช้ตัวนำไฟฟ้าขนาดใหญ่ขึ้น ตามปัจจัยที่กำหนดไว้โดย NEC ไม่แนะนำให้ใช้สายอลูมิเนียมสำหรับอุณหภูมิบรรยากาศโดยรอบสูงกว่า 30 °C
ทองแดง
อ้างอิงเชิงพาณิชย์ |
GVSBPAR10K30H | GVSBPAR40K50H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภทระบบขนาน |
ความจุ (2+0) |
การทำงานซ้ำ (1+1) |
ความจุ (2+0) |
การทำงานซ้ำ (1+1) |
||||||
พิกัดระบบขนาน |
20 kW | 40 kW | 60 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
อินพุต (มม.2) |
6 | 16 | 35 | 6 | 6 | 10 |
50 |
70 |
16 |
25 |
อินพุต PE (มม.2) |
6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 10 |
25 |
35 |
16 |
16 |
อินพุต N (มม.2)* |
10 | 35 | 2 x 16 | 6 | 10 | 16 |
2 x 50 |
2 x 70 |
35 |
50 |
อินพุต UPS (มม.2) |
6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
16 |
25 |
16 |
25 |
เอาต์พุต UPS (มม.2) |
6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
16 |
16 |
16 |
16 |
UPS PE (มม.2) |
6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 10 |
16 |
16 |
16 |
16 |
UPS N (มม.2)* |
6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 |
2 x 16 |
2 x 16 |
2 x 16 |
2 x 16 |
โหลด (มม.2) |
6 | 16 | 25 | 6 | 6 | 10 |
50 |
70 |
16 |
16 |
โหลด PE (มม.2) |
6 | 16 | 16 | 6 | 6 | 10 |
25 |
35 |
16 |
16 |
โหลด N (มม.2)* |
10 | 35 | 2 x 16 | 6 | 10 | 16 |
2x50 |
2x70 |
35 |
50 |
ทองแดง
อ้างอิงเชิงพาณิชย์ |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภทระบบขนาน |
ความจุ (2+0) |
การทำงานซ้ำ (1+1) |
||||||
พิกัดระบบขนาน |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
อินพุต (มม.2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 120 |
35 |
50 |
70 |
95 |
อินพุต PE (มม.2) |
50 |
70 |
95 |
120 |
25 |
25 |
35 |
50 |
อินพุต N (มม.2)* |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
อินพุต UPS (มม.2) |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
35 |
50 |
2 x 25 |
2 x 50 |
เอาต์พุต UPS (มม.2) |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
25 |
50 |
2 x 25 |
2 x 35 |
UPS PE (มม.2) |
25 |
25 |
35 |
50 |
25 |
25 |
35 |
50 |
UPS N (มม.2)* |
50 |
95 |
3 x 35 |
3 x 35 |
50 |
2 x 50 |
3 x 35 |
3 x 35 |
โหลด (มม.2) |
95 |
120 |
185 |
2 x 95 |
25 |
50 |
70 |
95 |
โหลด PE (มม.2) |
50 |
70 |
95 |
95 |
16 |
25 |
35 |
50 |
โหลด N (มม.2)* |
120 |
2 x 120 |
2 x 150 |
3 x 150 |
50 |
95 |
120 |
120 |
อลูมิเนียม
อ้างอิงเชิงพาณิชย์ |
GVSBPAR10K30H | GVSBPAR40K50H | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภทระบบขนาน |
ความจุ (2+0) |
การทำงานซ้ำ (1+1) |
ความจุ (2+0) |
การทำงานซ้ำ (1+1) |
||||||
พิกัดระบบขนาน |
20 kW | 40 kW | 60 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 80 kW | 100 kW | 40 kW | 50 kW |
อินพุต (มม.2) |
6 | 25 | ไม่มีข้อมูล | 6 | 6 | ไม่มีข้อมูล |
70 |
ไม่มีข้อมูล |
25 |
ไม่มีข้อมูล |
อินพุต PE (มม.2) |
6 | 16 | ไม่มีข้อมูล | 6 | 6 | ไม่มีข้อมูล |
35 |
ไม่มีข้อมูล |
16 |
ไม่มีข้อมูล |
อินพุต N (มม.2)* |
2 x 16 | 2 x 16 | ไม่มีข้อมูล | 6 | 16 | ไม่มีข้อมูล |
2 x 70 |
ไม่มีข้อมูล |
50 |
ไม่มีข้อมูล |
อินพุต UPS (มม.2) |
6 | 6 | ไม่มีข้อมูล | 6 | 6 | ไม่มีข้อมูล |
25 |
ไม่มีข้อมูล |
25 |
ไม่มีข้อมูล |
เอาต์พุต UPS (มม.2) |
6 | 6 | ไม่มีข้อมูล | 6 | 6 | ไม่มีข้อมูล |
16 |
ไม่มีข้อมูล |
16 |
ไม่มีข้อมูล |
UPS PE (มม.2) |
6 | 6 | ไม่มีข้อมูล | 6 | 6 | ไม่มีข้อมูล |
16 |
ไม่มีข้อมูล |
16 |
ไม่มีข้อมูล |
UPS N (มม.2)* |
6 | 16 | ไม่มีข้อมูล | 6 | 16 | ไม่มีข้อมูล |
2 x 16 |
ไม่มีข้อมูล |
2 x 16 |
ไม่มีข้อมูล |
โหลด (มม.2) |
6 | 16 | ไม่มีข้อมูล | 6 | 6 | ไม่มีข้อมูล |
70 |
ไม่มีข้อมูล |
16 |
ไม่มีข้อมูล |
โหลด PE (มม.2) |
6 | 16 | ไม่มีข้อมูล | 6 | 6 | ไม่มีข้อมูล |
35 |
ไม่มีข้อมูล |
16 |
ไม่มีข้อมูล |
โหลด N (มม.2)* |
16 | 2 x 16 | ไม่มีข้อมูล | 6 | 2 x 16 | ไม่มีข้อมูล |
2 x 70 |
ไม่มีข้อมูล |
50 |
ไม่มีข้อมูล |
อลูมิเนียม
อ้างอิงเชิงพาณิชย์ |
GVSBPAR60K120H | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภทระบบขนาน |
ความจุ (2+0) |
การทำงานซ้ำ (1+1) |
||||||
พิกัดระบบขนาน |
120 kW | 160 kW | 200 kW | 240 kW | 60 kW | 80 kW | 100 kW | 120 kW |
อินพุต (มม.2) |
150 |
185 |
2 x 120 |
ไม่มีข้อมูล |
50 |
70 |
95 |
ไม่มีข้อมูล |
อินพุต PE (มม.2) |
95 |
95 |
150 |
ไม่มีข้อมูล |
25 |
70 |
50 |
ไม่มีข้อมูล |
อินพุต N (มม.2)* |
185 |
2 x 120 |
3 x 150 |
ไม่มีข้อมูล |
70 |
150 |
185 |
ไม่มีข้อมูล |
อินพุต UPS (มม.2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
ไม่มีข้อมูล |
50 |
2 x 35 |
2 x 50 |
ไม่มีข้อมูล |
เอาต์พุต UPS (มม.2) |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
ไม่มีข้อมูล |
50 |
2 x 35 |
2 x 35 |
ไม่มีข้อมูล |
UPS PE (มม.2) |
25 |
35 |
50 |
ไม่มีข้อมูล |
25 |
35 |
50 |
ไม่มีข้อมูล |
UPS N (มม.2)* |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
ไม่มีข้อมูล |
2 x 35 |
3 x 35 |
3 x 50 |
ไม่มีข้อมูล |
โหลด (มม.2) |
120 |
185 |
2 x 120 |
ไม่มีข้อมูล |
50 |
70 |
95 |
ไม่มีข้อมูล |
โหลด PE (มม.2) |
70 |
95 |
120 |
ไม่มีข้อมูล |
25 |
35 |
50 |
ไม่มีข้อมูล |
โหลด N (มม.2)* |
185 |
2 x 120 |
4 x 95 |
ไม่มีข้อมูล |
70 |
150 |
185 |
ไม่มีข้อมูล |
ข้อมูลจำเพาะแรงบิด
ขนาดสลักเกลียว | แรงบิด |
---|---|
M4 | 1.7 Nm |
M5 | 2.2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17.5 Nm |
M10 | 30 Nm |
น้ำหนักและขนาดของแผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนาน
ข้อมูลอ้างอิงเชิงพาณิชย์ | น้ำหนัก กก. | ความสูง มม. | ความกว้าง มม. | ความลึก มม. |
---|---|---|---|---|
GVSBPAR10K30H | 35 | 700 | 650 | 210 |
GVSBPAR40K50H | 50 | 850 | 750 | 250 |
GVSBPAR60K120H | 83 | 1000 | 900 | 280 |
ระยะที่ต้องเว้นว่างไว้
สภาพแวดล้อม
การทำงาน | พื้นที่จัดเก็บ | |
---|---|---|
อุณหภูมิ | 0 °C ถึง 40 °C | -25 °C ถึง 55 °C |
ความชื้นสัมพัทธ์ | 0-95% แบบไม่ควบแน่น | 0-95% แบบไม่ควบแน่น |
ระดับความสูง | 0-3000 ม. | |
คลาสการป้องกัน | IP20 | |
สี | RAL 9003, ระดับความมันวาว 85% |
แผนภาพแบบสายไฟเดียว
UIB1 | เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาเข้าของอุปกรณ์สำหรับ UPS 1 |
UIB2 | เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาเข้าของอุปกรณ์สำหรับ UPS 2 |
MBB | เบรกเกอร์บายพาสการซ่อมบำรุง |
IMB | เบรกเกอร์การซ่อมบำรุงภายใน |
UOB1 | เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออกของอุปกรณ์ 1 |
UOB2 | เบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออกของอุปกรณ์ 2 |
BB | เบรกเกอร์แบตเตอรี่ |
แผงบายพาสการซ่อมบำรุงแบบขนานใช้ในระบบเมนเดี่ยวกับ UPS สองเครื่องแบบขนานสำหรับความจุหรือการทำงานซ้ำ