Specifikationer
Indgangsspecifikationer
UPS-klassifikation |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Spænding (V) |
200/208/220 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
480 |
Tilslutninger |
4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE (én forsyningskilde) |
4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE (systemer med én forsyningskilde) |
3-leder (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE (én forsyningskilde) |
||
Indgangsspændingsinterval (V) |
200 V: 170-230 |
380 V: 331-437 |
408-552 |
||
Frekvensinterval (Hz) |
40-70 |
||||
Nominel indgangsstrøm (A) |
31/30/28 |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
25 |
Maksimal indgangsstrøm (A) |
37/36/34 |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
30 |
Begrænsning af indgangsstrøm (A) |
39/37/35 |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
31 |
Indgangseffektfaktor |
0,99 for last større end 50 % |
||||
Samlet harmonisk forvrængning (THDI) |
<3 % ved fuld lineær last (symmetrisk) |
||||
Maksimal kortslutningsklassificering |
65 kA RMS |
||||
Beskyttelse |
Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer |
||||
Ramp-in |
Programmerbar og selvjusterende, 1-40 sekunder |
Bypass-specifikationer
UPS-klassifikation |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Spænding (V) |
200/208/220 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
480 |
Tilslutninger |
4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE |
4-leder (L1, L2, L3, N, PE) WYE |
3-leder (L1, L2, L3, G) WYE eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE * |
||
Bypass-spændingsinterval (V) |
200 V: 180-220 |
380 V: 342-418 |
432-528 |
||
Frekvensinterval (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren) |
||||
Nominel bypass-strøm (A) |
29/28/27 |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
24 |
Nominel neutral strøm (A) |
50/48/45 |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
42 |
Maksimal kortslutningsgrad* |
65 kA RMS |
||||
Beskyttelse |
Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer |
Udgangsspecifikationer
UPS-klassifikation |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Spænding (V) |
200/208/220 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
480 |
Tilslutninger |
4-leder (L1, L2, L3, N, G) |
4-leder (L1, L2, L3, N, PE) |
3-leder (L1, L2, L3, G, GEC*) eller 4-leder (L1, L2, L3, N, G) |
||
Spændingsregulering |
Symmetrisk last ± 1 % |
||||
Overbelastningskapacitet |
150 % i 1 minut (ved normal drift) 125 % i 10 minutter (ved normal drift) 125 % i 1 minut (ved batteridrift) For 200/208/220/480 V: 125 % vedvarende (bypassdrift) For 380/400/415 V: 110 % vedvarende (bypassdrift) 1000 % i 100 millisekunder (bypassdrift) |
||||
Dynamisk lastreaktion |
± 5 % efter 2 millisekunder |
||||
Udgangseffektfaktor |
1 | ||||
Nominel udgangsstrøm (A) |
29/28/26 |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
24 |
Frekvensregulering (Hz) |
50/60 Hz bypass synkroniseret – 50/60 Hz ± 0,1 % fritløbende |
||||
Synkroniseret slew rate (Hz/sek) |
Programmerbar til 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
||||
Samlet harmonisk forvrængning (THDU) |
<2 % for lineær last <5 % for ikke-lineær last |
<1 % for lineær last <3 % for ikke-lineær last |
|||
Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC 62040-3:2021) |
NA |
VFI-SS-11 |
NA | ||
Last-crestfaktor |
2,5 |
||||
Lasteffektfaktor |
Fra 0,7 kapacitiv til 0,7 induktiv uden lastreduktion |
Batterispecifikationer
Alle værdier er baseret på 40 batteriblokke.
UPS-klassifikation |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Spænding (V) |
200/208/220 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
480 |
Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 0-40 % last |
80 % |
||||
Ladeeffekt i % af udgangseffekt ved 100 % last |
20 % |
||||
Maksimal ladeeffekt (ved 0-40 % last) (kW) |
8 |
8 |
12 |
16 |
16 |
Maksimal ladeeffekt (ved 100 % last) (kW) |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
Nominel batterispænding (VDC) |
480 |
||||
Nominel flydespænding (VDC) |
545 |
||||
Maksimal boost-spænding (VDC) |
571 |
||||
Temperaturkompensation (pr. celle) |
-3,3 mV/°C ved T ≥ 25 °C – 0 mV/°C ved T < 25 °C |
||||
Spænding ved afsluttet afladning (fuld last) (VDC) |
384 |
||||
Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (A) |
22 |
22 |
33 |
43 |
43 |
Batteristrøm ved fuld last og minimal batterispænding (A) |
27 |
27 |
41 |
54 |
54 |
Ripple-strøm |
< 5 % C20 (5 minutters batteridrift) |
||||
Batteritest |
Manuel/automatisk (kan vælges) |
||||
Maksimal kortslutningsklassificering |
10 kA |
Anbefalede kabelstørrelser til 380/400/415 V
![]() |
---|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt
tilladte kabelstørrelse er 25 mm2.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
I denne manual er kabelstørrelserne baseret på tabel B.52.3 og B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:
-
90 °C strømledere
-
Omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Brug af kobberstrømledere
-
Installationsmetode C
PE-kabelstørrelsen er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-4-54.
Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.
Kobber
UPS-klassifikation |
10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Spænding (V) |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
Indgangsfaser (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Indgangs-PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Bypass-/udgangsfaser (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Bypass-PE/udgangs-PE (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Neutral (mm2) |
6 |
10 |
16 |
Anbefalede kabelstørrelser til 200/208/220/480 V
![]() |
---|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt
tilladte kabelstørrelse er 4 AWG.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Kabelstørrelserne i denne vejledning er baseret på tabel 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med følgende angivelser:
-
90 °C strømledere (75 °C terminering)
-
Omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Brug af kobberstrømledere
Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med NEC's korrektionsfaktorer.
Strømledere til jording af udstyr (Equipment Grounding Conductors – EGC) skal være dimensioneret i overensstemmelse med NEC's artikel 250.122 og tabel 250.122.
Kobber
UPS-klassifikation | 10 kW | 20 kW |
---|---|---|
Spænding (V) |
200/208/220 |
480 |
Indgangsfaser (AWG/kcmil) |
8 |
8 |
Indgangs-EGC (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
Bypass-/udgangsfaser (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
Bypass-EGC/udgangs-EGC (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
Neutral (AWG/kcmil) |
6 |
6 |
Anbefalet indgangsbeskyttelse
208 V UPS
![]() |
---|
brandfare
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser
ikke overholdes.
|
UPS-klassifikation |
10 kW | |
---|---|---|
Indgang |
Bypass |
|
Afbrydertype |
HJF36100U31X |
|
Ir (A) |
50 |
40 |
tr ved 6 Ir |
0,5 |
|
li (x In) |
1,5 |
400 V UPS
UPS-klassifikation |
10 kW | 15 kW | 20 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Indgang |
Bypass |
Indgang |
Bypass |
Indgang |
Bypass |
|
Afbrydertype |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM16D (LV429677) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM40D (LV429674) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
In (A) |
25 |
16 |
32 |
25 |
40 |
32 |
Ir (A) |
20 |
16 |
32 |
23 |
40 |
32 |
Im (A) |
300 (fast) |
190 (fast) |
400 (fast) |
300 (fast) |
500 (fast) |
400 (fast) |
480 V UPS
![]() |
---|
brandfare
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser
ikke overholdes.
|
UPS-klassifikation |
20 kW | |
---|---|---|
Indgang |
Bypass |
|
Afbrydertype |
HJF36100U31X |
|
Ir (A) |
40 |
35 |
tr ved 6 Ir |
0,5 |
|
li (x In) |
1,5 |
Anbefalede størrelser på bolte og kabelsko
BEMÆRK |
---|
fare for skade på udstyret
Brug kun UL-godkendte kompressionskabelsko.
Udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.
|
Smalle kabelsko med et hul til strømleder til jording af udstyr/PE-kabler
Smal isoleret samlering til fasekabler og N-kabler
Boltstørrelse | Isoleret samleringstype | Krympeværktøj |
---|---|---|
10 AWG | FSD82-18-C | CT-1002, CT-1003, CT-1123 |
8 AWG | FSD83-18-C | CT-1003, CT-1004, CT-1104, CT-1123 |
6 AWG | FSD84-18-C | CT-1003, CT-1004, CT-1104 |
4 AWG | FSD85-18-L | CT-1005 |
Specifikationer for drejningsmoment
Boltstørrelse | Drejningsmoment |
---|---|
M4 | 1,7 Nm |
M5 | 2,2 Nm |
M6 | 5 Nm |
M8 | 17,5 Nm |
M10 | 30 Nm |
M12 | 50 Nm |
Miljø
Drift | Opbevaring | |
---|---|---|
Temperatur |
0 °C til 40 °C |
-15 °C til 40 °C for systemer med batterier. |
Relativ luftfugtighed |
0-95 %, ikke-kondenserende |
10-80 %, ikke-kondenserende |
Højde |
Designet til drift i en højde på 0-3000 m. |
|
Hørbar støj en meter fra enhed |
400 V 10-20 kW: 49 dB ved 70 % last, 55 dB ved 100 % last 480 V 20 kW og 208 V 10 kW: 49 dB ved 70 % last, 55 dB ved 100 % last |
|
Beskyttelsesklasse |
IP20 |
|
Farve |
RAL 9003, glansniveau 85 % |