Laatste installatiestappen
GEVAAR |
|---|
|
Gevaar voor elektrische schok, ontploffing of vlambogen
Batterijen kunnen gevaar voor elektrische schokken en
een hoge kortsluitstroom opleveren. Bij het hanteren van batterijen
moeten dan ook de volgende voorzorgsmaatregelen in acht worden genomen
Het niet naleven van deze instructies zal leiden tot de dood of ernstig letsel.
|
WAARSCHUWING |
|---|
|
risico op beschadiging van apparatuur
Wacht totdat het systeem gereed is om ingeschakeld te
worden voordat u de batterijen in het systeem plaatst. De tijd tussen
het plaatsen van de batterijen en het inschakelen van het UPS-systeem
mag niet langer zijn dan 72 uur of 3 dagen.
Het niet naleven van deze instructies kan leiden tot de dood, ernstig letsel of schade
aan de apparatuur.
|
- Plaats de dekplaat terug
op de bovenkant:
- Kantel de bovenplaat en schuif deze vanaf de achterkant op de UPS. De uitsteeksels aan de achterkant van de bovenplaat passen in de sleuven aan de achterkant van de UPS.
- Duw de voorkant van de bovenplaat naar beneden.
- Plaats de schroeven terug en draai ze aan.
- Verwijder de achterste transportbeugel van de UPS.
- Alleen voor seismische verankering:
- Installeer de achterste verankeringsbeugel op de UPS met de meegeleverde M8-bouten.
- Duw de UPS op zijn plaats zodat de achterste verankeringsbeugel wordt aangesloten op het achterste anker.
- Draai de voorste en achterste stelpoten op de UPS omlaag met een steeksleutel totdat ze contact maken met de vloer. Gebruik een waterpas om de UPS nauwkeurig recht te zetten.
- Alleen voor niet-seismische verankering: Zet de voorste transportbeugel op de vloer vast. De UPS kan topzwaar zijn en kantelen als deze niet aan de vloer is verankerd. Gebruik de juiste hardware voor het vloertype - de diameter van het gat in de voorste transportbeugel is ø9 mm.
- Alleen voor seismische verankering:
- Verwijder de voorste transportbeugel van de UPS.
- Installeer de voorste seismische verankeringsbeugel op de UPS.
- Monteer de voorste seismische verankeringsbeugel op de UPS op de vloer. Gebruik de juiste hardware voor het vloertype - de diameter van het gat in de voorste seismische verankeringsbeugel is ø18 mm.
- Zet de batterijschakelaar (BB) in de open positie (UIT).
- Duw extra batterijmodules (indien aanwezig) in de sleuf. Vul de planken vanaf de onderkant naar boven.
- Draai de handgreep van de batterijmodule op de extra batterijmodules naar beneden en bevestig de handgreep aan de plank met de meegeleverde schroef.
- Sluit de batterijklemmen op de voorkant van de batterijmodules aan.
- Plaats alle verwijderde platen en afdekkingen terug in Installatie voorbereiden.
- Plaats het
voorpaneel terug op de UPS:
- Steek de twee uitsteeksels aan de onderkant van het voorpaneel in de UPS door het te kantelen.
- Verbind de strip van het voorpaneel opnieuw met de UPS.
- Sluit het voorpaneel en zet vast met de twee vergrendelknoppen.
GEVAAR
WAARSCHUWING