Asennussarjojen yhteenveto
Asennussarja 0M-88357
Osa | Käyttökohde | Yksiköiden lukumäärä |
---|---|---|
USB-johto
960-0598
|
Modbus-kaapelien kytkeminen. | 1![]() |
150 ohmin vastus
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Liitin
730-0532
|
2 ![]() |
Valinnainen maanjäristyssarja GVSOPT017
Osa | Käyttökohde | Yksiköiden lukumäärä |
---|---|---|
M8 × 20 mm:n pultti ja aluslevy
803-8590
|
Maanjäristyskiinnikkeiden (lisävaruste) asentaminen ja Lopullinen asennus. | 10![]() |
Takakiinnikkeen lattiakiinnike
870-97748
|
1![]() |
|
Etumaanjäristyskiinnike
870-97749
|
1![]() |
|
Takamaanjäristyskiinnike
870-97750
|
1![]() |
|
Takakytkentälevy
870-31554
|
1![]() |
Valinnainen rinnakkaissarja GVSOPT006
Osa | Käyttökohde | Yksiköiden lukumäärä |
---|---|---|
PBUS1-kaapeli 0W6268 | PBUS-kaapeleiden kytkeminen. | 1![]() |
PBUS2-kaapeli 0W6267 | 1![]() |
|
Tämä sarja sisältää muiden UPS-mallien kanssa käytettäviä osia, joita ei tarvita tässä asennuksessa. |