990-91260C-012

Présentation des kits d'installation

Kit d'installation 0M-88357

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Câble USB
960-0598
Raccordement des câbles Modbus. 1
Résistance de 150 ohm
110-0151-Z
10
Connecteur de borne
730-0532
2

Kit antisismique GVSOPT017 en option

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Vis M8 x 20 mm avec rondelle
803-8590
Installation de l'ancrage antisismique (en option) et Dernières étapes d'installation. 10
Ancrage arrière
870-97748
1
Support d'ancrage antisismique avant
870-97749
1
Support d'ancrage antisismique arrière
870-97750
1
Plaque de connexion arrière
870-31554
1

Kit parallèle GVSOPT006 en option

Pièce Utilisée dans Nombre d'unités
Câble PBUS1 0W6268 Raccordement des câbles de PBUS. 1
Câble PBUS2 0W6267 1
Ce kit contient des pièces destinées à être utilisées avec d'autres modèles d'ASI qui ne sont pas pertinents pour cette installation.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?