Caractéristiques
Caractéristiques des entrées
Puissance nominale de l'ASI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Tension (V) |
200/208/220 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
480 |
Raccordements |
4 câbles
(L1, L2, L3, N, G) système en étoile (alimentation secteur
simple) |
4 câbles
(L1, L2, L3, N, PE) système en étoile (alimentation secteur
simple) |
3 câbles
(L1, L2, L3, G) système en étoile ou 4 câbles
(L1, L2, L3, N, G) système en étoile (alimentation secteur
simple) |
||
Plage de tension d'entrée (V) |
200 V : 170-230 |
380 V : 331-437 |
408-552 |
||
Plage de fréquence (Hz) |
40-70 |
||||
Courant d'entrée nominal (A) |
31/30/28 |
16/15/14 |
24/22/22 |
32/30/29 |
25 |
Courant d'entrée maximal (A) |
37/36/34 |
19/18/17 |
28/27/26 |
38/36/35 |
30 |
Limitation du courant d'entrée (A) |
39/37/35 |
20/19/18 |
30/28/27 |
39/37/36 |
31 |
Facteur de puissance d'entrée |
0,99 pour une charge supérieure à 50 % |
||||
Distorsion harmonique totale (THDI) |
<3 % à pleine charge (symétrique) |
||||
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits |
65 kA RMS |
||||
Protection |
Protection backfeed et fusibles intégrés |
||||
Montée en puissance |
Programmable et adaptatif, entre 1 et 40 secondes |
Caractéristiques du bypass
Puissance nominale de l'ASI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Tension (V) |
200/208/220 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
480 |
Raccordements |
4 câbles (L1, L2, L3, N, G) système en étoile |
4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) système en étoile |
3 câbles (L1, L2, L3, G) système en étoile ou 4 câbles (L1, L2, L3, N, G) système en étoile* |
||
Plage de tension du bypass (V) |
200 V : 180-220 |
380 V : 342-418 |
432-528 |
||
Plage de fréquence (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (sélectionnable par l'utilisateur) |
||||
Courant nominal de bypass (A) |
29/28/27 |
15/15/14 |
23/22/21 |
31/29/28 |
24 |
Intensité neutre nominale (A) |
50/48/45 |
26/25/24 |
39/37/36 |
53/50/48 |
42 |
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits* |
65 kA RMS |
||||
Protection |
Protection backfeed
et fusibles intégrés |
Caractéristiques des sorties
Puissance nominale de l'ASI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Tension (V) |
200/208/220 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
480 |
Raccordements |
4 câbles (L1, L2, L3, N, G) |
4 câbles (L1, L2, L3, N, PE) |
3 câbles (L1, L2, L3, G, GEC*) ou 4 câbles (L1, L2, L3, N, G) |
||
Régulation de la tension |
Charge symétrique :
+/- 1 % |
||||
Capacité de surcharge |
150 %
pendant 1 minute (mode normal) 125 % pendant 10 minutes (mode normal) 125 % pendant 1 minute (mode batterie) Pour 200/208/220/480 V : 125 % en continu (mode bypass) Pour 380/400/415 V : 110 % en continu (mode bypass) 1 000 % pendant 100 millisecondes (mode bypass) |
||||
Réponse de charge dynamique |
+/- 5 %
après 2 ms |
||||
Facteur de puissance de sortie |
1 | ||||
Courant de sortie nominal (A) |
29/28/26 |
15/14/14 |
23/22/21 |
30/29/28 |
24 |
Régulation de la fréquence (Hz) |
Bypass 50/60 Hz synchronisé – 50/60 Hz +/- 0,1 % (mode libre) |
||||
Vitesse de balayage synchronisée (Hz/s) |
Programmable sur 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6 |
||||
Distorsion harmonique totale (THDU) |
<2 % pour une
charge linéaire <5 % pour une charge non linéaire |
<1 % pour une
charge linéaire <3 % pour une charge non linéaire |
|||
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI 62040-3:2021) |
NA |
VFI-SS-11 |
NA | ||
Facteur de crête de la charge |
2,5 |
||||
Facteur de puissance de la charge |
De 0,7 capacitif à 0,7 inductif sans déclassement |
Caractéristiques de la batterie
Toutes les valeurs sont basées sur 40 blocs de batterie.
Puissance nominale de l'ASI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | ||
---|---|---|---|---|---|
Tension (V) |
200/208/220 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
480 |
Puissance de charge en % de la puissance de sortie à une charge comprise entre 0 et 40 % |
80 % |
||||
Puissance du chargeur de batterie en % de puissance de sortie à une charge de 100 % |
20 % |
||||
Puissance de charge maximale (à une charge comprise entre 0 et 40 %) (kW) |
8 |
8 |
12 |
16 |
16 |
Puissance du chargeur de batterie maximale (à une charge de 100 %) (kW) |
2 |
2 |
3 |
4 |
4 |
Tension nominale de la batterie (V CC) |
480 |
||||
Tension nominale flottante (V CC) |
545 |
||||
Tension de suralimentation maximale (V CC) |
571 |
||||
Compensation de température (par cellule) |
-3,3 mV par °C pour T ≥ 25 °C – 0 mV par °C pour T < 25 °C |
||||
Tension en fin de décharge (pleine charge) (V CC) |
384 |
||||
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (A) |
22 |
22 |
33 |
43 |
43 |
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (A) |
27 |
27 |
41 |
54 |
54 |
Taux d'ondulation du courant |
< 5 % C20 (autonomie de 5 minutes) |
||||
Test batterie |
Manuel/automatique (sélectionnable) |
||||
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits |
10 kA |
Sections de câbles recommandées pour 380/400/415 V
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
ne doit pas excéder 25 mm2.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les tailles de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur les tableaux B.52.3 et B.52.5 de la norme IEC 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C
-
Température ambiante de 30 °C
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
-
Méthode d'installation C
La section de câble PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme IEC 60364-4-54.
Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.
Cuivre
Puissance nominale de l'ASI |
10 kW | 15 kW | 20 kW |
---|---|---|---|
Tension (V) |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
380 /400 /415 |
Phases d'entrée (mm2) |
6 |
6 |
10 |
PE d'entrée (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Phases de bypass/sortie (mm2) |
6 |
6 |
10 |
PE de bypass/PE de sortie (mm2) |
6 |
6 |
10 |
Neutre (mm2) |
6 |
10 |
16 |
Sections de câbles recommandées pour 200/208/220/480 V
![]() |
---|
risque de décharge électrique, d'explosion
ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes
nationales et/ou électriques applicables. La section de câble
maximale autorisée est de 4 AWG.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
|
Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau 310.15 (B)(16) du National Electrical Code (NEC), en tenant compte des éléments suivants :
-
Conducteurs à 90 °C (194 °F) (terminaison à 75 °C (167 °F))
-
Température ambiante de 30 °C (86 °F)
-
Utilisation de conducteurs en cuivre
Si la température ambiante dépasse 30 °C (86 °F), il convient de sélectionner des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme NEC.
Le dimensionnement des conducteurs de mise à la terre de l'équipement doit être conforme à NEC, article 250.122 et tableau 250.122.
Cuivre
Puissance nominale de l'ASI | 10 kW | 20 kW |
---|---|---|
Tension (V) |
200/208/220 |
480 |
Phases d'entrée (AWG/kcmil) |
8 |
8 |
Conducteurs de mise à la terre d'entrée (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
Phases de bypass/sortie (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
Conducteurs de mise à la terre de bypass/de sortie (AWG/kcmil) |
8 |
10 |
Neutre (AWG/kcmil) |
6 |
6 |
Protection en amont préconisée
ASI 208 V
![]() |
---|
risque d'incendie
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
Puissance nominale de l'ASI |
10 kW | |
---|---|---|
Entrée |
Bypass |
|
Type de disjoncteur |
HJF36100U31X |
|
Ir (A) |
50 |
40 |
tr @ 6 Ir |
0,5 |
|
li (x In) |
1,5 |
ASI 400 V
Puissance nominale de l'ASI |
10 kW | 15 kW | 20 kW | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrée |
Bypass |
Entrée |
Bypass |
Entrée |
Bypass |
|
Type de disjoncteur |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM16D (LV429677) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
NSX100H TM25D (LV429676) |
NSX100H TM40D (LV429674) |
NSX100H TM32D (LV429675) |
In (A) |
25 |
16 |
32 |
25 |
40 |
32 |
Ir (A) |
20 |
16 |
32 |
23 |
40 |
32 |
Im (A) |
300 (fixe) |
190 (fixe) |
400 (fixe) |
300 (fixe) |
500 (fixe) |
400 (fixe) |
ASI 480 V
![]() |
---|
risque d'incendie
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
|
Puissance nominale de l'ASI |
20 kW | |
---|---|---|
Entrée |
Bypass |
|
Type de disjoncteur |
HJF36100U31X |
|
Ir (A) |
40 |
35 |
tr @ 6 Ir |
0,5 |
|
li (x In) |
1,5 |
Tailles de vis et cosses recommandées
AVIS |
---|
risques de dommages à l'équipement
Utilisez exclusivement des cosses de câble à
compression approuvées UL.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
|
Cosses étroites à un trou pour câbles PE/conducteur de mise à la terre de l'équipement.
Virole isolée étroite pour câbles de phase et câbles N
Taille de vis | Type de virole isolée | Sertisseur |
---|---|---|
10 AWG | FSD82-18-C | CT-1002, CT-1003, CT-1123 |
8 AWG | FSD83-18-C | CT-1003, CT-1004, CT-1104, CT-1123 |
6 AWG | FSD84-18-C | CT-1003, CT-1004, CT-1104 |
4 AWG | FSD85-18-L | CT-1005 |
Caractéristiques du couple de serrage
Taille de vis | Couple |
---|---|
M4 | 1,7 Nm (1,25 lb-ft/15 lb-in) |
M5 | 2,2 Nm (1,62 lb-ft/19,5 lb-in) |
M6 | 5 Nm (3,69 lb-ft/44,3 lb-in) |
M8 | 17,5 Nm (12,91 lb-ft/154,9 lb-in) |
M10 | 30 Nm (22 lb-ft/194,7 lb-in) |
M12 | 50 Nm (36,87 lb-ft/442,5 lb-in) |
Environnement
En fonctionnement | Entreposage | |
---|---|---|
Température |
0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F) |
-15 °C à 40 °C (5 °F à 104 °F) pour les systèmes équipés de batteries. |
Humidité relative |
0-95 %, sans condensation |
10-80 % sans condensation |
Altitude |
Conçu pour
fonctionner à une altitude comprise entre 0 et 3 000 m (0 et 10 000 pieds). |
|
Alarme sonore à un mètre (trois pieds) de l'unité |
400 V 10-20 kW : 49 dB à 70 % de la charge, 55 dB à 100 % de la charge 480 V 20 kW et 208 V 10 kW : 49 dB à 70 % de la charge, 55 dB à 100 % de la charge |
|
Catégorie de protection |
IP20 |
|
Couleur |
RAL 9003, niveau de brillance 85 % |