990-91260B-016

Gambaran Umum Kit Instalasi

Kit Instalasi 0M-88357

Komponen Digunakan saat Jumlah unit
Kabel USB
960-0598
Hubungkan Kabel Modbus. 1
Resistor 150 Ohm
110-0151-Z
10
Konektor terminal
730-0532
2

Kit Seismik Opsional GVSOPT017

Komponen Digunakan saat Jumlah unit
Baut M8 x 20 mm dengan ring
803-8590
Memasang Penumpu Seismik (Opsional) dan Instalasi Akhir. 10
Penumpu belakang
870-97748
1
Braket penumpu seismik depan
870-97749
1
Braket penumpu seismik belakang
870-97750
1
Pelat sambungan belakang
870-31554
1

Kit Paralel Opsional GVSOPT006

Komponen Digunakan saat Jumlah unit
Kabel PBUS1 0W6268 Hubungkan Kabel PBUS. 1
Kabel PBUS2 0W6267 1
Kit ini berisi komponen untuk digunakan bersama dengan model UPS lain yang tidak bersifat relevan untuk pemasangan ini.
QR code for this page

Apakah ini membantu?