Menghubungkan Kabel-kabel Sinyal
-
Hubungkan kabel sinyal Class 2/SELV dari EPO bangunan ke papan 640–4864 terminal J6600 pada UPS, sesuai dengan satu dari
beberapa pilihan di bawah ini.
Sirkuit EPO ditetapkan sebagai Class 2/SELV. Sirkuit Class 2/SELV harus diisolir dari sirkuit utama. Jangan menghubungkan sirkuit mana pun ke blok terminal EPO kecuali bisa dipastikan bahwa sirkuit tersebut merupakan Class 2/SELV.
Masukan EPO mendukung 24 VDC.
CATATAN: Pengaturan standar untuk aktivasi EPO adalah untuk mematikan inverter.Jika Anda ingin aktivasi EPO mengalihkan UPS ke mode operasi bypass statis yang dipaksakan, hubungi Schneider Electric.
- Hubungkan kabel sinyal Class 2/SELV dari produk tambahan ke papan 640–4864 pada UPS. Ikuti petunjuk dalam panduan produk tambahan.
-
Hubungkan kabel sinyal Class 2/SELV ke kontak masukan dan relai keluaran pada papan 640–4864 pada UPS.
Jangan menghubungkan sirkuit apa pun ke kontak masukan kecuali bisa dipastikan bahwa sirkuit tersebut merupakan sirkuit Class 2/SELV.
Kontak masukan mendukung 24 VDC 10 mA. Semua sirkuit yang terhubung harus memiliki rujukan 0 V yang sama.
Nama Deskripsi Lokasi IN _1 (kontak masukan 1) Kontak masukan yang bisa dikonfigurasi 640-4864 terminal J6616, 1–2 IN _2 (kontak masukan 2) Kontak masukan yang bisa dikonfigurasi 640-4864 terminal J6616, 3–4 IN _3 (kontak masukan 3) Kontak masukan yang bisa dikonfigurasi 640-4864 terminal J6616, 5–6 IN _4 (kontak masukan 4) Kontak masukan yang bisa dikonfigurasi 640-4864 terminal J6616, 7–8 Relai keluaran mendukung 24 VAC/VDC 1 A. Semua sistem sirkuit eksternal harus digabungkan dengan sekring aktif berkecepatan maksimal 1 A.
Nama Deskripsi Lokasi OUT _1 (relai keluaran 1) Relai keluaran yang bisa dikonfigurasi 640–4864 terminal J6617, 1–3 OUT _2 (relai keluaran 2) Relai keluaran yang bisa dikonfigurasi 640–4864 terminal J6617, 4–6 OUT _3 (relai keluaran 3) Relai keluaran yang bisa dikonfigurasi 640–4864 terminal J6617, 7–9 OUT _4 (relai keluaran 4) Relai keluaran yang bisa dikonfigurasi 640–4864 terminal J6617, 10–12 - Hubungkan kabel sinyal non-Class 2/non-SELV dari produk tambahan ke papan 640–4843 pada UPS. Ikuti petunjuk dalam panduan produk tambahan.