990-91260B-016

Spesifikasi

Spesifikasi Masukan

Taraf Ukur UPS

10 kW 15 kW 20 kW

Tegangan (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480

Sambungan

4 kabel (L1, L2, L3, N, PE) WYE (catu daya utama tunggal)
3 kabel (L1, L2, L3, PE) WYE (catu daya utama ganda)

4 kabel (L1, L2, L3, N, PE) WYE (catu daya utama tunggal)
3 kabel (L1, L2, L3, PE) WYE (catu daya utama ganda)* *

4 kabel (L1, L2, L3, N, PE) WYE (catu daya utama tunggal)
3 kabel (L1, L2, L3, PE) WYE (catu daya utama tunggal atau ganda)*

Rentang tegangan masukan (V)

200 V: 170-230
208 V: 177-239
220 V: 187-253

380 V: 331-437
400 V: 340-460
415 V: 353-477

408-552

Rentang frekuensi (Hz)

40-70

Arus masuk nominal (A)

31/30/28

16/15/14

24/22/22

32/30/29

25

Arus masukan maksimal (A)

37/36/34

19/18/17

28/27/26

38/36/35

30

Batasan arus masuk (A)

39/37/35

20/19/18

30/28/27

39/37/36

31

Faktor daya masukan

0,99 untuk beban lebih besar dari 50%
0,95 untuk beban lebih besar dari 25%

Total distorsi harmonis (THDI)

<3% pada beban linier penuh (simetris)

Taraf ukur hubungan pendek maksimal

65 kA RMS

Perlindungan

Perlindungan dan sekering umpan balik internal

Sinyal masuk tanjakan

Bisa diprogram dan bersifat adaptif 1-40 detik

Spesifikasi Bypass

Taraf Ukur UPS

10 kW 15 kW 20 kW

Tegangan (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480

Sambungan

4 kabel (L1, L2, L3, N, PE) WYE

4 kabel (L1, L2, L3, N, PE) WYE

4 kabel (L1, L2, L3, N, PE) WYE
3 kabel (L1, L2, L3, PE) WYE*

Rentang tegangan bypass (V)

200 V: 180-220
208 V: 187-229
220 V: 198-242

380 V: 342-418
400 V: 360-440
415 V: 374-457

432-528

Rentang frekuensi (Hz)

50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (bisa dipilih pengguna)

Arus bypass nominal (A)

29/28/27

15/15/14

23/22/21

31/29/28

24

Arus netral nominal (A)

50/48/45

26/25/24

39/37/36

53/50/48

42

Taraf ukur hubungan pendek maksimal*

65 kA RMS

Perlindungan

Perlindungan dan sekring umpan balik tertanam
Spesifikasi sekring internal: Daya terukur 160 A, prearcing 2,68 kA2s

Spesifikasi Keluaran

Taraf Ukur UPS

10 kW 15 kW 20 kW

Tegangan (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480
Sambungan*

4 kabel (L1, L2, L3, N, PE)

4 kabel (L1, L2, L3, N, PE)

4 kabel (L1, L2, L3, N, PE)
3 kabel (L1, L2, L3, PE)

Regulasi tegangan

Muatan simetris ± 1%
Muatan asimetris ± 3%

Kapasitas beban lebih

150% selama 1 menit (dalam operasi normal)
125% selama 10 menit (operasi normal)
125% selama 1 menit (dalam operasi baterai)
Untuk 200/208/220/480 V: 125% secara terus-menerus (operasi bypass)
Untuk 380/400/415 V: 110% secara terus-menerus
1000% selama 100 milidetik (operasi bypass)

Respons beban dinamis

± 5% setelah 2 milidetik
± 1% setelah 50 milidetik

Faktor daya keluar

1

Arus keluar nominal (A)

29/28/26

15/14/14

23/22/21

30/29/28

24

Regulasi frekuensi (Hz)

50/60 Hz bypass tersinkronisasi – 50/60 Hz ± 0,1% mode operasi bebas

Laju lenting tersinkronisasi (Hz/dtk)

Bisa diprogram hingga 0,25, 0,5, 1, 2, 4, 6

Total distorsi harmonis (THDU)

<2% untuk beban linier
<5% untuk beban nonlinier
<1% untuk beban linier
<3% untuk beban nonlinier

Klasifikasi kinerja keluaran (berdasarkan IEC/EN62040-3)

T/A

VFI-SS-111

T/A

Faktor puncak beban

2,5

Faktor daya beban

Dari 0,7 fasa arus mendahului hingga 0,7 fasa arus tertinggal tanpa penurunan arus.

Spesifikasi Baterai

Semua nilai didasarkan pada 40 blok baterai.

Taraf Ukur UPS

10 kW 15 kW 20 kW

Tegangan (V)

200/208/220

380/400/415

380/400/415

380/400/415

480

Pengisian daya dalam % daya keluaran pada beban 0-40%

80%

Pengisian daya dalam % daya keluaran pada muatan 100%

20%

Daya pengisian maksimal (pada beban 0-40%) (kW)

8

8

12

16

16

Daya pengisian maksimal (pada muatan 100%) (kW)

2

2

3

4

4

Tegangan baterai nominal (VDC)

480

Tegangan ambang nominal (VDC)

545

Tegangan dorongan maksimal (VDC)

571

Kompensasi suhu (per sel)

-3,3mV/°C, untuk T ≥ 25 °C – 0mV/°C, untuk T < 25 °C

Tegangan akhir pengosongan (beban penuh) (VDC)

384

Arus baterai pada beban penuh dan tegangan nominal baterai (A)

22

22

33

43

43

Arus baterai pada beban penuh dan tegangan minimal baterai (A)

27

27

41

54

54

Arus riak

< 5% C20 (5 menit waktu pengoperasian)

Uji baterai

Manual/otomatis (dapat dipilih)

Taraf ukur hubungan pendek maksimal

10 kA

Ukuran Kabel yang Disarankan untuk 380/400/415 V

BAHAYA
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengabelan harus sesuai dengan semua ketentuan kelistrikan nasional dan/atau setempat yang berlaku. Ukuran kabel maksimal yang diizinkan adalah 25 mm2.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
CATATAN: Perlindungan arus berlebih wajib disediakan oleh pihak lain.

Ukuran kabel dalam panduan ini didasarkan pada tabel B.52.3 dan tabel B.52.5 dari IEC 60364-5-52 dengan ketetapan berikut ini:

  • Konduktor 90 °C

  • Suhu sekitar 30 °C

  • Penggunaan konduktor tembaga

  • Metode instalasi C

Ukuran kabel PE didasarkan pada tabel 54.2 IEC 60364-4-54.

Jika suhu sekitar lebih tinggi dari 30 °C, konduktor dengan nilai yang lebih tinggi harus ditentukan berdasarkan faktor koreksi IEC.

Taraf Ukur UPS

10 kW 15 kW 20 kW

Tegangan (V)

380/400/415

380/400/415

380/400/415

Fase masukan (mm2)

6

6

10

Masukan PE (mm2)

6

6

10

Fase bypass/keluaran (mm2)

6

6

10

Bypass PE/keluaran PE (mm2)

6

6

10

Netral* (mm2)

6

10

16

Ukuran Kabel yang Disarankan untuk 200/208/220/480 V

BAHAYA
bahaya sengatan listrik, ledakan, atau busur api
Seluruh pengabelan harus sesuai dengan semua ketentuan kelistrikan nasional dan/atau setempat yang berlaku. Ukuran kabel maksimal yang diizinkan adalah 4 AWG.
Tidak mematuhi petunjuk ini akan menyebabkan kematian atau cedera serius.
CATATAN: Perlindungan arus berlebih wajib disediakan oleh pihak lain.

Ukuran kabel dalam panduan ini didasarkan pada Tabel 310.15 (B)(16) dari Kode Kelistrikan Nasional (NEC) dengan ketetapan berikut:

  • 90 °C (194 °F) konduktor (75 °C (167 °F) terminasi)

  • Suhu sekitar 30 °C (86 °F)

  • Penggunaan konduktor tembaga

Konduktor pengardean peralatan (PE dalam panduan ini) diukur sesuai dengan NEC Pasal 250.122 dan Tabel 250.122.

Jika suhu sekitar lebih tinggi dari 30 °C (86 °F), maka Anda harus memilih konduktor yang nilainya lebih besar, sesuai dengan faktor koreksi NEC.

Taraf Ukur UPS 10 kW 20 kW
Tegangan (V)

200/208/220

480
Fase masukan (AWG/kcmil)

8

8

PE masukan (AWG/kcmil)

8

10

Fase bypass/keluaran (AWG/kcmil)

8

10

PE bypass/PE keluaran (AWG/kcmil)

8

10

Netral (AWG/kcmil)*

6

6

CATATAN: Ukuran kabel didasarkan pada 80% pemutus sirkuit terukur untuk UIB, UOB, MBB, dan SSIB.

Perlindungan Arus Hulu yang Disarankan

UPS 208 V

PERHATIAN
bahaya api
  • Hubungkan hanya ke sirkuit dengan spesifikasi di bawah ini.
  • Hubungkan ke sirkuit yang dilengkapi sirkuit cabang 63 A dengan perlindungan arus berlebih maksimal yang sesuai dengan Kode Kelistrikan Nasional, ANSI/NFPA70, dan Kode Kelistrikan Kanada, Bagian I, C22.1.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan alat.
CATATAN: Perlindungan arus berlebih harus disediakan oleh pihak lain dan ditandai dengan fungsinya yang sesuai.

Taraf Ukur UPS

10 kW
 

Masukan

Bypass

Jenis pemutus

HJF36100U31X

Ir (A)

50

40

tr @ 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

UPS 400 V

CATATAN: Untuk petunjuk setempat yang mewajibkan penggunaan pemutus sirkuit 4 kutub: Jika konduktor netral diharapkan membawa arus yang tinggi, karena beban non-linier yang netral, pemutus sirkuit harus dinilai sesuai dengan arus netral yang diharapkan.

Taraf Ukur UPS

10 kW 15 kW 20 kW
 

Masukan

Bypass

Masukan

Bypass

Masukan

Bypass

Jenis pemutus

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM16D (LV429677)

NSX100H TM32D (LV429675)

NSX100H TM25D (LV429676)

NSX100H TM40D (LV429674)

NSX100H TM32D (LV429675)

In (A)

25

16

32

25

40

32

Ir (A)

20

16

32

23

40

32

Im (A)

300 (tetap)

190 (tetap)

400 (tetap)

300 (tetap)

500 (tetap)

400 (tetap)

UPS 480 V

PERHATIAN
bahaya api
  • Hubungkan hanya ke sirkuit dengan spesifikasi di bawah ini.
  • Hubungkan ke sirkuit yang dilengkapi sirkuit cabang 63 A dengan perlindungan arus berlebih maksimal yang sesuai dengan Kode Kelistrikan Nasional, ANSI/NFPA70, dan Kode Kelistrikan Kanada, Bagian I, C22.1.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan cedera atau kerusakan alat.
CATATAN: Perlindungan arus berlebih harus disediakan oleh pihak lain dan ditandai dengan fungsinya yang sesuai.

Taraf Ukur UPS

20 kW
 

Masukan

Bypass

Jenis pemutus

HJF36100U31X

Ir (A)

40

35

tr @ 6 Ir

0,5

li (x In)

1,5

Ukuran Baut dan Skun yang Direkomendasikan

PEMBERITAHUAN
risiko kerusakan alat
Gunakan hanya skun kabel kompresi yang telah disetujui oleh UL.
Tidak mematuhi petunjuk ini dapat menyebabkan kerusakan alat.

Skun Satu Lubang Sempit untuk Kabel PE

Ukuran kabel Ukuran baut Jenis skun kabel Alat krimping Cetakan
10 AWG M6 x 16 mm LCA10-14-L CT-1570 T/A
8 AWG M6 x 16 mm LCA8-14-L CT-720 CD-720-1 Merah P21
6 AWG M6 x 16 mm LCA6-14-L CT-720 CD-720-1 Biru P24
4 AWG M6 x 16 mm LCA4-14-L CT-720 CD-720-1 Abu-Abu P29

Ferrule Terisolasi Sempit untuk Kabel Fasa dan Kabel N

Ukuran baut Jenis ferrule terisolasi Alat krimping
10 AWG FSD82-18-C CT-1002, CT-1003, CT-1123
8 AWG FSD83-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104, CT-1123
6 AWG FSD84-18-C CT-1003, CT-1004, CT-1104
4 AWG FSD85-18-L CT-1005

Spesifikasi Torsi

Ukuran baut Torsi
M4 1,7 Nm (1,25 pon-kaki / 15 pon-inci)
M5 2,2 Nm (1,62 pon-kaki / 19,5 pon-inci)
M6 5 Nm (3,69 pon-kaki / 44,3 pon-inci)
M8 17,5 Nm (12,91 pon-kaki / 154,9 pon-inci)
M10 30 Nm (22 pon-kaki / 194,7 pon-inci)

Lingkungan

  Pengoperasian Penyimpanan
Suhu

0 °C hingga 40 °C (32 °F hingga 104 °F)

-15 °C hingga 40 °C (5 °F hingga 104 °F) untuk sistem dengan baterai.

Kelembapan relatif

0 - 95%, tanpa pengembunan

10 - 80%, tanpa pengembunan

Kenaikan

Dirancang untuk dioperasikan pada ketinggian 0-3000 m (0-10000 kaki).
Penurunan daya diperlukan dari 1000-3000 m (3300-10000 kaki):
Hingga 1000 m (3300 kaki): 1,000
Hingga 1500 m (5000 kaki): 0,975
Hingga 2000 m (6600 kaki): 0,950
Hingga 2500 m (8300 kaki): 0,925
Hingga 3000 m (10000 kaki): 0,900

 
Suara bising satu meter (tiga kaki) dari unit

400 V 10-20 kW: 49 dB pada beban 70%, 55 dB pada beban 100%

480 V 20 kW dan 208 V 10 kW: 49 dB pada beban 70%, 55 dB pada beban 100%

Kelas perlindungan

IP20

Warna

RAL 9003, tingkat kilap 85%

Berat dan Dimensi UPS

  Berat kg (pon) Tinggi mm (in) Lebar mm (in) Tebal mm (in)

UPS dengan satu rangkaian baterai

245 (540,13)

1485 (58,46)

333 (13,11)

847 (33,35)

CATATAN: Satu modul baterai memiliki berat sekitar 32 kg (70,5 pon). Satu rangkaian baterai terdiri dari empat modul baterai.

Jarak-antara

CATATAN: Ukuran jarak-antara dipublikasikan untuk kebutuhan aliran udara dan akses pengerjaan saja. Pelajari ketentuan dan standar keselamatan lokal untuk persyaratan lainnya di wilayah setempat Anda.
CATATAN: Jarak pisah minimal yang diwajibkan adalah 150 mm (5,91 in).
QR code for this page

Apakah ini membantu?