Podłączanie kabli zasilających
| NOTYFIKACJA |
|---|
|
Ryzyko uszkodzenia sprzętu
Aby zapewnić prawidłowy podział obciążenia
podczas pracy w trybie obejścia w układzie równoległym:
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
|
- Tylko w przypadku systemu uziemiającego TN-C/3-kablowego: Przesuń szynoprzewód łączący z pozycji (A) do pozycji (B), aby połączyć szynoprzewód N z szynoprzewodem G/PE.
- Tylko dla systemu o podwójnym zasilaniu: Zdemontuj wskazane kable zworki pojedynczego zasilania znajdujące się za zaciskiem wyjścia/obejścia.
- Podłącz kable zasilające według
ilustracji:
- Podłącz przewód uziemiający wyposażenie / kable PE.
- Podłącz kable wejścia.
- Tylko dla systemu o podwójnym zasilaniu: Podłącz kable obejścia.
- Połącz kable wyjścia.
UWAGA: Dokręć izolowane tuleje z siłą 3,7 Nm (2,7 lb-ft / 32,7 lb-in).
PRZESTROGARyzyko uszkodzenia sprzętuSprawdź zamocowanie obejm kablowych/izolowanych tulejek. Jeśli obejmy kablowe/izolowane tuleje poruszą się z powodu ciągnięcia kabli, podkładka/śruba może się poluzować.Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować obrażeniami ciała lub uszkodzeniem sprzętu. - Ponownie zamontuj prawą płytę tylną.
- Ponownie zamontuj tylną płytę montażową na zasilaczu UPS.