Instalação final
![]() |
---|
Risco de choque elétrico, explosão ou arco voltaico
As baterias oferecem risco de choque elétrico e corrente elevada de curto-circuito.
As precauções a seguir devem ser observadas ao se trabalhar com baterias.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte ou ferimentos graves.
|
![]() |
---|
risco de dano ao equipamento
Antes de instalar as baterias, aguarde o sistema estar preparado para ser ligado.
O período desde a instalação da bateria até a ativação do sistema de nobreak não deve
passar de 72 horas ou 3 dias.
O não cumprimento destas instruções poderá resultar em morte, ferimentos graves ou
danos do equipamento.
|
-
Reinstale a tampa superior:
- Incline a tampa superior e deslize-a pela parte traseira do nobreak. As abas na parte traseira da tampa superior devem ser encaixadas nas ranhuras na parte traseira do nobreak.
- Empurre a tampa superior para baixo na parte frontal.
- Reinstale os parafusos.
- Remova o suporte de transporte traseiro do nobreak.
-
Somente para fixação sísmica:
- Instale o suporte de fixação traseiro no nobreak com os parafusos M8 fornecidos.
- Empurre o nobreak para a posição de modo que o suporte de fixação traseiro se conecte à fixação traseira.
- Abaixe os pés niveladores dianteiros e traseiros do nobreak com uma chave inglesa até que eles se cheguem ao solo. Use um nivelador de bolha para verificar se o nobreak está nivelado.
- Somente para fixação não sísmica: Monte o suporte frontal de transporte no solo. O peso do nobreak está concentrado na parte superior, e ele poderá virar se não for aparafusado ao solo. Use o equipamento apropriado para o tipo de solo. O diâmetro do orifício do suporte de transporte frontal é de ø9 mm.
-
Somente para fixação sísmica:
- Remova o suporte de transporte frontal do nobreak.
- Instale o suporte de fixação sísmica frontal no nobreak.
- Monte o suporte de fixação sísmica frontal do nobreak no solo. Use o equipamento apropriado para o tipo de solo. O diâmetro do orifício do suporte de fixação frontal é de ø18 mm.
- Coloque o disjuntor da bateria (BB) na posição OFF (desligado).
- Empurre os módulos de bateria adicionais (se houver) no espaço. Preencha as prateleiras de baixo para cima.
- Baixe a alça do módulo de bateria nos módulos de bateria adicionais e fixe-a na prateleira com o parafuso fornecido.
- Conecte os terminais das baterias à parte frontal dos módulos de bateria.
- Reinstale todas as placas e tampas removidas em Preparação para instalação.
-
Recoloque o painel frontal no nobreak:
- Insira as duas abas na parte inferior do painel frontal do nobreak em um ângulo inclinado.
- Reconecte a alça do painel frontal ao nobreak.
- Feche o painel frontal e trave com os dois botões de travamento.