990-91260B-024

Visão geral dos kits de instalação

Kit de instalação 0M-88357

Peça Usada em Número de unidades
Cabo USB
960-0598
Conecte os cabos modbus. 1
Resistor de 150 ohm
110-0151-Z
10
Conector terminal
730-0532
2

Kit sísmico opcional GVSOPT017

Peça Usada em Número de unidades
Parafuso M8 x 20 mm com arruela
803-8590
Instalar ancoragem sísmica (opcional) e Instalação final 10
Fixação traseira
870-97748
1
Suporte de fixação sísmica frontal
870-97749
1
Suporte de fixação sísmica traseiro
870-97750
1
Placa de conexão traseira
870-31554
1

Kit paralelo opcional GVSOPT006

Peça Usada em Número de unidades
Cabo PBus1 0W6268 Conexão dos cabos PBUS. 1
Cabo PBus2 0W6267 1
Este kit contém peças de uso em outros modelos de nobreaks e que não são relevantes para esta instalação.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?