Окончание установки
![]() |
---|
Опасность поражения электрическим током, взрыва или вспышки дугового разряда
Батареи могут представлять опасность поражения электрическим током и током короткого
замыкания. При работе с батареями необходимо соблюдать следующие меры предосторожности.
Несоблюдение данных инструкций приводит к смерти или серьёзной травме.
|
![]() |
---|
риск повреждения оборудования
Перед установкой аккумуляторных батарей в систему подождите, пока система будет готова
к подключению питания. Период времени между установкой батарей и включением питания
ИБП не должен превышать 72 часов или 3 дней.
Несоблюдение данных инструкций может привести к смерти, серьёзной травме или повреждению
оборудования.
|
- Установите верхнюю крышку на место:
- Наклоните верхнюю крышку и сдвиньте ее на ИБП сзади. Выступы в задней части верхней крышки должны входить в отверстия в задней части ИБП.
- Опустите верхнюю крышку вниз в передней части.
- Установите винты на место.
- Снимите задний транспортировочный кронштейн с ИБП.
- Только для сейсмоустойчивого крепления:
- Установите задний анкерный кронштейн на ИБП с помощью входящих в комплект болтов M8.
- Поставьте ИБП в такое положение, чтобы задний анкерный кронштейн соединился с задним анкерным болтом.
- Опускайте передние и задние регулирующие ножки ИБП с помощью гаечного ключа до тех пор, пока они не дотронутся до пола. Используйте поплавковый уровень, чтобы выровнять ИБП.
- Только для несейсмоустойчивого крепления: Прикрепите передний транспортировочный кронштейн к полу. ИБП может быть слишком тяжелым и опрокидываться, если он не прикреплен к полу. Используйте соответствующее типу пола крепление – диаметр отверстия в переднем транспортировочном кронштейне составляет ø9 мм
- Только для сейсмоустойчивого крепления:
- Снимите передний транспортировочный кронштейн с ИБП.
- Установите сейсмоустойчивый передний анкерный кронштейн на ИБП.
- Закрепите сейсмоустойчивый передний анкерный кронштейн ИБП на полу. Используйте соответствующее типу пола крепление – диаметр отверстия в сейсмоустойчивом переднем анкерном кронштейне составляет ø18 мм.
- Установите автомат защиты батарей BB в положение ВЫКЛ (разомкнут).
- Вставьте дополнительные модули батарей (если имеются) в разъем. Заполните полки, начиная снизу.
- Поверните вниз ручку модуля батареи на дополнительных батарейных модулях и закрепите ее на полке с помощью входящего в комплект винта.
- Подключите клеммы с передней частью модулей батарей.
- Установите на место все снятые до этого панели и крышки в Подготовка к установке.
- Установите переднюю панель ИБП:
- Вставьте два выступа, расположенные в нижней части передней панели, в ИБП под углом.
- Снова подсоедините скобы передней панели к ИБП.
- Закройте переднюю панель и зафиксируйте ее двумя креплениями.