Specifikationer for 208 V-systemer
Indgangsspecifikationer for 208 V
Bypass-specifikationer for 208 V
UPS-klassifikation |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
---|---|---|---|---|
Spænding (V) |
200/208/220 |
200/208/220 |
200/208/220 |
200/208/220 |
Tilslutninger |
4-leder (L1, L2, L3, N, G) WYE |
|||
Bypass-spændingsinterval (V) |
200 V: 180-220 |
|||
Frekvensinterval (Hz) |
50/60 ± 1, 50/60 ± 3, 50/60 ± 10 (kan vælges af brugeren) |
|||
Nominel bypass-strøm (A) |
29/28/27 |
44/42/40 |
58/56/53 |
73/70/66 |
Nominel neutral strøm (A) |
50/48/45 |
75/72/68 |
100/96/91 |
125/120/114 |
Maksimal kortslutningsgrad* |
65 kA RMS |
|||
Beskyttelse |
Indbygget tilbagekoblingsbeskyttelse og sikringer |
Udgangsspecifikationer for 208 V
Batterispecifikationer for 208 V
![]() |
---|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Beskyttelse af strømlagringsenheden: Der skal placeres en anordning til beskyttelse
mod overstrøm tæt på strømlagringsenheden.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Alle værdier er baseret på 40 batteriblokke.
Anbefalede kabelstørrelser for 208 V
![]() |
---|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt
tilladte kabelstørrelse er 1/0 AWG.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
Det maksimale antal kabelforbindelser pr. busbar: 2 på input/output/bypass-busbarer; 2 på DC+/DC- busbarer; 4 på N-busbar; 5 på G-busbar.
Kabelstørrelserne i denne vejledning er baseret på tabel 310.15 (B)(16) i National Electrical Code (NEC) med følgende angivelser:
-
90 °C strømledere (75 °C terminering)
-
Omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Brug af kobberstrømledere
Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der vælges større strømledere i overensstemmelse med NEC's korrektionsfaktorer.
Strømledere til jording af udstyr (Equipment Grounding Conductors – EGC) skal være dimensioneret i overensstemmelse med NEC's artikel 250.122 og tabel 250.122.
Kobber
UPS-klassifikation |
10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW |
---|---|---|---|---|
Indgangsfaser (AWG/kcmil) |
8 |
4 |
3 |
2 |
Indgangs-EGC (AWG/kcmil) |
8 |
8 |
8 |
6 |
Bypass-/udgangsfaser (AWG/kcmil) |
8 |
6 |
4 |
3 |
Bypass-EGC/udgangs-EGC (AWG/kcmil) |
8 |
8 |
8 |
8 |
Neutral (AWG/kcmil) |
6 |
3 |
1 |
2 x 1/0 |
DC+/DC-(AWG/kcmil) * |
10 |
8 |
6 |
4 |
DC EGC (AWG/kcmil) |
10 |
10 |
8 |
8 |
Anbefalet beskyttelse før indgangen på udstyret 208 V
![]() |
---|
Fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
For parallelle systemer må værdierne for øjeblikkelig tilsidesættelse (Ii) ikke indstilles
til mere end 800 A. Anbring etiketten 885-92557 ved siden af afbryderen installeret
før indgangen på udstyret for at oplyse om den potentielle fare.
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
![]() |
---|
brandfare
Personer kan komme til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser
ikke overholdes.
|