990-91261D-022

Overzicht van installatiesets

Installatieset 0M-88357

Onderdeel Gebruikt in Aantal eenheden
USB-kabel
960-0598
De Modbus-kabels aansluiten. 1
Weerstand van 150 ohm
110-0151-Z
10
Aansluitklem
730-0532
2

Optionele seismische set GVSOPT002

Onderdeel Gebruikt in Aantal eenheden
M8 x 20 mm-bout met sluitring De seismische verankering installeren (optie). 12
Verankering (achter)
870-97772
1
Verankeringsbeugel (achter)
870-31131
1
Verankeringsbeugel (voor)
870-31132
1
Verbindingsplaat (achter)
870-31554
Gebruikt voor installatie met een aangrenzend product. Volg de instructies in de installatiehandleiding voor het aangrenzende product. 1

Optionele kit voor parallelle systemen GVSOPT006

0H-9255
Onderdeel Gebruikt in Aantal eenheden
PBus1-kabel 0W6268 De PBus-kabels aansluiten. 1
PBus2-kabel 0W6267 1
Hulpschakelaar
540-9255
De IMB-signaalkabels op een vereenvoudigd 1+1 parallel systeem aansluiten. 2
Deze kit bevat onderdelen voor gebruik met andere UPS-modellen die niet relevant zijn voor deze installatie.
QR code for this page

Was dit nuttig?