990-91261C-011

Käyttöympäristö

  Käyttö Säilytys
Lämpötila

0–40 °C (32–104 °F)

−15–40 °C (5–104 °F) akullisille järjestelmille.

Suhteellinen kosteus

0–95 % ei tiivisty nesteeksi

10–80 % ei tiivisty nesteeksi

Käyttökorkeus

Suunniteltu käytettäväksi 0–3 000 m:n (0–10 000 jalan) korkeudessa.
Virran luokituksen laskua vaaditaan 1 000–3 000 m:n (3 300–10 000 jalan) korkeudessa:
Enintään 1 000 m (3 300 jalkaa): 1,000
Enintään 1 500 m (5 000 jalkaa): 0,975
Enintään 2 000 m (6 600 jalkaa): 0,950
Enintään 2 500 m (8 300 jalkaa): 0,925
Enintään 3 000 m (10 000 jalkaa): 0,900

 
Havaittava ääni metrin päässä yksiköstä

400 V 10–20 kW: 49 dB 70 %:n kuormalla, 55 dB 100 %:n kuormalla

400 V 30–50 kW: 54 dB 70 %:n kuormalla, 61 dB 100 %:n kuormalla

480 V 20 kW ja 208 V 10 kW: 49 dB 70 %:n kuormalla, 55 dB 100 %:n kuormalla

480 V 30–50 kW ja 208 V 15–25 kW: 54 dB 70 %:n kuormalla, 61 dB 100 %:n kuormalla

Suojaluokitus

IP20

Väri

RAL 9003, kiiltotaso 85 %

QR code for this page

Auttoiko tämä?