Asennussarjojen yhteenveto
Asennussarja 0M-88357
Osa | Käyttökohde | Yksiköiden lukumäärä |
---|---|---|
USB-johto
960-0598
|
Modbus-kaapelien kytkeminen. | 1![]() |
150 ohmin vastus
110-0151-Z
|
10![]() |
|
Liitin
730-0532
|
2 ![]() |
Valinnainen maanjäristyssarja GVSOPT002
Osa | Käyttökohde | Yksiköiden lukumäärä |
---|---|---|
M8 × 20 mm:n pultti ja aluslevy | Maanjäristyskiinnikkeiden (lisävaruste) asentaminen. | 12![]() |
Takakiinnikkeen lattiakiinnike
870-97772
|
1![]() |
|
Takakiinnike
870-31131
|
1![]() |
|
Etukiinnike
870-31132
|
1![]() |
|
Takakytkentälevy
870-31554
|
Käytetään asennettaessa viereiseen tuotteeseen. Noudata viereisen tuotteen asennusoppaan ohjeita. | 1![]() |
Valinnainen rinnakkaissarja GVSOPT006
Osa | Käyttökohde | Yksiköiden lukumäärä |
---|---|---|
PBUS1-kaapeli 0W6268 | PBUS-kaapeleiden kytkeminen. | 1![]() |
PBUS2-kaapeli 0W6267 | 1![]() |
|
AUX-kytkin
540-9255
|
IMB-signaalikaapeleiden kytkeminen yksinkertaistettuun 1+1-rinnakkaisjärjestelmään. | 2![]() |
Tämä sarja sisältää muiden UPS-mallien kanssa käytettäviä osia, joita ei tarvita tässä asennuksessa. |