990-91261C-011

UPSin painot ja mitat

  Paino (kg) Korkeus (mm) Leveys (mm) Syvyys (mm)

10–20 kW:n 400 V:n UPS yhdellä akkusarjalla

320 (705,47)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

30–50 kW:n 400 V:n UPS kahdella akkusarjalla

460 (1 014,12)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

20 kW:n 480 V:n UPS yhdellä akkusarjalla

320 (705,47)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

30–50 kW:n 480 V:n UPS kahdella akkusarjalla

460 (1 014,12)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

10 kW:n 208 V:n UPS yhdellä akkusarjalla

320 (705,47)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

15–25 kW:n 208 V:n UPS kahdella akkusarjalla

460 (1 014,12)

1 485 (58,46)

521 (20,51)

847 (33,35)

HUOMAUTUS: Yksi akkumoduuli painaa noin 32 kg (70,5 lb). Yksi akkusarja koostuu neljästä akkumoduulista.
QR code for this page

Auttoiko tämä?